에너지 절약 및 소음 감소
부하 의존 용량 제어 및 자동 에너지 최적화 기능은 엔진실, 조리실, 스러스터실, 화물, 펌프실, 제상기 시스템, 제습기 및 화물 냉장 창고 내 환기 시스템의 에너지를 절약하고 소음을 감소시킵니다. 화재 발생 시 팬은 화재 모드로 구동하여 모든 조건하에서 최적의 제연 성능을 유지합니다.
Danfoss Drives의 조선 해양 솔루션은 다음과 같은 9개 기관에서 가장 높은 선급 승인을 받았습니다. DNV-GL, ABS, 프랑스 선급협회(Bureau Veritas), 한국 선급(Korean Register), CCS, RINA, 로이즈 선급 협회(Lloyds Register), RMRS 및 일본 해사협회(Class NK).
이를 통해 조선 애플리케이션에 적합한 드라이브 선정 시 최상의 제품을 쉽게 선택할 수 있습니다.

울스타인(Ulstein) 조선소의 공급선에 설치되어 안락한 기후 제공
이 공급선에 설치된 댄포스 드라이브는 환기 팬을 제어하며 이를 통해 안락한 실내 기후 및 효율적인 기계실 환기를 보장합니다.
댄포스로 문의
자세한 내용은 댄포스로 문의하십시오.
제품
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air Cooled보다 높은 전력 용량 및 시스템 드라이브에 중점을 두고 까다로운 각종 애플리케이션에 적합하도록 설계.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302는 모든 동기식 모터 및 영구 자석 모터의 가변 속도 제어에 적합하도록 설계되었습니다. 표준 버전(FC 301)과 추가 기능이 포함된 고급형 다이나믹 버전(FC 302)으로 제공됩니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 FLOW산업용 펌프 및 팬 애플리케이션의 유량 제어를 개선하고 에너지를 절약하는 전용 기능입니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102견고하고 전문성이 강화된 FC102 드라이브는 건물 관리 시스템의 펌프 및 팬 애플리케이션 성능을 향상시키고 대부분의 실외 기후에서 구동 가능합니다.