고효율 추진 시스템
연료비는 현대 선박 운영비의 45-50%를 차지합니다. 가장 효율적인 방식으로 엔진에서 생성된 동력을 제어된 추력으로 전환하는 것은 에너지 소비를 최소로 줄이는 방법 중 하나입니다. 이렇게 하기 위해서는 추진 시스템의 작동을 최적화해야 합니다. 충분한 윤활은 높은 추진 효율에 있어 가장 중요하며 이는 모든 작동 조건 하에서 압력 및 온도의 정밀 제어를 통해서만 가능합니다.
댄포스는 기어, 스러스터, 프로펠러 및 유압식 전원함용 맞춤형 압력 및 온도 센서, 스위치 및 트랜스미터의 전체 프로그램을 제공합니다. 모든 제품은 해양 시스템 용도로 승인되었습니다.
![Origami](/media/10112/origami.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
기능 및 장점
높은 에너지 효율과 낮은 운영 비용
추진 시스템의 신뢰성 있고 예측 가능한 제어
압력과 온도 측정을 위한 모듈식 및 맞춤형 컨트롤
광범위한 해양 승인 센서, 트랜스미터, 스위치 및 밸브
해양 추진 솔루션에 대한 전문 지식
댄포스로 문의
자세한 정보는 댄포스로 문의하십시오.