믿을 수 있는 주 엔진 및 보조 엔진의 압력 및 온도 제어
엔진은 선박의 심장입니다. 믿을 수 있고 효율적인 엔진은 베어링에서 배기 가스에 이르는 각기 다른 수많은 공정에서 압력 및 온도의 정밀 제어에 의존합니다. 그와 동시에 최적의 압력 및 온도 제어는 엔진 수명을 연장하고 운영 비용을 절감합니다.
댄포스는 40년 이상 동안 타의 추종을 불허하는 2행정 및 4행정 엔진, 고속, 중속 및 저속, 디젤, 가스 또는 이중 연료 엔진 용도의 압력 및 온도 제어 솔루션을 공급하고 있습니다. 댄포스 솔루션은 최대 600 bar의 압력과 최대 850°C의 온도에 적용 가능하며 필요한 모든 해상 승인을 거쳤습니다.

기능 및 장점
어떠한 조건에서도 믿을 수 있고 안전한 작동
오랜 엔진 서비스 수명
낮은 운영 비용
모든 엔진 종류의 압력 및 온도 정밀 제어를 위한 원스톱 쇼핑
필요한 모든 해상 승인
스마트 제어로 예방적 유지보수 및 높은 가동시간 가능
광범위한 압력 및 온도에 최적화된 제품
해양 애플리케이션에 관한 전문 지식
댄포스로 문의
자세한 정보는 댄포스로 문의하십시오.