화재 보호를 위한 댄포스 고압 미분무는 화재 발생 시 제조 공정 중단을 최소화해야 하고 민감한 장비가 설치되어 있는 영역에 매우 적합합니다.
SEM-SAFE® 고압 미분무는 다음과 같이 다양한 산업 공장 및 영역에 이상적인 화재 보호를 제공합니다.
- 발전기 영역
- 엔진 영역
- 산업 생산 라인 영역
- 케이블 터널 영역
- 식품 가공 공장
- 펄프 제지 공장
- 직물 공장
- 화학제품 공장

지능적인 물 사용
몇 초만에 화재를 진압하면서도 물 사용량과 물로 인한 2차 피해를 최소화하여 최상의 보호 성능을 제공하는 소방 시스템을 상상해 보십시오. 댄포스의 고유한 고압 미분무 시스템인 SEM-SAFE®를 사용하면 상상하는 것을 이룰 수 있습니다.
SEM-SAFE®는 노즐을 통해 배출된 미세 액적을 화재 발생 구역에 분사하는 고압 미분무 소방 시스템입니다. 이 시스템은 고압 모듈식 펌프 장치, 섹션 밸브, 배관 및 미분무 노즐로 구성됩니다.
안전 및 신뢰성 개선
- SEM-SAFE® 시스템은 화재가 감지된 영역 근처에서 작동하고 신속히 화재를 진압합니다.
- 이 시스템이 최소 IP 22의 전기 장비에 무해하다는 것이 각종 문서에 나타나 있습니다.
- 급격한 온도 저하에 따른 주물 부품의 변형을 방지합니다.
- 미분무는 케이블과 금속을 식히므로 열 손상은 발생하지 않습니다.
- 가스식 시스템에 비해 신속히 작동합니다.
- 공장 내에서 근무하는 인력의 안전이 증대됩니다.
- 고압 미분무는 사람과 환경에 안전합니다.
최소한의 물을 사용하므로 물로 인한 피해가 최소화됩니다.
- 화재 발생 시 물로 인한 피해가 최소화됩니다.
- 미분무 시스템은 드렌처 시스템에 비해 90% 적은 물을 사용하며 화재 후 대부분의 물은 증발되고 극소량의 물만 남습니다.
- 모든 배관은 스테인리스강입니다. 분사된 물은 깨끗합니다.
댄포스로 문의
자세한 내용은 SEM-SAFE® 소방팀으로 문의하십시오.