![](/media/5631/pulp_and_paper_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
높은 정밀도 달성과 동시에 에너지 절약
신문 용지, 고급 용지 및 특수 용지, 목재 제품, 포장재 또는 기타 종이 제품 등의 제품 종류와 관계없이 이 중공업에서는 정밀도가 핵심입니다. 고정밀 제지 품질 및 마감처리를 지속적으로 유지하기 위해서는 총소유비용(TCO)을 최적화할 수 있는 최첨단 제어 솔루션이 제지 공장에 필요합니다. 매우 높은 정밀도와 순도는 펄프 및 제지 산업의 특징이며 이는 중공업 환경에서 달성하기 어려운 과제입니다. 에너지 집약 산업인 동시에 물 소비 수준도 높기 때문에 경쟁력을 유지하기 위해서는 에너지 효율 또한 핵심 요소입니다.
요구사항을 정확히 충족하도록 펌프 및 팬의 속도를 제어하면 제지 기계에서 상당한 에너지를 절감할 수 있습니다. 정교한 기계 제어를 통해 측정치 및 감시 정보를 수집하여 공정 제어 성능을 개선할 수 있습니다. 댄포스 솔루션은 정밀하고 신속한 제어 반응, 유연한 시스템 제어 통합 성능과 견고하면서도 정밀한 모터 제어 성능을 제공합니다.
댄포스 솔루션을 활용하여 펄프 건조기가 있는 펄프 스테이션에서 재고 준비, 펄스 소화조 및 수처리 플랜트에서 제지 마감처리에 이르기까지 다양한 범위의 제지 공장에서 펌프, 팬 및 컨베이어를 제어하면 성능을 개선하고 물 소비 및 운전 비용을 줄일 수 있습니다.
높은 와인더 정밀도를 위한 토크 및 속도 제어
연속 웹 제어 및 와인더는 펄프 및 제지 산업에서 가장 까다로운 애플리케이션 중 하나입니다. AC 드라이브는 넓은 범위에 걸쳐 매우 정밀한 토크 및 속도 제어가 가능하므로 이러한 중공업 애플리케이션의 토크 분해능이 충분히 높아야 합니다.
필요한 토크 범위와 분해능에 완벽히 일치시키는 댄포스 솔루션을 사용하면 보다 견고한 와인더 제어가 가능하고 라벨을 정확한 위치에 배치하여 깔끔한 마감처리 또한 가능합니다. 또한 비권선 포장 스테이션의 정밀 운전뿐만 아니라 필수적인 역할을 하는 제지 롤의 중앙 배치 및 이동에 사용되는 롤의 정밀 위치 제어가 가능합니다. 정밀한 토크 제어는 제지 및 포장재에 주름이 생기지 않도록 합니다.
펄프 또는 제지 플랜트의 기계 설계 또는 개량을 성공적으로 마무리하려면 시스템 제어 및 제어 시스템 무시 기능, 드라이브 치수 조정, 시운전, 스위치기어 노하우뿐만 아니라 전체적인 프로젝트 관리 등 댄포스의 전문성을 활용하시기 바랍니다.
댄포스의 애플리케이션 전문가 조언 및 수명주기 지원은 패키지에 포함되어 있습니다. 이점을 얻을 수 있는 방법에 대해 자세히 읽기:
폐수처리
펄프 제조 공정에는 많은 양의 물이 필요합니다. 펄프 및 제지 공정에 물을 공급하고 제지 공장의 오수를 폐수처리하기 위해서는 AC 드라이브로 제어하는 펌프가 상당히 많이 필요합니다.
화학적 펄프의 탈리그닌 공정은 관리하지 않을 경우, 엄청난 양의 유기물질을 환경, 특히 강이나 호수에 방류합니다. 오폐수는 오염의 주요 원인일 수 있으며 여기에는 펄프 목재의 리그닌, 높은 생물학적 산소 요구량(BOD) 및 용존 유기탄소(DOC)와 함께 알코올, 염소산염, 중금속 및 킬레이트제가 포함됩니다.
루프를 닫고 오수 "흑액"을 재활용할 뿐만 아니라 펄프 및 표백 공정에 보다 환경적으로 안전한 제제를 사용하면 이러한 오수로 인한 환경 영향을 줄일 수 있습니다. 오늘날 화학적 제지 공장, 특히 황화물을 사용하는 공장은 대체로 에너지 자립 상태이고 밀폐 사이클 원칙에 따라 운영하며 무기 화학 물질을 환경에 거의 배출하지 않습니다.
이러한 공정의 최적화에 관한 댄포스 노하우와 관련 산업에서의 댄포스 노하우에 대해 자세히 알아보기:
어플리케이션
- 헤드박스 펌프
- 와이어 롤
- 가이드 롤/마찰 롤
- 프레스 섹션 롤
- 건조기 롤
- 코팅 롤
- 달력
- 포프 릴
- 중앙 와인더
- 탐부르
- 언와인더
- 슬리터