극한 환경에서 높은 신뢰성 제공
화학 및 제약 분야에 대한 전 세계적인 요구가 증가하고 있으며 모든 산업의 요구를 충족하고 일상 생활에서의 다양한 활용을 위해 새로운 상품, 화합물, 유효성분 및 의약품이 계속해서 개발되고 있습니다. 이러한 중공업의 화학 반응기, 증류, 침전, 건조, 밀링, 과립화, 용융압출 및 관련 공정에서는 최적의 기술을 사용하는 것이 정석입니다.
댄포스의 냉장 솔루션을 활용하면 귀중한 원재료의 효율적인 공급, 정제 및 운송이 가능하며 항상 정확한 온도로 유지할 수 있습니다. 또한 AC 모터에 적합한 최적 기술과 관련하여 업계에서는 AC 드라이브를 사용한 속도 제어의 이점을 잘 알고 있습니다.
댄포스는 다음을 포함하여 모든 주요 화학 부문에서의 광범위한 냉장 및 AC 모터 속도 제어 관련 경험과 전문성을 제공할 수 있습니다. 석유화학, 기본 무기화학, 폴리머, 특수재 및 소비재. 당사의 냉장 장비 및 AC 드라이브 제품 범위는 안전이 최우선인 화학 산업의 요구를 충족하도록 설계되었습니다.
공정 최적화, 중지시간 최소화
댄포스는 생산 용량 증대 및 지속가능성 개선 측면에서 화학 산업을 지원했으며 그 결과가 다음과 같이 입증되었습니다. 다양한 애플리케이션에서 모터 속도 제어로 정밀 제어 성능을 개선하고 에너지를 절약함으로써 공정의 결과물 및 신뢰성이 높아졌고 탄소 배출이 감소했습니다.
당사 AC 드라이브의 높은 보호 클래스 및 콘포말 코팅은 환경 오염, 부식성 가스, 습기 및 먼지로부터의 보호 성능을 개선합니다. 이러한 드라이브는 또한 우수한 열 관리 성능으로 열 부하 및 공조 요구사항을 낮춥니다. 그 결과, 드라이브 수명이 증가하고 유지보수 비용이 감소하며 극한 환경에서도 믿을 수 있는 운전이 가능하고 중지시간 및 총소유비용이 감소합니다.
댄포스와 협력하시면 다음과 같은 이점이 있습니다.
- 정밀한 온도 제어
- 안전하고 정확하며 견고한 모터 제어
- 우수한 열 및 고조파 관리
- 믿을 수 있는 솔루션, 낮은 운전 및 유지보수 비용
- 높은 성능 및 높은 에너지 효율
댄포스 솔루션을 활용하기에 적합한 애플리케이션:
- 펌프
- 응축기 팬
- 압축기
- 압출기
- 그라인더
- 롤러
- 분쇄기
- 혼합기
- 반죽기
- 건조기
- 송풍기
- 도저
- 원심분리기

엔지니어링 가이드
화학 및 제약 생산 공정에서 냉장 제어 시스템 사양은 엄격하게 검토됩니다. 특정 압력 범위 및 다양한 환경 테스트를 거쳐 승인된 제품만을 사용할 수 있습니다. Danfoss는 고퀄리티 제품과 전문성을 제공하여 높은 신뢰성과 안전성, 높은 성능 및 에너지 효율성을 보장합니다. 자세한 내용은 가이드 "화학 및 제약 분야에서 AC 드라이브의 계획 및 프로젝트 엔지니어링"을 참조하십시오.

플라스틱
사출 성형 및 압출 기계의 에너지 최적화
과립 및 분말을 용융하는 에너지 집약 공정에서 배합, 사출 성형 및 압출에 이르기까지 플라스틱 제조 기계류는 소비전력 감소 및 최적 제어를 통해 얻을 수 있는 이점이 매우 많습니다. 폴리에틸렌, 폴리우레탄 또는 폴리프로필렌을 플라스틱 부품 및 포장 재질로 가공하는 작업은 비용과 품질을 기반으로 한 매우 경쟁력 있는 산업입니다. 이 산업은 부품 설계 시 간편함과 유연성 그리고 가열 및 냉각 시 정밀 온도 제어를 요구하는데 이것이 바로 댄포스 솔루션이 가진 장점입니다. 댄포스 솔루션은 용이한 통합 성능과 업계 최고의 정밀도를 제공하며 매우 비용 효율적인 솔루션입니다.
순수 전기 및 하이브리드 관련 노하우
순수 전기 기계류의 경우, 댄포스와 협력하면 세계에서 가장 오랜 경험과 노하우를 통해 정교하면서도 견고한 모터 제어가 가능합니다. 또한 당사는 다양하고도 심도 있는 지식과 장비를 제공하여 사출 성형, 압출 등의 하이브리드 전기-유압식 기계에 적합하도록 최적화되고 에너지 효율적인 전력 변환을 보장합니다.
정밀도, 순도 및 온도 제어
업계는 값비싼 열 관리 조건하에서 정압 공정을 위해 높은 정밀도와 일관된 품질을 유지해야 하는 문제를 안고 있습니다. 당사는 이러한 문제를 관리할 수 있는 경험과 솔루션을 갖추고 있으므로 TCO(총소유비용)를 충족하면서도 고품질의 안정적인 플라스틱 부품 제조에 필요한 성능을 확보할 수 있습니다.
솔루션 살펴보기
화학, 제약 및 플라스틱 산업 관련 애플리케이션에서의 댄포스 솔루션에 대해 자세히 알아보기:
모터 제어:
냉장: