높은 권선 및 비권선 정밀도 달성과 동시에 에너지 절약
공정 신뢰성, 품질 및 효율을 높이면서도 구동 비용을 절감하기 위해 제지, 철강, 화학 및 직물 제조 공정의 와인더 및 언와인더에 가변 속도 제어를 적용합니다. AC 드라이브 개량은 높은 제어 성능 덕분에 공정 간섭 없이 추가적인 권선 및 비권선 속도 향상에 도움을 줄 수 있습니다.
속도 범위가 넓어서 와인더 제어가 매우 까다로운 경우에도 댄포스의 AC 드라이브는 올바른 토크 범위와 분해능을 정확하게 제공합니다. AC 드라이브를 사용하면 높은 와인더 정밀도를 확보하면서도 에너지를 절감할 수 있습니다.
와인더 또는 언와인더가 일정한 제동 주기로 작동하는 경우, 댄포스 AC 드라이브는 특별한 에너지 절감을 제공합니다. 제동 시 와인더/언와인더는 상당한 양의 에너지를 드라이브의 DC 링크에 돌려보냅니다. 일반적으로 이 에너지는 제동 저항에 의해 소실됩니다. 하지만 댄포스 AC 드라이브는 DC 링크의 초과 에너지를 주전원으로 회생시키거나 공통 DC 버스를 통해 에너지를 와인더 드라이브에 공급하여 상당한 에너지 절감을 제공할 수 있습니다.
댄포스 AC 드라이브의 와인더 및 언와인더 애플리케이션 제어는 다음과 같은 장점도 있습니다.
- 토크 제어 향상을 통한 품질 향상
- 신뢰성 향상을 통한 이용 가능성 증대
- 유지보수 비용 절감
- 컨버터 캐비닛의 슬림한 소형 설계로 공간 절약
- 통합, 설치 및 시운전 용이
- 에너지 효율 증가
댄포스로 문의
자세한 내용은 댄포스로 문의하십시오.
제품
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Common DC Bus시스템 통합업체, 기계 제작업체 및 OEM 업체에서 효율적인 산업용 드라이브 시스템을 설계 및 구축할 수 있습니다. 액티브 프론트 엔드(NXA), 비회생 프론트 엔드(NXN), 제동 초퍼(NXB) 및 인버터(NXI) 구성이 가능합니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air Cooled보다 높은 전력 용량 및 시스템 드라이브에 중점을 두고 까다로운 각종 애플리케이션에 적합하도록 설계.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302는 모든 동기식 모터 및 영구 자석 모터의 가변 속도 제어에 적합하도록 설계되었습니다. 표준 버전(FC 301)과 추가 기능이 포함된 고급형 다이나믹 버전(FC 302)으로 제공됩니다.