효율 향상 및 비용 절감을 위해 안전하고 믿을 수 있는 펌프 제어 보장
댄포스 AC 드라이브로 산업용 펌프를 제어하면 공정을 최적화하고 에너지 및 유지보수 비용을 상당히 절감할 수 있습니다. AC 드라이브는 펌프가 요구사항을 완벽히 충족하도록 보장하며 최소 부하 대신 다양한 부분 부하 조건에서 운전합니다.
화학 산업, 기타 공정 산업 및 중공업의 산업용 펌프에는 안전이 최우선순위입니다. Danfoss Drives는 예를 들어, EX 모터를 위한 ATEX 인증 온도 모니터링, NAMUR 권고안 준수 등 고객이 각종 규정을 보다 쉽게 준수할 수 있도록 관련 노하우와 솔루션을 보유하고 있습니다.
산업 시스템의 에너지 최적화 및 SCADA 제어 또한 빠르게 증가하고 있는 추세입니다. 댄포스 드라이브에 내장된 디래깅 기능을 사용하면 펌프 효율을 15-30%까지 높일 수 있고 유지보수 비용 또한 크게 절감할 수 있습니다.
장비 보호
산업 환경에서 또 하나의 높은 우선순위는 고조파로부터의 장비 보호입니다. 고조파는 비선형 부하의 결과로 발생합니다. AC 드라이브 이외에도 고조파 유발 원인은 더 있으며 당사는 고조파 분석 및 평가와 관련된 각종 권고 및 서비스를 제공할 수 있습니다. 당사 제품에는 고조파 감소를 위한 초크가 포함되어 있으며 당사는 고조파 저감을 위한 패시브 및 액티브 솔루션을 제공합니다.
펌프에 가장 적합한 드라이브 찾기
당사의 광범위한 저압 AC 드라이브에서 모든 산업용 펌프 애플리케이션에 적합한 펌프 제어 솔루션을 찾을 수 있습니다. 이 포트폴리오는 1 kW 미만에서 1 MW 이상의 전력 공급 사양과 230 V에서 690 V의 전압 사양을 충족합니다. 다음과 같은 마운팅 옵션으로 수많은 요구사항을 충족합니다. 각기 다른 설치 환경에 알맞은 벽면 설치, 패널 마운팅용 모듈 및 보호 클래스가 적용된 표준화 외함. 공냉식 또는 수냉식 옵션도 제공 가능합니다. 프론트 엔드의 경우에도 당사는 다음과 같이 전체 옵션 범위를 갖추고 있습니다. 6펄스 또는 12펄스 정류기나 액티브 프론트 엔드.
광범위한 표준화 판넬형 드라이브는 수배전뿐만 아니라 모터 출력에 필요한 종합적인 옵션 범위를 제공합니다. 이러한 옵션으로는 예를 들어, 콘택터, 퓨즈, 스위치 및 dU/dt용 필터, 공통 모드 및 사인파 등이 있습니다. 당사의 사전 제작 솔루션이 고객의 요구사항에 부합하지 않는 경우, 당사는 요구사항을 완벽히 충족하기 위해 당사 캐비닛을 맞춤형으로 제공할 수도 있습니다.
수명주기 서비스
산업용 펌프의 성능을 추가적으로 최적화하려면 당사의 서비스 포트폴리오를 활용할 수 있으며 장비의 기동 전 시점뿐만 아니라 AC 드라이브의 운전 및 유지보수 시점도 이러한 서비스 범위에 해당합니다. 당사의 주요 서비스에는 고객 지원, 엔지니어링, 보증 기간 연장, 기동, 유지보수, 업그레이드, 예비 부품 및 교육훈련이 포함되어 있습니다.

야마나 골드(Yamana Gold)의 30% 에너지 감소
야마나 골드(Yamana Gold)는 VACON® 드라이브 덕분에 지하 환기 및 펌프 시스템의 에너지 소비를 30% 줄일 수 있었습니다.
댄포스로 문의
자세한 내용은 댄포스로 문의하십시오.
제품
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 1000이 공냉식 고압 드라이브는 일반 용도의 산업 고압 애플리케이션, 특히 저전력 및 중간 전력 범위의 펌프 및 팬과 같은 가변 토크 부하에 매우 적합합니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid Cooled공기질이 매우 중요하고 공간이 제한적이며 효율적인 열 전달이 필요한 애플리케이션에 매우 적합합니다. 액티브 프론트 엔드(NXA), 비회생 프론트 엔드(NXN), 제동 초퍼(NXB) 및 인버터(NXI) 구성이 가능합니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air Cooled보다 높은 전력 용량 및 시스템 드라이브에 중점을 두고 까다로운 각종 애플리케이션에 적합하도록 설계.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202VLT® AQUA Drive FC 202는 모든 유형의 펌프를 제어하며 캐스케이드 컨트롤러가 장착되어 있습니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXC까다로운 애플리케이션에 적합하도록 설계된 판넬형 드라이브로, 액티브 프론트 엔드(Active Front End) 및 저고조파 솔루션용 옵션이 포함되어 있습니다.