산업용 환기에서의 에너지 소비 최적화
산업용 환기에 댄포스 AC 드라이브 솔루션을 사용하면 높은 정밀도, 사용자 친화적인 인터페이스, 분산 지능 및 낮은 운전 비용 등의 이점을 경험할 수 있습니다. 또한 댄포스 AC 드라이브로 산업용 팬을 제어하면 공정을 최적화하고 에너지 및 유지보수 비용을 상당히 절감할 수 있습니다.
댄포스 AC 드라이브는 속도압 센서값을 유량값으로 변환하며 이를 통해 일정 유량 또는 일정 차동 유량을 기반으로 팬 제어를 설정할 수 있습니다. 이 드라이브는 통풍 정밀도와 에너지 소비를 모두 최적화합니다. 팬 제어 수준을 더욱 높이기 위해 환기 시스템 또는 스크러버와 같은 산업용 팬 애플리케이션의 공진 및 손상을 야기하는 주파수 대역을 피하도록 팬에 연결된 드라이브를 설정할 수 있습니다.
트립 없는 성능을 위한 고장 안전
정전은 장비의 안전 및 생산성을 저하시킬 수 있습니다. 드라이브로 구동하는 펌프 및 칠러는 신뢰성 최고 수준이어야 하고 주전원 공급 간섭을 방지해야 합니다. 이러한 최고의 신뢰성을 위해 댄포스 AC 드라이브는 순간 전압 강하뿐만 아니라 순간 정전도 무시하도록 설계되었으며 항상 최대 성능을 유지합니다.
애플리케이션 및 작업자 보호
드라이브에 통합된 안전 기능을 사용하여 작업자와 장비의 안전을 보장할 수 있으며 시간, 비용 및 수고를 줄일 수 있습니다. VLT® HVAC Drive FC 102와 같은 댄포스 드라이브는 IEC 61508 / IEC 62061에 따라 ISO 13849-1 PL d 및 SIL 2에 부합하는 STO(Safe Torque Off) 기능을 제공합니다. 보다 까다로운 애플리케이션에서는 안전 정지 1(SS1), 안전 제한 속도(SLS), 안전 최대 속도(SMS), 외부 콘택터 제어 및 안전 도어 모니터링 및 잠금 해제와 같은 기능을 제공하는 외부 모듈인 VLT® Safe Option MCB 150으로 확장이 가능합니다.
공기 처리 성능 향상
VLT HVAC Drive 및 VLT Refrigeration Drive는 내장형 스마트 로직 제어기와 자동 튜닝 PID 제어기 4개를 갖추고 있어 팬, 밸브 및 댐퍼로 공기 처리 기능을 제어할 수 있습니다. 건물 관리 시스템의 직접 디지털 제어기를 사용하지 않아도 되고 데이터 포인트도 아낄 수 있으므로 공기 처리 비용을 낮출 수 있습니다.
VLT HVAC Drive는 논리 규칙과 센서 입력, 실시간 기능 및 시간 관련 동작을 처리합니다. 이러한 기능을 활용하면 다음과 같이 다양한 기능에 대한 제어 성능을 높일 수 있습니다.
- 외부 유입 공기와 배출 공기간의 유량 균형
- 온도 제어를 위한 캐스케이드 방식의 P-PI
- 벨트 모니터링. AC 드라이브는 전류와 속도간의 관계를 활용하여 벨트 파손을 확실하게 파악할 수 있습니다. 통풍량 부족이 즉각적으로 감지되므로 비용 및 중지시간을 줄이기 위한 조치를 취할 수 있습니다.
- 주말 및 주중 일정
믿을 수 있는 고조파 저감
AC 드라이브는 정밀도를 높이고 에너지를 절감하며 애플리케이션 수명을 연장할 뿐만 아니라 현장 전력망에 고조파 전류를 야기합니다. 고조파 전류는 올바르게 제어하지 못하면 발전기 및 기타 장비의 성능 및 신뢰성에 영향을 줄 수 있습니다.
간섭 최소화를 위해 댄포스는 전문가의 고조파 저감 관련 조언을 제공합니다. 당사의 고조파 애플리케이션 노하우를 자세히 살펴볼 수도 있고 소프트웨어 도구를 다운로드할 수도 있으며 다양한 고조파 저감 솔루션 중에서 선택할 수도 있습니다.

케이블 길이와 관계없이 높은 성능의 터널 환기
무간섭 터널 환기 솔루션은 800 m 이상의 비차폐 모터 케이블과 함께 설치된 VLT® HVAC Drive를 사용합니다.
댄포스로 문의
자세한 내용은 댄포스로 문의하십시오.
제품
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air Cooled보다 높은 전력 용량 및 시스템 드라이브에 중점을 두고 까다로운 각종 애플리케이션에 적합하도록 설계.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXC까다로운 애플리케이션에 적합하도록 설계된 판넬형 드라이브로, 액티브 프론트 엔드(Active Front End) 및 저고조파 솔루션용 옵션이 포함되어 있습니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 INDUSTRIAL모든 주요 제어 시스템에 쉽게 통합할 수 있는 드라이브 모듈 및 판넬형 드라이브입니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 FLOW산업용 펌프 및 팬 애플리케이션의 유량 제어를 개선하고 에너지를 절약하는 전용 기능입니다.