용량을 열 부하에 맞춰 조정 - 에너지 절약
산업 냉장 시스템 수명주기에서 가장 큰 비용 요인 중 하나가 바로 에너지입니다. 수많은 냉장 애플리케이션에서는 전력 손실을 야기하는 계절적 변화, 상품 구성 변화, 사용률 변화 및 전기 제품 등으로 인해 용량이 열 부하를 초과합니다. Danfoss Drives의 VLT® 드라이브와 같이 현대화된 전용 AC 드라이브는 장비 용량을 실제 열 부하 및 공정 요구에 맞게 지속적으로 조정할 수 있는 이상적인 수단을 제공합니다. 이점으로는 상당히 낮은 에너지 소비 및 낮은 운전 및 유지보수 비용이 있습니다.
지능형 압축기 및 응축기/증발기 팬 제어는 최적화된 냉장 시스템의 필수 요소입니다. 냉장 압축기, 응축기 및 증발기의 용량 제어를 최적화하는데 댄포스 AC 드라이브를 적용하여 일반적으로 에너지 소비를 10-25% 낮출 수 있습니댜. 실제 부하에 맞게 용량 균형을 조정하면서도 안정성을 유지하여 시스템 전반에 걸쳐 성적 계수(COP)가 향상되며 상당한 에너지 절감을 제공합니다.
AC 드라이브로 제어하는 스크류 압축기는 일반적으로 슬라이드 밸브 제어만 사용하는 기존의 스크류 압축기에 비해 에너지 사용량이 15% 적습니다. 최적화된 기동/정지 사이클로 압축기의 마모 손상이 감소합니다.
드라이브로 제어하는 왕복동 및 스크롤 압축기는 부분 부하 시 높은 COP를 제공합니다. VLT® 드라이브는 스크롤 압축기를 제어하는데 특히 적합합니다.
에너지 절약을 최적화하고 수명주기 비용을 절감하는 캐스케이드 제어
캐스케이드 구성은 부분 부하 조건에서 애플리케이션과 AC 드라이브간 최적의 상호작용을 제공합니다. 기본 부하는 압축기와 같이 드라이브로 제어하는 단일 애플리케이션으로 처리됩니다. 열 부하가 증가하면 드라이브가 한 번에 하나씩 압축기를 추가로 기동합니다. 이렇게 하면 애플리케이션이 최적 효율 지점에서 작동하고 드라이브는 시스템 전반에 걸쳐 최대 에너지 효율을 유지합니다.
캐스케이드 제어를 철저히 계획하기만 해도 개별 애플리케이션의 마모를 최소화할 수 있습니다. 주전원이 공급되는 압축기의 운전 순서를 변경하면 예를 들어, 유지보수 관리자가 모든 압축기의 운전 시간을 비슷하게 할 수 있고 마모 수준도 동일하게 할 수 있습니다. 이렇게 하면 애플리케이션의 수명이 증가하고 서비스 간격이 늘어나며 수명주기 비용이 감소합니다.
Danfoss Drives의 고급 다중영역 팩 제어기는 최대 6개의 압축기 팩을 효과적으로 캐스케이드 및 제어할 수 있습니다. 이렇게 하면 에너지 소비를 최소화하고 너무 잦은 스테이징 및 디스테이징을 방지하며 압력 및 온도를 안정화하고 압축기 마모를 줄일 수 있습니다. 이와 유사하게 펌프 캐스케이드 컨트롤러는 모든 펌프에 운전 시간을 균등하게 분배하여 개별 펌프의 마모를 최소로 유지합니다.
신속한 시운전
컴퓨터 언어가 아닌 통용되는 냉장 용어를 사용하는 Danfoss Drives 표시창 패널을 활용하므로 신속하면서도 용이한 시운전이 가능합니다. 마법사는 필요한 설정을 통해 사용자를 안내합니다. 프로그래밍이 쉽기 때문에 설치업체 및 서비스 기사가 보다 편안하고 자신감 있게 작업할 수 있고 보다 신속하고 용이한 작업이 가능할 뿐만 아니라 인간적인 실수가 줄어들고 직원의 생산성이 향상됩니다.
댄포스로 문의
자세한 내용은 댄포스로 문의하십시오.
제품
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air Cooled보다 높은 전력 용량 및 시스템 드라이브에 중점을 두고 까다로운 각종 애플리케이션에 적합하도록 설계.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 INDUSTRIAL모든 주요 제어 시스템에 쉽게 통합할 수 있는 드라이브 모듈 및 판넬형 드라이브입니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 FLOW산업용 펌프 및 팬 애플리케이션의 유량 제어를 개선하고 에너지를 절약하는 전용 기능입니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Refrigeration Drive FC 103FC103은 냉장 플랜트의 압축기, 펌프 및 팬 제어 전용 제품으로, 상당한 에너지 절약이 가능합니다.