공정 냉각 솔루션
특수 냉각은 냉각이 특정 공정의 생산성을 향상시킬 수 있는 산업 전반의 다양한 애플리케이션을 지원합니다. 공정 냉각 시스템은 물, 브라인, 글리콜, 윤활유, 공기 등과 같은 다른 유체를 냉각시켜 특정한 온도, 습도 또는 건조도를 달성하는 데 사용됩니다. 일반적으로 식품 및 음료 분야를 제외한 산업의 냉동 애플리케이션이 이 범주에 속합니다.
애플리케이션에는 공정 칠러, 공기 건조기, 영안실 냉각, 산업용 제빙기, 전자식 캐비넷 냉각, 연구실 및 의료장비 등이 포함됩니다.
댄포스는 이러한 애플리케이션에 필요한 대부분의 냉동 부품을 공급합니다. 광범위한 전자 기계식 제어장치, 고정 및 가변 속도 압축기, 경납 및 마이크로 채널 열교환기를 활용하면 개발된 시스템을 원하는 애플리케이션에 맞춤형을 제공할 수 있습니다.
기능 및 장점
광범위한 용량 달성
압축기 및 시스템의 용량 제어
압력 조절기를 통한 핫가스 바이패스
BPHE 및 MCHE가 장착된 소형 장치
애플리케이션에 맞춘 전자식 제어기
에너지 효율 향상을 위한 팽창 장치

우유 냉각 탱크
우유 탱크의 효율적인 냉각을 위한 댄포스의 광범위한 솔루션은 탱크의 모든 크기, 모든 증발 온도 및 낮은 GWP 냉매를 포함한 모든 유형의 냉매에 적합하게 맞출 수 있습니다. 우유가 얼어서 품질 신선도가 훼손되는 것을 피하기 위해 댄포스 부품은 정확한 온도 조절을 통해 우유 동결을 방지합니다. 댄포스 솔루션은 국내/지역 규정을 준수하도록 맞춤형으로 제공됩니다.
댄포스로 문의
자세한 정보는 댄포스로 문의하십시오.
관련 애플리케이션
곧 게시 예정...
곧 게시 예정...