산업용 유압장치를 위한 견고하고 신뢰성 높은 센서
산업용 유압장치 용도의 다기능 및 고성능 모니터링 및 제어 부품을 찾고 있다면 댄포스 제품 포트폴리오에서 원하는 것을 찾을 수 있습니다. 댄포스의 제품 프로그램은 다양한 산업용 애플리케이션에 맞춰져 있으며 압력 및 온도 제어를 위한 광범위한 부품을 제공합니다.
산업용 유압장치 분야에서 50년 이상의 경력을 쌓은 댄포스는 업계의 과제를 깊이 있게 이해하고 있으며 현재의 요건을 충족시키기 위해 끊임없이 제품을 개발하고 있습니다.
플라스틱 가공, 프레스 및 유압 파워 분야에서 기계 제작업체 및 업계 선두업체와의 긴밀한 협력을 통해 댄포스의 솔루션은 동급 최상의 성능 및 제품 수명주기 비용을 보장합니다.
견고하고 철저히 검증된 압력 및 온도 센서는 애플리케이션 전반에 걸쳐 안전하고, 신뢰할 수 있으며, 에너지 효율적인 성능을 보장합니다.

MBS 1600 압력 트랜스미터
댄포스의 전용 센서 웹사이트를 방문하여 플라스틱 가공 애플리케이션용으로 맞춰진 MBS 1600에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.
기능 및 장점
전기 소음으로부터 완전한 내성: VFD에서 그리고 밸브 및 릴레이에 직접 결합된 다른 전기장치의 고속 과도 전류로부터 유도된 전기 소음은 많은 산업 분야에서 증가하는 문제입니다. EMC의 영향을 받지 않는 부품으로 품질 저하 또는 생산 중단을 피할 수 있습니다.
빠른 응답 시간: 정확하고 빠른 응답 시간으로 높은 생산성을 보장합니다.
완전 용접 설계: 완전 용접 설계는 높은 응력과 과압 기능을 제공합니다.
오래가는 제품: 가장 내구성 높은 재료로 구성된 댄포스의 제품은 일상적인 작동 시의 충격, 진동, 압력과 온도의 변동에 견딜 수 있도록 제작되었습니다.
산업용 유압장치 애플리케이션

댄포스로 문의
자세한 정보는 댄포스로 문의하십시오.
문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
안내서 | Industrial Hydraulic Brochure v2 | 영어 | 다중 | 11 2월, 2021 | 2.8 MB |