펌프 속도 제어를 통해 에너지 및 물 소비 절감
펌프 모터의 평균 속도를 100%에서 80%로 줄이면 에너지 소비의 50%를 절약할 수 있습니다. 평균 속도를 50% 줄이면 절약 효과는 80%까지 증가합니다. 댄포스 드라이브로 펌프를 제어하면 이러한 에너지 절감 효과를 얻을 수 있을 뿐만 아니라 작업 중 물 소비를 대폭 줄일 수 있습니다.
펌프의 경우, 캐스케이드 컨트롤러와 같은 드라이브 기능은 모든 펌프에 구동 시간을 균일하게 배분합니다. 이는 개별 펌프의 마모와 손상을 최소한으로 유지하고 펌프가 계속 안정적으로 작동하도록 보장합니다. 보일러의 연소 효율을 최적화함으로써 전기와 연료 소비를 최소화할 수 있습니다. 또한 AC 드라이브를 사용하여 수처리 공정의 수력 성능과 급수 유량을 크게 향상시킬 수 있습니다.

네슬레 워터스사(Nestle Waters)에서 드라이브로 물 소비를 절감하는 방법 알아보기
네슬레 워터스사(Nestlé Waters)는 환경 보존 가능성을 최적화하고 에너지 소비를 최소화한다는 목표를 달성하기 위해 VLT® FlexConcept®을 선택했습니다.
댄포스로 문의
자세한 내용은 댄포스로 문의하십시오.
제품
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202VLT® AQUA Drive FC 202는 모든 유형의 펌프를 제어하며 캐스케이드 컨트롤러가 장착되어 있습니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302는 모든 동기식 모터 및 영구 자석 모터의 가변 속도 제어에 적합하도록 설계되었습니다. 표준 버전(FC 301)과 추가 기능이 포함된 고급형 다이나믹 버전(FC 302)으로 제공됩니다.