위치 제어 및 동기화를 정확하고 비용 대비 효과적으로 수행합니다.
성능 최적화를 위해 컨베이어, 팔레타이저 및 포장 기계와 같은 식품 및 음료 산업의 많은 애플리케이션은 정밀한 위치 제어 및 동기화가 필요합니다.
현재까지는 서보 드라이브를 사용하여 위치 제어 및 동기화가 수행되었습니다. 하지만, 서보 장비는 비싸고, 운용이 어려우며, 추가적인 배선 작업이 필요합니다. 또한 많은 애플리케이션은 서보 드라이브에서 사용할 수 있는 다이나믹 성능을 필요로 하지 않습니다.
댄포스 드라이브 통합 모션 컨트롤러(IMC)는 VLT® AutomationDrive FC 302 소프트웨어에서 구성할 수 있는 기능이며, AC 드라이브가 추가 모듈이나 하드웨어 없이도 고정밀 위치 제어 및 동기화 작업을 수행할 수 있도록 합니다.
IMC의 장점
- 비용 및 시스템 복잡성 감소
- 추가적인 하드웨어 필요 없이 폐 회로 또는 개회로 제어 기능이 있는 기존의 모든 모터 기술과 함께 작동합니다.
- 많은 서보 드라이브에서 필요로 하는 복잡한 프로그래밍을 요구하지 않음
- 간단한 파라미터화를 통해 드라이브를 애플리케이션에 적용 가능
- 토크 감지 기능이 있는 센서리스 홈 복귀
- 많은 경우, 엔코더 피드백이 필요 없음

완벽한 위치 제어 및 동기화
새로운 옵션인 통합 모션 컨트롤러(IMC)로 VLT® AutomationDrive FC 302는 완전한 신제품으로 탄생했습니다. IMC 기능 덕분에, VLT® AutomationDrive FC 302는 추가적인 하드웨어 모듈 필요 없이 위치 제어 또는 동기화 애플리케이션에서 경쟁력 있는 성능을 발휘합니다.
댄포스로 문의
자세한 내용은 댄포스로 문의하십시오.
제품
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302는 모든 동기식 모터 및 영구 자석 모터의 가변 속도 제어에 적합하도록 설계되었습니다. 표준 버전(FC 301)과 추가 기능이 포함된 고급형 다이나믹 버전(FC 302)으로 제공됩니다.