![팬용 드라이브](/media/1477/drives_applications_fb_fans.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
가변 속도 팬 제어를 통한 에너지 절감
에너지 가격의 상승에 따라, 전기 모터의 가변 속도 제어가 가장 효과적인 비용 절감 수단임이 입증되었습니다. 예를 들어, 팬 모터의 평균 속도를 100%에서 80%로 줄이면 50%의 에너지가 절약됩니다. 평균 속도를 50% 줄이면 절약 효과는 80%까지 증가합니다.
에너지 절감 외에도 팬은 '공진 무시' 기능과 같은 드라이브 전용 기능의 장점을 활용할 수 있습니다. 이를 통해 소음과 손상을 유발하는 주파수를 방지함으로써 쾌적함을 향상시킬 수 있습니다.
안정적인 팬 제어를 통해 특정한 기압을 유지할 수 있으며, 식품 및 음료 산업을 위한 지속적인 위생 환경을 보장합니다. 응축기 팬 제어는 냉매 충전량 감소, 응축기 오물 축적 감소 및 에너지 절약을 위한 유동 설정 실행 기능을 포함하는 다양한 이점을 제공합니다.
위생적 환경이 요구되는 분야의 경우, 댄포스 드라이브는 일상적인 세척을 견딜 수 있도록 고안된 외함과 함께 공급됩니다.
![](/media/3897/arla_1920x420_right.jpg?width=420&height=1920&rnd=131596278259200000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
알라 푸드 인그리디언츠(Arla Foods Ingredients)가 팬 및 펌프 애플리케이션에서 에너지 절약 방법 보기
VLT® 드라이브는 가동 시간을 최대화하고, 높은 정밀도를 제공하며, 알라(Arla)의 에너지 소비를 줄여, 고객의 이익 증대에 기여합니다.
댄포스로 문의
자세한 내용은 댄포스로 문의하십시오.
제품
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102견고하고 전문성이 강화된 FC102 드라이브는 건물 관리 시스템의 펌프 및 팬 애플리케이션 성능을 향상시키고 대부분의 실외 기후에서 구동 가능합니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302는 모든 동기식 모터 및 영구 자석 모터의 가변 속도 제어에 적합하도록 설계되었습니다. 표준 버전(FC 301)과 추가 기능이 포함된 고급형 다이나믹 버전(FC 302)으로 제공됩니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Basic Drive FC 101이 HVAC 전용 드라이브는 동급 제품 중 가장 컴팩트합니다. 유도 및 영구 자석 모터와 함께 사용하면 소비되는 에너지를 최대 50%까지 절감할 수 있습니다.