컨베이어 가동시간 극대화
건식, 습식 또는 무균 환경에서 컨베이어의 가동시간을 극대화하고 총소유비용을 최소화할 수 있습니다. 댄포스 솔루션은 높은 에너지 효율을 보장하면서도 모터 제어 최적화, 품질 및 제품 일관성 개선, 폐기물 최소화, 충전 및 포장 영역 최적화를 제공합니다.
생수, 무알콜 맥주 또는 새로운 포장 및 병 재질 용도의 컨베이어와 같이 매우 민감한 제품 라인을 위해 댄포스는 독자적으로 위생이 중요한 하위 시스템에서 사용할 수 있는 IPA 준수 솔루션을 제공하고 있습니다.

VLT® FlexConcept® 시스템으로 가동시간을 극대화하는 방법 살펴보기
VLT® FlexConcept®는 현대화된 모터 기술과 최첨단 인버터 드라이브를 하나의 공통된 드라이브 시스템에 결합하여 높은 효율, 견고한 신뢰성 및 변형품(variant) 감소를 제공합니다.
예비 부품 재고 감소
VLT® FlexConcept® 시스템은 특별히 컨베이어 시스템에 맞게 프로젝트 기획, 설치, 시운전 및 유지보수를 단순화합니다. 시스템 변형품을 최대 70%까지 줄일 수 있어 사용자는 최소한의 모듈로 최대의 유연성을 확보할 수 있습니다. 시스템에는 단 3종의 기어 모터 변형품이 있어 예비 부품 재고를 최적화할 수 있습니다. VLT® FlexConcept® 시스템의 모터와 드라이브는 시스템이 중앙 집중형 구조로 구현되든지 아니면 분산형 구조로 구현되든지 간에 상관없이 공통된 운전 개념과 표준화된 기능을 제공합니다.
댄포스로 문의
자세한 내용은 댄포스로 문의하십시오.
제품
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® OneGearDrive®영구 자석 모터와 최적화된 베벨 기어의 매우 효율적인 조합입니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Decentral Drive FCD 302견고한 설계 덕분에 까다로운 애플리케이션에서도 FCD302 드라이브를 모터 가까이 장착할 수 있습니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302는 모든 동기식 모터 및 영구 자석 모터의 가변 속도 제어에 적합하도록 설계되었습니다. 표준 버전(FC 301)과 추가 기능이 포함된 고급형 다이나믹 버전(FC 302)으로 제공됩니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Midi Drive FC 280FC280은 식품 및 음료, 자재 관리 및 프로세스 산업의 기계 제작업체에 정밀하고 효율적인 모터 제어를 제공합니다.