부분 부하 효율 향상
댄포스 드라이브는 에너지 소비를 줄이고 일정한 압력 조절을 제공할 수 있도록 압축기 제어를 최적화합니다. 속도 제어는 공압 압축기가 부분 부하로 장시간 작동할 때 유용합니다. 그리고, 기동 및 정지 횟수가 적어 기계적인 마모가 감소합니다.
예를 들어, 압축기 구동식 칠러는 최대한 많은 열을 효율적으로 배출하기 위해 드라이브의 에너지 절전 기능에 의존합니다. 위생 요건에 따라 일상적인 고압 세척을 견딜 수 있는 견고한 외함이 드라이브를 보호해야 합니다. 댄포스에는 이러한 요구를 충족시킬 수 있는 IP66/UL Type 4X 보호 기능을 갖춘 다양한 크기의 많은 VLT® 드라이브가 있습니다.
캐스케이드 구성은 부분 부하 조건에서 압축기와 드라이브간 최적의 상호작용을 제공합니다. 기본 부하는 VLT® Refrigeration Drive로 제어하는 단일 압축기로 제어됩니다. 소비가 증가하면 드라이브가 한 번에 하나씩 압축기를 추가로 기동합니다. 결과적으로, 압축기는 일반적으로 효율성이 최적일 때 작동하며 드라이브는 시스템 전체에서 최대 에너지 효율을 유지할 수 있습니다. 또한 동일한 원리가 드라이브로 제어하는 팬 및 펌프에도 적용됩니다.

압축기 제어로 마가린 보일러 비용을 절감한 방법 읽기
2009년에 발표된 기존 보일러실의 효율에 대한 유니레버(Unilever)의 연구에 따르면, 혁신적인 방식의 보일러실 개보수를 통해 CO2 배출량을 25% 줄일 수 있습니다.
댄포스로 문의
자세한 내용은 댄포스로 문의하십시오.
제품
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302는 모든 동기식 모터 및 영구 자석 모터의 가변 속도 제어에 적합하도록 설계되었습니다. 표준 버전(FC 301)과 추가 기능이 포함된 고급형 다이나믹 버전(FC 302)으로 제공됩니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Refrigeration Drive FC 103FC103은 냉장 플랜트의 압축기, 펌프 및 팬 제어 전용 제품으로, 상당한 에너지 절약이 가능합니다.