식품 안전에 초점
슈퍼마켓의 수익성을 높이기 위해서는 주변 온도와 부하 조건에 관계없이 최적의 식품 안전을 위해 냉장고와 냉동고가 결함 없이 작동해야 합니다. 하지만 냉장고와 냉동고는 슈퍼마켓의 총 에너지 소비량의 약 1/3을 차지하며 적응형 스마트 스토어 솔루션의 구현을 통해 이득을 볼 수 있는 여지가 큽니다.
식품 안전을 훼손하지 않고 냉장고 및 냉동고를 최적의 상태로 제어함으로써 에너지 비용을 최대 33% 절약할 수 있습니다. 어떠한 매장도 구조가 똑같지는 않습니다. 하지만 댄포스에서 제공하는 다양한 제어 제품을 이용하면 체인 내 모든 매장에 대해 가장 안정적이고 에너지 효율적인 솔루션을 얻게 됩니다.

적응형 솔루션의 강점
적응형 기술의 에너지 절약 가능성을 입증하기 위해 댄포스는 우크라이나 편의점 부문의 선도업체 2곳에서 테스트 연구를 수행했습니다. 테스트 결과, 기존 제어 솔루션을 적응형 기술로 교체했을 때 에너지를 최대 34% 절약했습니다.
댄포스로 문의
자세한 정보는 댄포스로 문의하십시오.
학습 프로그램
관련 제품
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SONDEX® 증발기SONDEX® 증발기는 첨단 증발 작업을 처리하도록 설계되었습니다. 반용접 플레이트 카세트를 사용하면 매질이 절대로 섞이지 않습니다. 플레이트 카세트는 양측의 난류를 최적 수준으로 보장하도록 설계되었으며 우수한 성능과 제품 품질을 위해 균일한 매질 분배를 제공합니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }NRV 냉동 체크 밸브NRV 및 NRVH는 불화계 냉매를 사용하는 냉동 및 공조 설비의 액관, 흡입관 및 핫가스 관에 사용할 수 있습니다. NRV와 NRVH는 플레어 또는 솔더 연결 방식으로 공급 가능합니다. 이 밸브는 오버 사이즈의 솔더 연결부와 사용하면 체브 밸브 사용에 유연성을 부여할 수 있습니다.