댄포스 기업 서비스 소개
매장에 연중무휴 모니터링이 필요한 이유가 궁금하지 않으셨나요? 수많은 이유가 있지만 가장 중요한 이유는 양호한 식품 품질과 높은 식품 안전입니다. 효과적인 연중무휴 모니터링을 통해 언제나 고객에게 모든 안전 기준을 충족하는 신선하고 맛있는 음식을 제공할 수 있습니다. 또한 자동 및 원격 모니터링을 활용하면 언제나 최적의 성능, 에너지 소비 감소 및 서비스 호출 감소 측면에서의 비용 절감을 의미한다. 그리고 마지막으로 매장이 완벽하게 운영된다는 자신감과 함께 안심하고 잠자리에 들 수 있고 문제 발생 시 즉시 통보되며 즉각적으로 도움을 받을 수 있습니다.

댄포스 기업 서비스는 알람 정보 및 기타 작동 데이터의 수집하여 매장 실적에 관한 강력한 통찰력을 제공하는 클라우드 기반 서비스 플랫폼입니다. 댄포스 기업 서비스를 이용하면 빠르고 실시간적이며 실행 가능한 데이터를 얻을 수 있으므로 신속하게 의사 결정을 내리고 사실에 따라 행동할 수 있다.
이 서비스 포트폴리오를 통해 식품 손실을 줄이고 에너지 및 냉매 효율성을 개선하여 비즈니스, 고객 및 지역 환경을 보호할 수 있습니다. 이와 동시에 포괄적인 서비스를 통해 에너지, 장비 및 노동력의 문서화된 절감 효과를 제공합니다.
댄포스는 전세계에 걸쳐 8,000개 이상의 매장에 기업 서비스를 제공한 굉장한 실적을 가지고 있습니다. 댄포스는 매주 수백만 개 이상의 데이터를 수집합니다. 댄포스는 연간 3백만 개 이상의 알람을 처리합니다.
댄포스 기업 서비스는 고객의 에너지 효율 극대화, 식품 안전 최적화, 빅데이터로 앞서 생각하기 및 기후 변화 대응에 도움이 되는 댄포스의 스마트 스토어 개념의 일환입니다.
아래의 펼치기 메뉴에서 서비스 모듈에 대해 자세히 알아보십시오.
기능 및 장점
연속 원격 제어는 24시간 내내 식품 안전 보장 및 식품 손실 감소를 보장합니다.
일상적인 작업 시 높은 안전 수준
냉동, HVAC 및 조명에 사용되는 모든 전기 설비의 높은 에너지 효율
기업 수준의 데이터 수집으로 사이트 간 벤치마킹 가능
자동 HACCP 및 TQI 보고로 노동력 해소
스마트 스토어 내 빅데이터의 가치
정보는 기하급수적으로 증가하고 있으며, 식품 유통 업체들도 이전과 달리 빅데이터를 최대한 활용하고 있습니다. 매출을 늘리고 고객 충성도를 높이기 위해서뿐만 아니라 효율적인 시설 운영을 보장하기 위해서입니다. 데이터 통합 및 연결은 사이트 전반에서 완전한 투명성, 새로운 통찰력 및 사전 의사 결정을 가능하게 함으로써 수익 및 고객 경험에 가치를 더합니다.
빅 데이터로 인해 수많은 새로운 기회가 생김에 따라 댄포스 스마트 스토어는 이러한 가능성을 활용하도록 계속해서 발전하고 있습니다. 10년을 기준으로 보면 전기 제품의 작동 비용이 전체 수명 주기 비용의 90%를 차지합니다. 다시 말해, 최대의 효율성을 위해 빅 데이터를 사용하여 시스템을 모니터링, 관리 및 작동하면 그만한 효과를 얻게 된다는 것입니다.
댄포스로 문의
자세한 정보는 댄포스로 문의하십시오.
문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|