CO₂ 냉동에 대한 전 세계 교육
전통적인 HFC가 단계적으로 사라지고 리테일 운영자가 탄소 배출을 줄이기 위한 새로운 방법을 모색함에 따라 CO₂가 식품 리테일 시장에서 가장 중요한 솔루션으로 떠오르고 있습니다. 댄포스는 2016년 9월에 CO₂ 출장 교육팀을 출범하고 천연 냉매를 최대한 활용하고자 하는 전 세계 수천 명의 설치업체, 서비스 기술자 및 OEM 엔지니어를 대상으로 접근성이 뛰어난 실무 교육을 제공합니다.
CO₂ 출장 교육팀은 산업 전문가가 즉시 사용할 수 있는 CO₂ 냉각의 기술과 이해를 제공합니다. 댄포스 CO₂ 전문가들은 단순한 가스 바이패스 시스템과 더 복잡한 병렬 압축 솔루션을 포함하는 CO₂ 시스템 및 솔루션을 열 회수 여부와 상관없이 제공합니다. 그들은 또한 연중 가장 뜨거운 날에 최대 20%까지 시스템의 에너지 효율을 향상시킬 수 있는 새로운 Multi Ejector Solution™을 도입하여 훨씬 혹독한 기후에서 초임계 CO₂ 시스템을 사용할 수 있도록 할 것입니다.
자세히 알아보기:
- 초임계 시스템 설계: 단순 부스터 시스템, 병렬 압축, 배출 펌프로 병렬 압축
- CO₂ 시스템의 성능 검증
- 팩 및 케이스 컨트롤 설정
- 서비스 절차
- 문제 해결 및 수정