케이스에서 클라우드로 연결되는 식품 리테일 솔루션
댄포스는 미래를 대비하는 전 세계 식품 리테일 운영자들과 함께 지속가능한 기술 및 서비스 개념을 끊임없이 개발함으로써 친환경적 솔루션의 수준을 끌어올리고 있습니다.
댄포스 식품 리테일 솔루션은 CO₂ 냉동 및 기타 천연 냉매에 최적화된 고효율 냉동 시스템을 제공합니다. 댄포스 부품은 가장 낮은 총소유비용을 제공하고 동시에 슈퍼마켓 냉동 시스템의 탄소 배출을 줄일 수 있게 설계되었습니다.
댄포스 솔루션은 온도 제어 환경 안에서 식품의 완벽한 상태를 보장할 뿐만 아니라, 식품 안전을 개선하고 식품 손실을 줄이기 위해 매장 애플리케이션의 고장 시간이 거의 없도록 만드는데 도움을 줍니다.

댄포스 기업 서비스
매장을 연중무휴 24시간 모니터링해야 하는 이유를 알고 계셨습니까? 수많은 이유가 있지만 가장 중요한 이유는 양호한 식품 품질과 높은 식품 안전입니다.
댄포스 ADAP-KOOL 솔루션은 HVAC 산업에서 80년 이상 그리고 식품 리테일 운영자의 글로벌 커뮤니티와 30년 이상 유지한 긴밀한 협력을 기반으로 개발되었습니다. 댄포스는 부품, 제어기 및 고급 알고리즘 포트폴리오를 계속 개발하고 있으며, 매장에서 에너지 소비량과 생산량이 같도록 하거나 심지어 소비한 것보다 더 많은 에너지를 생산하도록 하는 것을 장기적인 목표로 삼고 있습니다.
전 세계에 50,000개가 넘는 식품 리테일 제품을 설치한 시장 선도업체로서 댄포스는 통합 식품 리테일 냉동 제어 솔루션의 개발을 이끌고 있습니다. 경험이 풍부한 댄포스의 식품 리테일 전문가들이 해당 슈퍼마켓에 적합한 솔루션을 찾도록 지원합니다.
기능 및 장점
식품 안전 개선
에너지 효율 극대화
천연 냉매 솔루션
케이스에서 클라우드로 연결되는 솔루션
모니터링 및 관리 서비스

댄포스 스마트 스토어 세부 정보 및 최신 기술 살펴보기
댄포스는 슈퍼마켓을 좀 더 스마트하게 만들기 위해서 매일 노력하고 있습니다.
댄포스로 문의
자세한 정보는 댄포스로 문의하십시오.
강조 표시된 제품
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }증발기 및 실내 제어장치댄포스는 감온식 팽창 밸브 또는 전기식 팽창 밸브를 활용한 다양한 범위의 증발기 제어장치를 제공합니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }압축기 및 응축기 제어기댄포스는 식품 리테일, 소형 시스템뿐만 아니라 대형 파워 팩에서 사용할 수 있는 다양한 압축기 및 응축기 용량 제어장치를 제공합니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }시스템 관리자시스템 관리자는 식품 리테일에 적합한 지능형 댄포스 ADAP-KOOL® 냉동 시스템의 핵심 부품입니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }멀티 이젝터 솔루션™댄포스 멀티 이젝터 솔루션™은 유통업자의 초임계 CO₂ 애플리케이션이 모든 기후에서 에너지 효율적으로 운전할 수 있도록 보장합니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }CTR 전자식 팽창 밸브, 초임계 CO₂CTR 3방 열회수 밸브는 압축기 팩에서 초임계 열회수 솔루션의 열교환기로 전달된 잉여 열을 완벽히 비례 제어하도록 설계되었으며 열과 온수의 가용성을 보장합니다. CTR 밸브는 설치 크기와 관계없이 압력 피크를 방지하여 고비용의 시스템 중지시간뿐만 아니라 열과 온수 저장을 위한 열 공급이 부족해지는 위험을 최소화합니다.
뉴스
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }새롭게 선보인 댄포스의 지속 가능한 클라우드 플랫폼, 매장 운영의 효율성을 높이다2020년 10월 7일 수요일댄포스가 Microsoft Azure를 기반으로 하는 Alsense™ IoT 푸드 리테일 서비스를 새롭게 선보였다.
관련 애플리케이션
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }댄포스 기업 서비스댄포스는 신뢰와 진실성을 바탕으로 비즈니스를 수행하며 처음부터 끝까지 고객의 곁에서 필요한 도움을 제공하고 항상 약속을 지킬 것입니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }스마트 스토어스마트 스토어 솔루션은 냉동, HVAC, 조명 및 기타 시스템을 통합하여 스마트하게 제어함으로써 식품 안전을 강화하고 에너지 비용을 절감합니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }식품 리테일에서의 CO₂댄포스는 10년 이상 동안 CO₂ 냉동 시스템을 선도하고 있습니다. 여기에서 댄포스의 슈퍼마켓용 CO₂냉동 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.