식품 가공 및 저장

  • 개요
  • 댄포스로 문의
  • 관련 애플리케이션
  • 관련 제품

냉동 시스템의 성능, 에너지 효율 및 안전 최적화

식품 안전은 현재와 미래의 소비자들에게 최우선 순위를 두고 있습니다. 낙농업, 육류, 수산업 및 기타 식품 산업에서의 식품 안전은 현장에서 식탁으로 이어지는 끊김 없는 효율적인 저온 유통 체계에 좌우됩니다.

댄포스는 식품 산업에 신뢰성 있고, 정밀하며, 효율적인 냉동 시스템을 제공함으로써 전 세계 소비자들에게 식품을 공급할 수 있도록 지원합니다.

댄포스는 냉동 식품 및 냉장 보관은 물론 양조장, 낙농업, 수산업 및 육류 산업과 같은 다양한 식품 가공 산업에 관련된 경험과 노하우를 갖춘 신뢰할 수 있는 협력업체입니다.

위생은 현대 식품 산업에서 핵심적인 단어입니다. 위생이 실제적 문제이고 열악한 환경으로 인해 심각한 부식의 위험이 있을 경우, 냉동 시스템에는 스테인리스강이 이상적인 선택입니다. 스테인리스강 재질의 댄포스 SVL SS 및 ICF SS Flexline™ 부품을 통해, 고객이 필요로 하는 최적의 위생과 내구성을 가진 솔루션을 얻을 수 있습니다.

댄포스 밸브 및 필터는 CO2 및 암모니아와 같은 낮은 GWP 냉매를 포함하는 대부분의 고압 작동식 최신 냉매용으로 설계되었습니다.

댄포스 부품을 사용하면 성능, 에너지 효율 및 안전과 관련하여 냉동 시스템을 최적화할 수 있습니다. 모든 제품은 다양한 승인을 받았으며, 댄포스는 식품 산업과의 오래되고 긴밀한 협력을 기반으로 턴키 솔루션을 제공할 수 있습니다.

기능 및 장점

정밀한 온도 제어

높은 위생과 낮은 부식 위험을 가진 스테인리스강 제품

운영 및 유지보수 비용이 낮은 신뢰성 높은 솔루션

뛰어난 에너지 효율

ICFD 제상 모듈 홍보 동영상 - 댄포스

제상 성능 향상 및 에너지 소비 감소

ICFD 20 제상 모듈은 널리 인정되는 ICF 밸브 스테이션에 포함된 냉매액 기반 배수 모듈입니다.

댄포스로 문의

자세한 정보는 댄포스로 문의하십시오.

관련 애플리케이션

곧 게시 예정...

곧 게시 예정...

관련 제품

  • if (isSmallPicture) { 냉동 온도 센서 - 댄포스; } else if (isBigColumns) { 냉동 온도 센서 - 댄포스 } else { 냉동 온도 센서 - 댄포스 }
    냉동 온도 센서

    냉동 온도 센서는 공조 애플리케이션뿐만 아니라 상업 및 산업 냉동 애플리케이션에도 사용됩니다. Pt 1000 센서 소자는 DIN/IES 751 클래스 B 요구사항을 충족하고 관련 규정에 따른 정확하고 믿을 수 있는 온도 신호, 안전 및 데이터 기록을 보장합니다.

  • if (isSmallPicture) { 냉동 압력 트랜스미터 - 댄포스; } else if (isBigColumns) { 냉동 압력 트랜스미터 - 댄포스 } else { 냉동 압력 트랜스미터 - 댄포스 }
    냉동 압력 트랜스미터

    냉동 압력 트랜스미터는 상용 공조와 상업 및 산업 냉동 애플리케이션에 사용됩니다. 스테인리스강 재질로 되어 있어 불화계 및 천연 냉매와 호환 가능하고 소프트 씰이 없는 레이저 용접으로 수십 년간의 밀폐력을 보장합니다.

  • if (isSmallPicture) { AKS4100 냉매액 레벨 센서 - 댄포스; } else if (isBigColumns) { AKS4100 냉매액 레벨 센서 - 댄포스 } else { AKS4100 냉매액 레벨 센서 - 댄포스 }
    냉매액 레벨 센서

    AKS 4100 냉매액 레벨 센서를 이용하면 새로운 차원의 유연성과 정확성을 경험할 수 있습니다. TDR 유도 레이더 기술을 바탕으로 하는 이 센서는 산업 냉동에 최적화되어 있으며 신뢰성과 정확성이 높습니다.

  • if (isSmallPicture) { ICV Flexline™ 제어 밸브; } else if (isBigColumns) { ICV Flexline™ 제어 밸브 } else { ICV Flexline™ 제어 밸브 }
    ICV Flexline™ 제어 밸브

    댄포스 ICV Flexline™은 현재와 미래에도 믿을 수 있고 안전하며 친환경적인 솔루션을 보장합니다. 이 제품 계열은 ICS 파일럿 운전 제어, ICM 모터 운전 제어 및 ICLX 2단 솔레노이드 밸브로 구성됩니다.