![석유 및 가스](/media/5630/oil_and_gas_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
석유와 가스 애플리케이션을 위한 높은 내구성과 안정성을 가진 솔루션
글로벌 에너지 시장은 환경적 지속 가능성을 달성하면서 저탄소 경제와 COP21의 요건을 준수함과 동시에 증가하는 수요를 충족시켜야 하는 어려운 과제에 직면해 있습니다. 이러한 과제는 기술, 위치, 프로세스 및 규제의 중요한 변화를 주도하고 있습니다.
재생에너지는 엄청난 속도로 발전하고 있지만 석유와 가스 같은 화석 연료도 여전히 중요한 연료 자원입니다. 에너지 분야가 변화함에 따라 위치와 환경이 더욱 중요한 요소가 되었습니다. 탐사, 생산, 정제, 파이프라인, 저장 및 운송에서 이러한 요구를 충족시키기 위한 기술이 빠르게 발전하고 있습니다.
댄포스는 석유 및 가스 산업 분야에 고압 펌프, 특수 계기, 유압 장비 및 1등급 AC 드라이브 솔루션 제공하는 데 상당한 전문성을 보유하고 있으며, 고객이 장비 및 프로세스를 개선할 수 있도록 지원할 수 있습니다. AC 드라이브는 전기 모터의 효과적인 속도 제어를 통해 이 분야의 모든 프로세스에 에너지 절감 효과를 제공합니다. 전기 모터는 오일 펌핑에서 효율성이 낮은 가변 속도 기계 장치를 빠르게 대체하고 있으며 정보 및 진단 분야에서도 많은 이점을 제공합니다.
석유 및 가스 산업의 대부분의 공정은 복잡하며 열악한 환경 조건에 노출되어 있으므로 공정 장비에 대한 수요가 높습니다. 또한, 리프팅 비용을 줄이고 생산을 최적화할 필요가 있습니다. 높은 수준의 장비 효율성 및 가용성을 달성하는 것이 바로 직접적인 이익이 됩니다: 생산 증대 및 제품 품질 향상.
![](/media/8166/linesheet_1920x420.jpg?width=420&height=1920&v=1d4a7e9312cdfb0?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
석유 및 가스 산업에서 입증된 안정적인 솔루션
유압식 또는 전기식 여부에 상관없이, 댄포스와 함께 해양, 석유 및 가스 산업에 대한 솔루션을 찾아볼 수 있습니다. 댄포스는 석유, 가스, 해양 및 연안 산업 분야의 고유한 문제들을 해결하면서 얻은 수십 년간의 노하우를 바탕으로 특정 애플리케이션에 최적화된 솔루션을 개발합니다.
댄포스의 석유 및 가스 애플리케이션용 솔루션에 대해 자세히 알아보기:
펌핑 속도 및 제어 비용 최적화
기능 유정의 60% 이상은 복구 가능한 오일을 회수하기 위해 일종의 보조 리프팅 기술을 필요로 합니다. 내륙 유정에서 프로그레시브 캐비티 펌프(PCP), 전기식 수중 펌프(ESP), 빔 펌프, 왕복형 펌프 및 원심 펌프 등에 AC 드라이브를 사용하면 막대한 에너지 절감 효과를 얻을 수 있습니다. 댄포스 AC 드라이브는 PCP 및 빔 펌프의 유량 제어에서 맞춤형 펌핑 애플리케이션에 이르기까지 과도한 에너지 사용에 특히 적합합니다. 또한 AC 드라이브는 성숙 유정에서의 첨단 오일 회수에 사용되는 고압 시스템에서도 사용됩니다.
댄포스 AC 드라이브는 압축기와 펌프가 항상 최적의 작동 수준에서 작동하지 않을 수도 있다는 것을 전제로, 유전 생산에서 있을 수도 있는 열악한 조건에 적합하도록 특별 설계되었습니다. 댄포스는 가장 열악한 조건도 충족시킬 수 있도록 개별 맞춤형 0.25kW부터 5MW 이상의 저압 AC 드라이브와 중간 전압 드라이브를 공급합니다.
댄포스는 다양한 전력 및 전압 요구 사항에 따라 공냉식 또는 수냉식 드라이브를 제공합니다. 매우 효율적이고 유지보수가 필요 없는 AC 드라이브에 투자하면 비용 관리에 도움이 됩니다. 이는 생산 최적화, 에너지 절약 및 환경 영향 최소화에 대한 필요성에 대한 인식이 낮은 석유 및 가스 산업에 특히 중요합니다.
AC 드라이브를 사용하여 애플리케이션 공정을 개선해야 하는 또 다른 중요한 이유 중 하나는 안전성의 확대입니다. 개선된 모터 제어 기능은 벨트 파손 또는 기계적 고장과 같은 현장 사고의 가능성을 크게 줄여줍니다. 뿐만 아니라 드라이브의 고조파 RFI/EMI 필터링을 통해 전기 간섭을 제거합니다.
애플리케이션
업스트림
드릴링
- 상단 드라이브
- 드로워크스
- 로터리 테이블
- 크레인-호이스트(액티브 상하동요)
- 추진(다이나믹 위치 제어)
- 케이블/파이프 배치
- 윈치
- 잭업 시스템
- 머드 펌프
- 드로워크스
- 시멘팅 펌프
- 왕복동 펌프
- 크레인
- 잭킹 시스템
- 파이프 제어
- 쉐이커
- 시멘팅 펌프
- 원심분리기
인젝션
- 인젝션 펌프
- 수압 파쇄 펌프
회수
- 전기식 수중 펌프(ESP)
- 프로그레시브 캐비티 펌프(PCP)
- 롯드 펌프
- 빔 펌프
- 선형 롯드 펌프(LRP)
- 흡입 롯드 펌프(LSR)
- 유압 펌핑 시스템
- 가스 리프팅
- 역청사 채굴 및 분리
- 자연 압력
미드스트림
운송
- 파이프라인 펌프
- 압축기
- 제트 펌프
- 분배 펌프
저장장치
- 펌프
- 압축기
다운스트림
정제
- 팬
- 펌프
- 송풍기
- 압축기
- 원심분리기
석유화학
- 펌프
- 송풍기
- 압축기
- 압출기
공기식 분리기
- 펌프
- 송풍기
- 압축기