![](/media/5623/energy_and_power_plants_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
에너지 전환 및 하이브리드화
세계는 꾸준히 그리고 매우 급속히 주요 에너지원을 다양화하고 있습니다. 세계의 주요 에너지에서 화석 원료가 차지하는 비율은 현재의 81% 수준에서 2050년까지는 52%로 감소할 것입니다. 그러나, 에너지 수요가 계속 증가함에 따라, 지속 가능하고 재생 가능한 에너지원으로 전환하는 것을 불가피합니다. 2050년이 되면 전기의 80% 이상이 재생 가능 원료로부터 생산될 것으로 예상됩니다.
댄포스는 에너지 생성 및 분배, 에너지 소비 효율 증대를 위한 혁신적이고 지속 가능한 기술 개발에 앞장서고 있습니다.
급속한 분산화
재생 에너지의 영향력이 증가함에 따라 에너지 시스템은 분산화를 수용할 수 있도록 급속히 발전하고 있습니다. 풍력과 태양 에너지의 발전으로 이미 지구상의 많은 지역에서 전기 보급을 혁명적으로 변화시켰습니다. 중앙식 화력 발전소는 태양열, 히트 펌프 및 지열 에너지와 결합하여 가스, 바이오매스 및 폐기물로 점화되는 분산형 열병합 발전소로 급속히 대체되고 있습니다.
CHP 발전소의 펌프, 컨베이어, 팬 및 압축기는 안정적이고 에너지 효율적인 작동을 위해 AC 드라이브에 철저히 기반합니다. 태양광 및 풍력과 같은 재생 에너지는 전력 변환 및 저장 솔루션에 의존합니다.
에너지 저장 애플리케이션
효율적인 전력 흐름을 유지하기 위해, 에너지 공급업체는 수요와 공급의 균형을 맞추는 데 중점을 두고 있습니다. 여기가 에너지 저장 솔루션이 역할을 하는 곳입니다.
지역 난방 및 냉방 플랜트는 열 에너지 저장 애플리케이션을 활용하고 있습니다. 댄포스의 AC 드라이브는 풍력과 같은 재생 가능 자원의 잉여 에너지를 히트 펌프를 사용하는 열 에너지로 변환하는 과정에서 필수적입니다.
소형 펌핑 수력 시스템은 특히 산악 지역에서 낮은 비용의 분산 저장 능력을 제공합니다. 잉여 전력이 있을 때는 물을 산으로 펌핑하고 필요하면 수력으로 환류시킵니다. 흔히 AC 드라이브로 제어하는 펌프와 터빈은 왕복 효율을 최적화합니다. 그리고, 액티브 프론트 엔드(마이크로 그리드) AC 드라이브는 재생 에너지를 다시 전력망으로 공급합니다.
배터리 에너지 저장 시스템은 재생 에너지로부터의 발전을 최대화하고 전력망의 부하를 안정화시킵니다. 이러한 베터리 시스템은 지역 내 전력 생산, 가정 에너지 소비, 비즈니스 및 산업 에너지 소비, 그리고 전기차 충전에 있어서 이미 중요한 역할을 하고 있으며 향후 그 역할을 더욱 부각될 것입니다.
댄포스는 슈퍼마켓을 위한 전기 및 열 에너지 저장 기능 생성에 필요한 혁신제품을 제공합니다. 이러한 솔루션을 통해 슈퍼마켓 시스템은 정상적인 폐열 회수를 넘어 과잉의 열을 연결된 열 네트워크로 내보낼 수 있는 과열 분산 기능을 할 수 있습니다. 슈퍼마켓 냉장 시스템은 '10년 간 가장 기온이 높은 날'을 기준으로 삼기 때문에, 일반적인 냉장 시스템은 상당한 잉여 용량을 가지고 있으며, 그 중 최대 70%를 외부 에너지 시스템을 보완하는 데 활용할 수 있습니다.
풍력의 안정성
흔히 연안에서 멀리 떨어진 대형 풍력 터빈에 대한 일반적인 추세는 터빈 장비에 새로운 요구를 제시하고 터빈 수명주기 동안 유지보수를 위한 새로운 표준을 수립합니다. 나셀에서 다른 시스템의 압력과 온도를 제어하려면 우수한 전자기 호환성(EMC) 성능과 안정적이고 정확한 측정이 항상 필요합니다.
유지보수 기간을 연장시키거나 또는 필요 없게 하려면, 대형 유압장치 애플리케이션에서 사용하도록 특별 설계되고 해양 환경에서의 부식 방지를 위해 내산성 스테인리스강(AISI 316) 케이스로 보호되는 나셀 컴포넌트를 선택하는 것이 필수적입니다.
직관적으로 볼 때 압력 및 온도 센서와 스위치는 풍력 터빈의 인상적인 구조물에 비해 크기도 작고 그 기능이 중요하지 않게 보일 수도 있습니다. 그럼에도 불구하고, 가장 작은 센서라 할지라도 일단 고장이 나면 터빈은 정지될 수 있고, 결국 가동이 중단되면 많은 유지보수 비용을 지출함과 동시에 수익 손실이 발생합니다. 따라서 풍력 터빈의 중요한 애플리케이션에 적합한 컴포넌트를 선택하는 데 있어 각별한 주의를 기울여야 합니다. 컴포넌트는 일상의 작동 중에 극도의 정확성을 필요로 하는 요건, 그리고 긴 사용 시간과 열악한 환경에서도 내구성을 유지하는 요건을 충족해야 합니다.
에너지 생성 및 유통을 위한 댄포스 솔루션에 대해 자세히 알아보기