펌프 최적화를 통한 운용 비용 절감
펌프는 광산 작업 전반에서 무수히 많은 작업을 수행합니다. AC 드라이브로 성능 최적화에 투자함으로써 많은 다른 분야에서 보다 효율적인 펌핑, 향상된 장비 보호 및 낮은 운용 비용 등의 이점을 누릴 수 있습니다.
배수 펌프 스키드 최적화
많은 광산 현장은 환경 및 비용 절감을 위해 전통적인 디젤 엔진 구동 펌프 스키드 대신에 전기 구동 펌프 스키드를 사용하는 것을 선호합니다. 이는 배수 펌프 스키드와 전기 공급장치가 가까이 위치할 때 가능합니다.
전기 구동 펌프 스키드는 배수 펌프의 유속을 설정하기 위해 일반적으로 디젤 엔진 대신에 AC 모터와 드라이브를 사용합니다. 일반적으로 전기 구동 스키드의 초기 비용은 디젤 구동 방식보다 높지만 운용 비용은 현저히 낮습니다. 초기에 많은 투자를 하면 수개월 내 빠른 시일 내에 투자 회수가 가능합니다. 운전 몇백 시간에 한 번씩 디젤 엔진의 오일을 교환하거나 연료 보급 트럭과 임금을 지불할 필요가 없기 때문에 유지보수 비용과 운용 비용을 상당히 절감할 수 있습니다.
댄포스 AC 드라이브는 수중용 펌프로 노천 채굴 광산을 배수하기 위해 중요한 작업을 수행하며 배수 펌프 스키드의 성능을 최적화를 위한 다음과 같은 이점을 제공합니다.
- 라인 직결(DOL) 작동에 비해 작은 펌프 직경
- 용량 감소 펌프의 수위 제어로 밸브 제거 가능
- 무선이나 위성을 통해 주 스테이션으로 데이터 전송
- 위성을 통한 소프트웨어 변경
- 펌프의 건식 구동 보호
- 밸브에 비해 드라이브의 제어 범위가 넓으므로 펌프 교체 비용 배제
- 원하는 수위에 도달하면 PID 레벨 제어 및 슬립 모드와 함께 독립적으로 작동합니다. 수위가 다시 상승하면 외부 신호의 필요 없이 펌프가 다시 기동됩니다.
또한 댄포스 AC 드라이브는 유도 모터(IM), 동기식 릴럭턴스 모터(SynRM) 및 영구 자석(PM) 모터와 같은 모든 일반적인 모터 기술과의 호환성이 있는 이점도 제공합니다. 이러한 유연성 덕분에 고객은 원하는 모터 브랜드 및 기술로 시스템을 최적화할 수 있습니다.
배수 펌프 스키드 문제 해결
전동식 펌프 스키드의 드라이브에서 공통적으로 발생하는 문제
- 제한된 공간. 펌프 스키드의 크기와 비용, 그리고 관정의 시추 및 생성 비용에 영향을 미치는 드라이브의 크기
- 펌프 스키드가 설치된 열악하고 분진이 많고 비위생적이며 고온의 환경
댄포스 드라이브는 이러한 문제를 쉽게 해결하며 많은 광산 현장에서 배수 펌프 스키드가 광범위하게 사용됩니다. 컴팩트한 외함을 사용하여 펌프 스키드 제조사가 스키드의 크기와 비용을 최소화할 수 있도록 합니다. 견고한 내열성 설계를 통해, 광산 트럭이 몇 분에 한 대씩 지나가며 먼지를 뿌리는 노천의 뜨겁고 습도 높은 광산 현장에 있는 배수 펌프 스키드에 설치되었을 때 조차도 안정적이고 긴 작동 수명을 보장합니다.
IP66 외함은 넓은 출력 범위에서 사용할 수 있으므로 햇빛 가리개 같은 간단한 조치와 함께 펌프 스키드에 이러한 드라이브를 쉽게 설치할 수 있습니다. 이 솔루션은 견고하고 신뢰할 수 있으며 최소 수준의 유지보수만 필요로 합니다.

남아프리카 공화국의 콜로멜라(Kolomela) 광산에서 변전소 열 부하 감소로 80kW 전력 절감
VLT® 드라이브는 지역 마을에 대한 물 공급은 물론 플랜트 운영을 위한 물도 공급하는 광산 배수 시스템에 설치됩니다.
자세한 정보 받기
댄포스로 문의
자세한 내용은 댄포스로 문의하십시오.
제품
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 X높은 수준의 압력 및 진동, 습기, 열 및 먼지를 견딜 수 있는 실내 및 실외 애플리케이션 용도의 드라이브입니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air Cooled보다 높은 전력 용량 및 시스템 드라이브에 중점을 두고 까다로운 각종 애플리케이션에 적합하도록 설계.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXC까다로운 애플리케이션에 적합하도록 설계된 판넬형 드라이브로, 액티브 프론트 엔드(Active Front End) 및 저고조파 솔루션용 옵션이 포함되어 있습니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302는 모든 동기식 모터 및 영구 자석 모터의 가변 속도 제어에 적합하도록 설계되었습니다. 표준 버전(FC 301)과 추가 기능이 포함된 고급형 다이나믹 버전(FC 302)으로 제공됩니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 FLOW산업용 펌프 및 팬 애플리케이션의 유량 제어를 개선하고 에너지를 절약하는 전용 기능입니다.