지하 환기의 운전 비용 개선
채광 현장의 안정적인 환기는 광산 노동자의 건강과 안전에 있어 매우 중요합니다. 예를 들어, 디젤 엔진에서 배출된 미립자가 적절히 희석되도록 합니다. 환기 운전 비용은 현장의 총 전기 에너지 비용에서 상당한 부분을 차지하며 가장 효율적인 방식으로 환기할 수 있다면 운전 비용을 크게 절감할 수 있습니다.
AC 드라이브는 광산 환기 팬을 제어하는데 가장 유연하고 에너지 효율적이면서 유지보수가 적은 방법으로 잘 알려져 있습니다. 지표면의 주 환기 팬뿐만 아니라 지하의 보조 환기 및 승압 팬의 통풍량을 제어하는데 사용되며 요청 시 환기(VOD; Ventilation on Demand) 제어 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다.
댄포스 드라이브는 광산 환기 팬 애플리케이션에 특히 적합한 다양한 성능 및 보호 기능을 갖추고 있습니다. 이러한 기능은 비정상적인 운전 조건에서도 안정적인 팬 운전과 최적의 에너지 사용을 보장합니다.
지능형 AC 드라이브가 자동으로 모터 작동 수준을 새로운 부하 상황에 적용하므로, 드라이브를 사용한 팬 제어는 부분 부하 작동에 상당한 비용 절감 효과를 제공합니다.

자세한 정보 받기
댄포스로 문의
자세한 내용은 댄포스로 문의하십시오.
제품
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air Cooled보다 높은 전력 용량 및 시스템 드라이브에 중점을 두고 까다로운 각종 애플리케이션에 적합하도록 설계.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302는 모든 동기식 모터 및 영구 자석 모터의 가변 속도 제어에 적합하도록 설계되었습니다. 표준 버전(FC 301)과 추가 기능이 포함된 고급형 다이나믹 버전(FC 302)으로 제공됩니다.