장거리 컨베이어 능력
장거리 컨베이어의 가속 및 감속을 용이하게 제어하면 모든 동력 전달 컴포넌트와 컨베이어 벨트 자체 내의 기계적 스트레스를 줄일 수 있습니다. 이는 벨트 및 기타 구동 컴포넌트의 수명을 연장하며 자산 가용성을 높이고 유지보수 및 운전 비용을 줄일 수 있습니다. 장거리 컨베이어의 속도를 유연하게 제어하면 병목 현상을 줄일 수 있고 물류 공정의 효율을 극대화할 수 있으며 결과적으로 운전 비용이 절감됩니다.
벨트 수명 최대화
긴 컨베이어에는 여러 대의 모터를 설치하는 것이 일반적입니다. 안정적인 작동과 벨트 수명 최대화를 위해 드라이브를 적용하여 각 모터 간의 부하 공유를 확보할 수 있습니다. 댄포스 드라이브는 이를 위해 마스터-마스터 및 마스터-팔로워 제어 솔루션을 모두 포함합니다. 제어 솔루션의 선택은 컨베이어상의 컨베이어 드라이브 구성에 좌우됩니다. 예를 들어, 모든 드라이브를 헤드 엔드에 장착하거나 드라이브를 헤드 엔드와 테일 엔드 양쪽에 장착할 수 있습니다.
두 방식 모두 구현이 용이하고 장거리 컨베이어에 적합한 견고하고 안정적인 솔루션인 것으로 입증되었습니다.
대량자재 처리
내리막 컨베이어의 경우, 일반적으로 연속 회생 제동 작동이 필요합니다. 액티브 프론트 엔드(AFE) 드라이브 또는 별도의 회생 모듈이 있는 표준 6-펄스 드라이브를 사용하는 회생 드라이브 패널 솔루션이 컨베이어가 내리막을 통과할 때 에너지를 피드백하는 최상의 솔루션입니다.
AC 드라이브에 의한 전기 모터의 지능형 제어를 통해 광산 및 플랜트에서 장비 운영 비용을 절감할 수 있는 이유:
- 컨베이어가 내리막을 이동할 때 에너지를 회수하는 회생 제동
- 제어 기동 절차
- 기동 모터 및 클러치의 모든 컴포넌트에 대한 기계적 응력 감소
- 부드러운 제어 알고리즘을 통해 완만한 기동, 제동 및 전체 및 부분 부하 작동 간의 전환을 보장하여 장비의 마모를 최소화합니다.
댄포스 드라이브는 1 km를 초과하는 장거리 컨베이어에 널리 사용되며 다음과 같이 채광 현장, 가공 플랜트 및 항만 시설의 대량 자재 애플리케이션에서 일반적으로 사용됩니다.
- ROM 빈 피더 컨베이어
- 야적장
- 트레인 로드아웃 컨베이어
- 배관 컨베이어
- 장거리 육로 컨베이어

이탈세멘티(Italcementi) 채석장에서의 채석용 컨베이어 성능 최적화
열악한 상황에서 어려움 없이, 견고한 VLT® 드라이브를 통해 단단한 석회석을 효율적으로 생산
자세한 정보 받기
댄포스로 문의
자세한 내용은 댄포스로 문의하십시오.
제품
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air Cooled보다 높은 전력 용량 및 시스템 드라이브에 중점을 두고 까다로운 각종 애플리케이션에 적합하도록 설계.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302는 모든 동기식 모터 및 영구 자석 모터의 가변 속도 제어에 적합하도록 설계되었습니다. 표준 버전(FC 301)과 추가 기능이 포함된 고급형 다이나믹 버전(FC 302)으로 제공됩니다.