지역 난방을 사용하면 개별 쾌적성 및 에너지 효율 향상 가능
지역 에너지의 기본 원리는 생각보다 많이 단순합니다. 네트워크의 한 쪽 끝에는 에너지원(종종 다중연료 CHP 플랜트라고도 함)이 있습니다. 절연관 네트워크를 통해 도시 전체에 걸쳐 주거용, 상업용 및 산업용 건물에 열이 분배됩니다.
최종 사용자 측면에서 개별 건물은 지역 난방 네트워크에 연결됩니다ㅏ. 건물에서는 열교환기 및 다양한 제어 컴포넌트를 갖춘 변전소가 실내 난방 및 급탕(DHW)용 온수를 건물의 HVAC 및 DHW 시스템에 효율적으로 전달합니다.
건물(또는 네트워크)에 적합한 열 분배 시스템 선정 시 3가지 주요 선정 기준은 다음과 같습니다.
- 기술적 연결 사양,
- 건물의 열 요구사항,
- 건물 입주자의 쾌적 선호도.
이러한 요구에 대한 균형을 정확하게 조정할수록 보다 나은 서비스를 최종 사용자에게 제공할 수 있고 보다 나은 에너지 효율을 달성할 수 있습니다. 이러한 두 가지 요소는 비즈니스에도 도움이 됩니다.

댄포스는 당사의 자체 변전소 및 플랫 스테이션에 알맞은 주요 컴포넌트를 개발 및 생산하고 있습니다. 당사가 주요 컴포넌트를 자체 생산하기 때문에 고객은 최적화된 전달 및 시스템 제어 성능을 확보할 수 있습니다. 압력, 차압, 온도 및 유량이 통합되고 거의 모든 댄포스 변전소에서 자동 제어됩니다.

보조 전력이 없는 제어기, 전자 제어기, 모터로 구동하는 제어 밸브 및 에너지 계측기는 쾌적성 및 에너지 효율 극대화를 보장합니다. 높은 수준의 제어 및 모니터링 시스템에 통합할 수도 있습니다.
당사의 고객 지원 방법
플랫 스테이션에서 대형 플랜트 전용 열전달 장치에 이르는 다양한 제품 포트폴리오와 광범위한 제어 컴포넌트
자문 및 고객에 대한 헌신, 수년간의 지역 에너지 네트워크 구축 및 유지 경험
혁신, 기술 최적화 및 성능
안전하고 믿을 수 있는 협력, 지역 에너지의 전체 공급 사술을 통한 전문성
강력한 현지 거점 및 노하우를 갖춘 전 세계 지원
모든 초기 에너지원 유형 관련 경험

건물용 지역 냉난방의 장점은?
관련 제품
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }모니터링 솔루션모니터링 솔루션 Danfoss Enspire를 사용하면 믿을 수 있고 안정적인 방식으로 지역 냉난방 시스템을 원격 모니터링, 제어 및 최적화할 수 있습니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }서브스테이션서브스테이션은 필요 시 언제든지 온수와 난방열을 확보할 수 있도록 지역 난방 배관에서 가정으로의 열 전달을 처리하는 주택 난방 시스템 또는 장치입니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }자동 온도 제어기감온식 온도 제어기는 순간/저장식 급탕 및 난방 시스템의 유량 온도를 제어하는데 사용됩니다. 다가구 주택 및 상업용 건물에서는 급탕 시스템과 지역 난방 애플리케이션의 회수 온도 제한에 사용됩니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }모터 구동식 제어 밸브 및 액츄에이터모터 구동식 제어 밸브는 모든 건물 및 애플리케이션의 완벽한 제어 및 효율을 보장합니다. 지역 냉난방, HVAC 및 중앙 난방 시스템을 위한 댄포스 모터 구동식 제어 밸브(MCV)는 물, 글리콜 혼합물 및 증기의 안정적이면서도 정밀한 제어를 보장합니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }차압, 유량 및 온도 제어기지역 냉난방 네트워크의 순환수 균형 및 제어를 통해 네트워크 균형, 에너지 절약 및 최종 사용자 쾌적성 개선이 가능합니다. 최적의 순환수 균형과 완벽한 온도 제어는 난방 또는 냉방 네트워크의 효율 극대화에 있어 핵심입니다.