보다 높은 에너지 활용을 통해 50%까지 냉방 에너지 소비 감소
지역 냉방은 폐 회로 배관 네트워크를 통해 산업용, 상업용 및 주거용 건물에 실내 냉방용 냉각수를 공급합니다.
기능적으로나 기술적으로 지역 난방과 유사합니다.
지역 냉방 시스템은 기존 냉방 시스템에 비해 일반적으로 5배에서 최대 10배에 이르는 효율을 제공할 수 있습니다.
지역 냉방 시스템에 사용되는 냉각수는 해수와 같은 천연 자원을 통해 얻거나 증기 터빈으로 구동하는 칠러, 흡수 칠러 또는 전기 칠러의 폐열과 같은 자원에서 생산할 수 있습니다.
알고 계셨습니까?
- 지역 냉방은 에너지 효율이 기존 기계식 냉방 대비 5배에서 10배 높음
- 지역 냉방은 보다 높은 에너지 활용을 통해 50%까지 냉방 에너지 소비 감소 가능

지역 냉방은 어떤 방식으로 작동합니까?
지역 냉방은 실내 냉방이 필요한 사무실, 쇼핑몰, 아파트 및 기타 건물에 냉각수를 공급합니다.
지역 냉방 네트워크를 통해 냉각 플랜트가 냉각수를 건물에 공급합니다. 냉각수는 열교환기를 통해 개별 건물의 자체 냉방 시스템에 공급됩니다.
냉각수가 건물 온도를 낮추고 나면 온도가 높아진 냉각수는 냉각 플랜트로 회수되고 폐 회로에서 다시 냉각된 후 재분배됩니다.
지역 냉방 시스템에 사용되는 냉각수는 해수와 같은 천연 자원을 통해 얻거나 증기 터빈으로 구동하는 칠러, 흡수 칠러 또는 전기 칠러의 폐열과 같은 자원에서 생산할 수 있습니다.

친환경적이고 에너지 효율적인 냉방 공급
지역 냉방은 해수와 같은 현지 천연 자원이나 증기 또는 전기로 구동하는 칠러에서 생산되며 이것이 바로 친환경적인 옵션인 이유입니다. 이는 또한 믿을 수 있으면서도 매우 안전한 냉각원입니다.
지역 냉방은 50%까지 냉방 에너지 소비를 줄일 수 있습니다. 이는 또한 피크 수요 기간 동안 전기 사용량을 크게 줄일 수도 있습니다. 저온 저장을 위한 전기 칠러 네트워크는 전기 생산 시점을 전기 네트워크 사용량이 적은 주간 또는 야간으로 전환함으로써 도시 전체에 냉방을 공급하는 피크 전기 수요를 줄이는데 도움이 됩니다.

지역 냉방으로 친환경적인 미래 구현
전 세계적으로 청정 냉방의 필요성이 증가하고 있어 지역 냉방의 가치가 점차 높아지고 있습니다.
유럽에서만 상업용 건물 및 기관 건물의 40%가 냉방 시스템을 갖추고 있으며 그 수요가 증가하고 있습니다. 그와 동시에 CO2 저감이 정치적 안건으로 주목받고 있습니다.
지역 냉방은 재생 가능한 에너지와 잉여 에너지를 결합하기 때문에 기존 냉방 시스템에 비해 CO2 배출량이 상당히 적으며 유해 냉매 배출 또한 없습니다.

지역 냉방 인포그래픽
관련 애플리케이션
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }건물용 지역 난방 및 냉방댄포스의 노하우와 고급 변전소, 열교환기 및 제어 컴포넌트로 지역 에너지 인프라의 에너지, 시간 및 비용을 절감할 수 있습니다.