배전 네트워크

  • 개요
  • 관련 제품
  • 도구 및 앱

배전 네트워크: 안전성, 지속가능성 및 확장성

지역 에너지 네트워크는 유연성이 매우 우수하며 30-40개 가구를 연결할 수 있습니다. 이를 통해 자금 조성, 계획 및 기타 기회를 활용할 수 있으므로 도시의 기존 네트워크를 확장할 수 있습니다.

지역 난방 네트워크를 효율적으로 운영하기 위해서는 발전, 배전 및 사용에 이르는 전체 가치 사슬을 설계하고 최적의 균형을 유지해야 합니다.

댄포스의 수년간에 걸친 경험은 처음부터 시작하든지 아니면 기존 에너지 네트워크를 개보수하든지 간에 최적의 지역 난방 네트워크를 설계하는데 도움이 될 수 있습니다.

네트워크 설계

최적의 네트워크 설계는 경제적으로 적합한 지역 에너지 네트워크에 있어 중요한 요소입니다. 따라서 당사는 네트워크 열수력 모델을 활용하여 과도한 설계를 방지하고 네트워크 전체의 용량과 그 영향을 검증합니다. 이는 적절한 제어 장비의 설치를 통해 네트워크 밸런싱에 따른 이점을 확보하고 그에 따라 초기 투자 비용을 낮출 수 있음을 의미합니다. 제어 컴포넌트 및 수력 모델은 또한 ∆T 최적화를 활용하는데, 공급 온도가 최적화되고 온도 및 유량을 실시간으로 균형 조정할 수 있으므로 이러한 최적화는 시스템 효율 및 일차 에너지 생산 비용 절감을 보장할 것입니다.

최적의 연료 혼합 계획

열 생산에 있어 최적의 연료 혼합을 계획함으로써 다양한 열원을 최적 활용할 수 있습니다. 지역 난방 기술은 다음과 같이 다양한 에너지 자원을 사용합니다.

  • 기존 연료 또는 바이오매스와 같은 재생 가능한 연료를 사용하는 보일러,
  • 열 병합 발전소와 같은 발전에 따른 열,
  • 산업 공정의 폐열,
  • 지자체 폐기물 소각장에서 생성된 에너지,
  • 태양광, 지열 또는 풍력과 같은 천연 열원. 

에너지 피크 수요에 따른 대응

또한 에너지 피크 수요와 관련하여 댄포스는 전문성과 생산 시뮬레이션을 통해 스마트한 지역 에너지 생산 및 배전 계획을 지원할 수 있습니다. 이는 건물 및 네트워크에 축적된 열의 활용 극대화를 보장할 것입니다.

당사의 고객 지원 방법

수년간의 지역 에너지 네트워크 구축 및 유지 경험

혁신 기술 솔루션, 최적화 및 성능

네트워크 및 건물의 지역 난방 및 냉방 애플리케이션용 제품 포트폴리오

자문 및 고객에 대한 헌신

모든 초기 에너지원 유형 관련 경험

강력한 현지 거점 및 노하우를 갖춘 전 세계 지원

안전하고 믿을 수 있는 협력

배전 네트워크: 장점은?

관련 제품

  • if (isSmallPicture) { 모니터링 솔루션 - 댄포스; } else if (isBigColumns) { 모니터링 솔루션 - 댄포스 } else { 모니터링 솔루션 - 댄포스 }
    모니터링 솔루션

    모니터링 솔루션 Danfoss Enspire를 사용하면 믿을 수 있고 안정적인 방식으로 지역 냉난방 시스템을 원격 모니터링, 제어 및 최적화할 수 있습니다.

  • if (isSmallPicture) {  서브스테이션 - 댄포스; } else if (isBigColumns) {  서브스테이션 - 댄포스 } else {  서브스테이션 - 댄포스 }
    서브스테이션

    서브스테이션은 필요 시 언제든지 온수와 난방열을 확보할 수 있도록 지역 난방 배관에서 가정으로의 열 전달을 처리하는 주택 난방 시스템 또는 장치입니다.

  • if (isSmallPicture) { 기후 보상 - 댄포스; } else if (isBigColumns) { 기후 보상 - 댄포스 } else { 기후 보상 - 댄포스 }
    기후 보상

    정확한 시운전을 거친 전자 난방 제어기로 지능형 기후 보상을 수행하면 실외 온도에 따라 유량 온도를 낮춰 지역 난방 시스템의 에너지 효율이 최적화되고 회수 온도가 낮아집니다. 이렇게 하면 약 10-15%의 에너지 절약이 가능하고 시스템 수명이 연장됩니다.

  • if (isSmallPicture) { 차압 제어기 및 유량 제어기 / 제한기 - 댄포스; } else if (isBigColumns) { 차압 제어기 및 유량 제어기 / 제한기 - 댄포스 } else { 차압 제어기 및 유량 제어기 / 제한기 - 댄포스 }
    차압 제어기 및 유량 제어기 / 제한기

    차압 제어기 및 유량 제어기 / 제한기를 사용하면 각 소비자가 이용 가능한 유량뿐만 아니라 변전소 내 차압 제어장치의 유량을 제어할 수 있습니다. 이렇게 하면 효율적인 네트워크 균형 조정이 가능합니다.

  • if (isSmallPicture) { 모터 구동식 제어 밸브 및 액츄에이터 - 댄포스; } else if (isBigColumns) { 모터 구동식 제어 밸브 및 액츄에이터 - 댄포스 } else { 모터 구동식 제어 밸브 및 액츄에이터 - 댄포스 }
    모터 구동식 제어 밸브 및 액츄에이터

    모터 구동식 제어 밸브는 모든 건물 및 애플리케이션의 완벽한 제어 및 효율을 보장합니다. 지역 냉난방, HVAC 및 중앙 난방 시스템을 위한 댄포스 모터 구동식 제어 밸브(MCV)는 물, 글리콜 혼합물 및 증기의 안정적이면서도 정밀한 제어를 보장합니다.

도구 및 앱