다가구 건물의 매력도 증가
현대적인 난방 기술은 건물 소유주 및 관리자에게 다양한 건물 에너지 효율 개선 방법을 제공합니다. 특히 신축, 개보수 또는 재단장 계획 시 매우 유용합니다.
댄포스는 아파트 단지 생활과 관계된 모든 사람들을 위해 효율적인 난방 시스템의 장점을 최대한 발휘하는 것을 목표로 합니다. 이는 곧, 투자수익 증대, 총 비용 감소, 쾌적성과 안전성 향상, 환경 영향 저감을 의미합니다.
개보수에서 신축에 이르는 모든 유형의 프로젝트에 다양한 애플리케이션 설계 옵션을 사용할 수 있습니다.
적절한 솔루션 선정 시 사용자 요구, 기능 요구사항, 예산 및 투자수익 등을 모두 고려해야 합니다.
당사의 고객 지원 방법

입주민 이점
- 저렴한 임차료 및 공과금
- 필요할 때마다 이용할 수 있는 위생적인 급탕수
- 언제 어디서나 개별 온도 영역
- 염려할 필요 없는 현대적인 건물 서비스
- 난방 시스템 무소음, 모든 라디에이터 활용 가능
- 환경에 미치는 영향을 최소화하는 현대적인 난방 기술

소유주 이점
- 개보수 및 신축 프로젝트 계획 및 시행 시 안정적인 비용
- 최대한 낮은 투자와 빠른 투자회수
- 오랜 기간 가치 유지: 임차 및 매매 용이
- 레지오넬라균 시험 필요 없음
- 임차인 만족도 높음: 개별 라디에이터의 소음이나 낮은 성능에 따른 불만 없음
- 믿을 수 있는 난방 기술 - 운영 및 과금 용이

관련 애플리케이션
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }가열 및 냉각원댄포스는 비용을 줄이고 건물에 적합한 깨끗하고 조용하면서도 믿을 수 있는 가열원을 유지하는데 도움을 줄 수 있습니다. 당사는 보일러, 히트 펌프 및 칠러와 관련하여 광범위한 제품 및 컴포넌트를 제공합니다. 이러한 모든 제품 및 컴포넌트는 개폐형 제어를 갖추고 있으며 설치 및 시운전이 용이합니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }급탕댄포스 급탕 시스템은 비주거용 및 다가구 주택 건물 내 식수의 생산, 저장, 순환수 밸런싱, 제어 및 온도 기록에 필요한 모든 것을 제공합니다. 이 시스템은 성능이 우수하고 쾌적성 및 위생을 제공하며 최대한의 레지오넬라균 방지를 보장합니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }순환수 균형 및 제어댄포스 순환수 균형 및 제어 솔루션은 최적화된 HVAC 시스템의 가열수 및 냉각수 분배를 보장합니다. 권장 솔루션은 시스템 일정 유량 또는 가변 유량 시스템) 또는 애플리케이션 난방 및/또는 냉방 및 열발산기, 라디에이터, 단말 장치 또는 기타)에 따라 다릅니다.