히트 펌프
댄포스 히트 펌프는 실내 난방 및 냉방을 제공할 수 있습니다. 일차 난방을 제공하고 온수 또한 제공합니다. 당사의 기술은 외부 온도가 섭씨 -20도 또는 +35도이더라도 최적의 실내 쾌적성을 보장합니다. 댄포스 히트 펌프는 태양광, 가스 또는 석유 시스템과 같이 다양한 보조 열원과 함께 통합할 수 있습니다.

버너 컴포넌트
전 세계 수백만 명의 일상생활, 근무지 및 산업 현장에서 석유 연소는 매우 중요한 역할을 합니다.
석유 연소 공정의 각 단계는 중요한 컴포넌트로 관리되며 환경에 미치는 영향을 최소화하면서도 최적의 성능을 보장합니다.
석유 연소 공정에서 최상의 가치를 이끌어내기 위해 석유 버너 제조사들은 50년 이상 동안 펌프, 밸브, 에열기, 노즐, 재어장치 및 점화기와 같은 댄포스 버너 컴포넌트에 의존해왔습니다.
석유 버너는 일반적으로 단독 가구 주택 또는 주거용 건물에 설치되며 라디에이터 및 온수 시스템에 필요한 열을 생산합니다.
석유는 단독으로 사용할 수 있는 난방 시스템이 필요할 때 가장 우수한 매질입니다.

지역 난방
지역 난방은 환경 친화적인 에너지원입니다. 지역 난방 사용 시 배기 가스 또는 오염 물질을 배출하지 않습니다. 가스 탱크, 석유 탱크, 보일러 또는 히터가 필요하지도 않습니다. 단 하나 필요한 것은 변전소뿐입니다. 변전소는 공급망과 건물 설비를 분리하고 효율적으로 지역 난방을 전달합니다.
관련 제품
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }점화 장치청정 연소를 위한 순간 점화. EBI4 점화 장치는 전체 에너지의 80%를 고전압 에너지로 전환하므로 신속한 오일 버너 점화 및 높은 성능을 보장합니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }서브스테이션서브스테이션은 필요 시 언제든지 온수와 난방열을 확보할 수 있도록 지역 난방 배관에서 가정으로의 열 전달을 처리하는 주택 난방 시스템 또는 장치입니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }카트리지 필터빨간색의 댄포스 카트리지 오일 필터 정품에는 당사 로고가 새겨져 있어 정품의 품질뿐만 아니라 세심한 선정 및 시험을 거친 재질로 제조되었음을 확인할 수 있습니다. 설치 시 그 모양과 형태를 그대로 유지하며 누유 없이 45초만에 쉽게 교체할 수 있습니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }오일 노즐댄포스는 표준 버너 시스템을 위해 황동 및 강철 재질의 다양한 오일 노즐을 제공합니다. 당사는 각기 다른 업계의 다양한 운전 영역, 매질 및 배출물질에 적합한 일련의 특수 노즐을 제공합니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }오일 펌프댄포스 오일 버너 컴포넌트는 가정용 및 상업용 애플리케이션을 위한 전범위의 오일 펌프 범위를 제공합니다. 새로운 다이아몬드 시리즈를 사용하면 다이아몬드 유사 탄소 기술이 적용된 가장 강력한 서비스 펌프를 확보할 수 있습니다.