급탕

  • 개요
  • 관련 제품
  • 학습 프로그램
  • 뉴스

댄포스 시스템을 사용하면 레지오넬라균이나 욕실의 물 부족 또는 냉수에 대해 염려할 필요가 없습니다. 당사의 급탕 솔루션에는 다수의 탱크뿐만 아니라 저장 및 충전 시스템에 연결할 수 있는 워터 히터, 레지오넬라균을 차단하는 온수 밸브 및 온도 제어기가 포함되어 있습니다. 이러한 제품을 모두 함께 사용하면 심지어 피크 부하 상태에서도 높은 성능, 쾌적성, 위생 및 자원 효율적 운전에 대한 요구에 부응할 수 있습니다.

분산형 DHW 난방용 담수 시스템은 단독으로 사용되거나 플랫 스테이션에 통합됩니다. 이러한 시스템은 필요 시에만 급탕을 제공합니다. 올바르게 계획된 경우, 담수 시스템과 아파트 수도꼭지간의 배관 용적3리터 미만일 것입니다(레지오넬라균 시험이 필요 없는 경우).

온수 생산

온수 생산은 당사의 워터 히터 중 하나를 통해 이루어집니다. 이러한 히터에 하나 이상의 저장 탱크를 장착하여 피크 부하 시 충분한 온수를 공급할 수 있습니다. 저장 충전 장치 또한 장착할 수 있습니다. 위생, 안전 및 온도 요구사항을 충족하며 각기 다른 에너지원에 연결할 수 있습니다. 온수 밸브와 온도 제어기를 추가하면 레지오넬라균 방지에 도움이 됩니다. 이러한 제품을 모두 함께 사용하면 높은 성능, 쾌적성, 위생 및 자원 효율적인 DHW의 생산이 가능합니다.

온수 분배

온수는 생산된 후 수도꼭지를 통해 분배됩니다. 대부분의 경우, 건물의 규모에 따라 온수 순환에 사용되는 일련의 수직관이 필요합니다. 당사의 thermal balancing valve는 대기 시간이 길어지지 않도록 적절한 순환수 균형을 보장합니다. 이러한 밸브는 수온을 제어하기 때문에 온수 온도가 너무 높아져서 석회, 부식 및 에너지 비효율을 야기하지 않게 합니다. 일반적으로 이러한 밸브는 레지오넬라균이 증식하지 않는 온도로 설정됩니다.

스마트하고 에너지 효율적인 레지오넬라균 위험 감소

Thermal balancing valve는 감온식 또는 전자식 소독 모듈을 함께 장착할 수 있으며 레지오넬라균 박멸을 위해 시스템을 주기적으로 세척할 수 있습니다. 전자식 온도 등록 시스템은 모든 온도를 모니터링하며 안전하고 에너지 효율적인 소독 주기를 시작합니다. 이는 또한 기록을 위해 온도 데이터를 저장합니다. 전자 제어기는 Wi-Fi를 사용하여 모바일 장치로 쉽게 접근하거나 건물 관리 시스템(BMS)에 쉽게 통합하여 원격 제어, 모니터링 및 알람 등을 수행할 수 있습니다.

수도꼭지 근접 지점에서는 온수의 온도를 낮춰야 하는 경우가 종종 있습니다. 당사의 온수 혼합 밸브는 배출되는 온수의 온도가 소비하기에 안전하도록 보장합니다.

급탕 시스템의 균형 조정 방법은?

비주거용 건물의 급탕 시스템의 문제와 해결과제가 무엇입니까? 순환수식 밸런싱이 왜 중요하고 어떤 유형의 밸런싱이 최상인지 또한 어떻게 문제를 해결할 수 있는지에 관해 살펴보시기 바랍니다.

당사의 고객 지원 방법

우수한 DHW 전문성을 갖춘 단 하나의 협력업체

높은 성능과 에너지 효율

자원 효율적 운전

레지오넬라균 시험 통과

가장 낮은 운영 비용

CCR2+ 전자 제어기를 갖춘 MTCV thermal balancing valve

안전하고 에너지 효율적인 DHW 시스템을 확보하고 이러한 시스템을 모바일 장치로 원격 제어할 수 있습니다.

관련 제품

  • if (isSmallPicture) { 탱크가 없는 순간 온수기 - 댄포스; } else if (isBigColumns) { 탱크가 없는 순간 온수기 - 댄포스 } else { 탱크가 없는 순간 온수기 - 댄포스 }
    탱크가 없는 순간 온수기

    순간 온수기는 필요할 때마다 바로 온수를 공급하기 때문에 소형 세대에 적합합니다. 저장식 온수기와 비교했을 때, 대기 에너지 손실이 발생하지 않기 때문에 비용을 절감할 수 있습니다.

  • if (isSmallPicture) { 자동 온도 제어기 - 댄포스; } else if (isBigColumns) { 자동 온도 제어기 - 댄포스 } else { 자동 온도 제어기 - 댄포스 }
    자동 온도 제어기

    감온식 온도 제어기는 순간/저장식 급탕 및 난방 시스템의 유량 온도를 제어하는데 사용됩니다. 다가구 주택 및 상업용 건물에서는 급탕 시스템과 지역 난방 애플리케이션의 회수 온도 제한에 사용됩니다.

  • if (isSmallPicture) { 댄포스 써멀 밸런싱 밸브 MTCV; } else if (isBigColumns) { 댄포스 써멀 밸런싱 밸브 MTCV } else { 댄포스 써멀 밸런싱 밸브 MTCV }
    CCR2+를 갖춘 MTCV

    MTCV 써멀 밸런싱 밸브는 식수 애플리케이션을 위한 온도 기반의 다이나믹 밸런싱 솔루션을 제공합니다. CCR2+와 결합하면 DHW 시스템의 모니터링 및 소독을 위한 스마트하고 에너지 효율적인 전자 제어 솔루션이 확보됩니다.

학습 프로그램

뉴스

곧 게시 예정...

곧 게시 예정...