건물 환기의 쾌적함과 에너지 소비 최적화
댄포스 AC 드라이브는 사용자 친화적 인터페이스, 분산화 정보 및 소비전력 감소로 팬의 성능을 최적화합니다.
VLT® HVAC Drive 및 VLT® Refrigeration Drive는 유속 압력 센서 값을 유량 값으로 변환하여 일정 유량 또는 일정 차동 유량에 기반한 설정을 가능하게 합니다. 이를 통해 쾌적함과 에너지 소비 모두를 최적화할 수 있습니다. 쾌적함 수준을 더욱 향상시키기 위해, 환기 시스템에서 공진 및 손상을 일으키는 진동수 대역을 피하도록 팬에 연결된 드라이브를 설정할 수 있습니다.
건물 관리 시스템 용량 확장
건물 관리 시스템 네트워크에 통합되면 모든 HVAC 드라이브 I/O 포인트를 원격 I/O로 사용하여 컨트롤러의 용량을 확장할 수 있습니다. 예를 들어, 실내 온도 센서(Pt1000/Ni1000)를 시스템에 직접 연결할 수 있습니다.
공기 처리 성능 향상
VLT HVAC Drive 및 VLT Refrigeration Drive는 내장형 스마트 로직 제어기와 자동 튜닝 PID 제어기 4개를 갖추고 있어 팬, 밸브 및 댐퍼로 공기 처리 기능을 제어할 수 있습니다. 건물 관리 시스템의 직접 디지털 제어기를 사용하지 않아도 되고 데이터 포인트도 아낄 수 있으므로 공기 처리 비용을 낮출 수 있습니다.
VLT HVAC Drive는 논리 규칙과 센서 입력, 실시간 기능 및 시간 관련 동작을 처리합니다. 이러한 기능을 활용하면 다음과 같이 다양한 기능에 대한 제어 성능을 높일 수 있습니다.
- 주말 및 주중 일정
- 온도 제어를 위한 캐스케이드 방식의 P-PI
- 외부 유입 공기와 배출 공기간의 유량 균형
- 전류와 속도간의 관계를 통해 벨트를 모니터링하여 AC 드라이브가 벨트 파손을 확실하게 파악할 수 있습니다. 통풍량 부족이 즉각적으로 감지되므로 비용 및 중지시간을 줄이기 위한 조치를 취할 수 있습니다.
- 4개의 압력 센서가 있는 VLT Pressure Transmitter PTU 025는 필터를 모니터링하고 환기 시스템의 통풍과 압력을 측정합니다.
- 원격 LCP 장착 키트를 사용하면 공기 처리 장치 및 옥상형 장치 내부의 팬에 가깝게 AC 드라이브를 설치할 수 있으며, 현장 제어 패널은 액세스와 작동이 용이하도록 외부에 장착됩니다.
믿을 수 있는 고조파 저감
AC 드라이브는 정밀도를 높이고 에너지를 절약하며 애플리케이션 수명을 연장시키지만 전력망에 고조파 전류를 유도하기도 합니다. 고조파 전류는 올바르게 제어하지 못하면 발전기 및 기타 장비의 성능 및 신뢰성에 영향을 줄 수 있습니다.
간섭을 최소화하려면 고조파 응용 노하우, 소프트웨어 도구 및 고조파 저감 솔루션에 대해 자세히 읽어보시기 바랍니다.
EC+ 개념
HVAC 시스템을 구축할 때 최고의 성능과 시스템 효율을 얻으려면 모터, 드라이브 및 팬과 같은 개별 컴포넌트가 넓은 범위에서 유연하게 상호 호환되어야 합니다. 예를 들어, 단지 효율성이 낮은 팬과만 호환되는 고효율 모터를 지정하면, 전체 시스템 효율이 저하되어 개별 컴포넌트의 높은 성능이 발휘되지 않으므로 투자 가치가 기대할 수 없습니다.
Danfoss Drives의 EC+ 개념을 통해 환기 시스템 설계자는 VLT® HVAC Drive와 가장 효율적인 팬 및 고효율 영구 자석 모터 또는 동기 릴럭턴스 모터를 결합할 수 있습니다.
EC+ 개념의 장점
댄포스로 문의
자세한 내용은 댄포스로 문의하십시오.
제품
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Refrigeration Drive FC 103FC103은 냉장 플랜트의 압축기, 펌프 및 팬 제어 전용 제품으로, 상당한 에너지 절약이 가능합니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102견고하고 전문성이 강화된 FC102 드라이브는 건물 관리 시스템의 펌프 및 팬 애플리케이션 성능을 향상시키고 대부분의 실외 기후에서 구동 가능합니다.