새로운 수준으로 쾌적함과 신뢰성을 업그레이드
도시화로 인해 고층 건물의 수요가 높아지고 노령 인구가 삶의 질 개선을 추구하는 상황에서, 높은 제어 수준과 에너지 효율성을 가지며 편리한 접근성과 이용성을 제공하는 것은 현대식 엘리베이터와 에스컬레이터 설계에 중요한 요소입니다. 스키 리조트에서 모험을 즐기는 등 극한 스포츠 애호가들도 이 업계에 영향을 미칩니다.
엘리베이터 및 에스컬레이터 산업용으로 특별 설계된 댄포스 AC 드라이브를 건설 과정에 도입하면, 비용 대비 효과가 결합되어 부드럽고 조용하며 안전한 성능의 설비를 가질 수 있습니다. 예를 들어, 당사 제품은 전 세계의 상업용 및 주거용 건물, 스키 리조트 및 산업 현장에서 장비의 편리한 속도 제어와 최적화된 효율을 제공합니다. AC 드라이브 외에도 많은 댄포스 제품이 이미 전 세계적으로 거의 모든 빌딩, 슈퍼마켓 또는 공장에서 빌딩 자동화 솔루션에 사용되고 있으므로 고객은 댄포스라는 단일 공급업체와 편리하게 거래할 수 있습니다.
화물용 엘리베이터 및 에스컬레이터
이들은 가장 일반적 유형의 엘리베이터 및 에스컬레이터 장비입니다. 도르래 시스템과 롤링 로프를 사용하여 장비를 이동시키며 평형 추로 하중의 균형을 맞춥니다. AC 드라이브를 사용하는 고효율 모터를 정밀하게 제어하여 안락한 탑승감을 제공합니다. 엘리베이터 전용 기능을 사용하면 AC 드라이브를 일련의 새로운 엘리베이터에 쉽게 결합하거나 기존 설비를 현대화할 수 있습니다.
AC 드라이브는 부드러운 가속과 감속을 통해 에스컬레이터가 저속으로 공회전하고 최고 속도로 작동시킵니다. 장비의 높은 효율과 부드러운 작동을 통해 수명이 보다 더 연장됩니다. 새로운 장비와 기존 설비 모두에서 얻어지는 총소유비용 절감 효과가 있습니다.
유압식 엘리베이터
또한, 광범위하게 사용되는 유압식 엘리베이터에도 가이드 레일을 따라 차량을 움직이는 피스톤이 있습니다. AC 드라이브가 사용될 때, 유압 펌프는 가장 낮은 손실로 실제 수요와 관련하여 구동됩니다. 유압작동유가 과열되지 않으며 리프트는 효율이 매우 높아 하루 무제한 주기 및 짧은 주기 시간을 가집니다. 오일 냉각기를 제거하고 공조 작동이 낮을 때는 50% 이상의 에너지 그리고 최대 총 75%의 절감이 가능합니다. AC 드라이브를 사용하면 기존 리프트를 현대화하는 데는 몇 시간도 걸리지 않을 수 있습니다.

엘리베이터 가동 시간 최대화를 위한 신속한 개량
스코틀랜드 솔트코트의 한 아파트 구획에 거주하는 노인들은 노던 인터스트리얼(Northern Industrial)이 고장난 엘리베이터를 신속히 수리할 때까지 외출할 수 없었습니다. 다행히, 기성품 솔루션인 Danfoss VLT® Lift Drive LD 302 덕분에 엘리베이터 드라이브를 신속히 개량할 수 있었습니다.
댄포스로 문의
자세한 내용은 댄포스로 문의하십시오.
제품
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air Cooled보다 높은 전력 용량 및 시스템 드라이브에 중점을 두고 까다로운 각종 애플리케이션에 적합하도록 설계.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302는 모든 동기식 모터 및 영구 자석 모터의 가변 속도 제어에 적합하도록 설계되었습니다. 표준 버전(FC 301)과 추가 기능이 포함된 고급형 다이나믹 버전(FC 302)으로 제공됩니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Lift Drive LD 302LD302는 개회로 또는 폐 회로 시스템에서 운전하며 견인식 및 유압식 엘리베이터에 적합합니다.