모든 유형의 상업용 건물에 최적인 소방 솔루션
믿을 수 있는 고정식 소방 시스템을 설치하고자 하는 상업용 건물의 수요가 증가하고 있습니다. 인간 생명을 보호하고 재산피해를 최소화하는 것이 설치 목적입니다.
소방 솔루션 선정 시 사람에게 100% 무해하고 효과적이며 믿을 수 있는 기술을 사용하는 시스템을 선정하는 것이 무엇보다도 중요합니다.
다양한 화재 및 부품 테스트 기준을 성공적으로 통과한 댄포스 SEM-SAFE® 고압 미분무 시스템은 도시 내 모든 상업용 건물에 적용할 수 있는 최적의 고정식 소방 시스템입니다.

지능적인 물 사용
몇 초만에 화재를 진압하면서도 물 사용량과 물로 인한 2차 피해를 최소화하여 최상의 보호 성능을 제공하는 소방 시스템을 상상해 보십시오. 댄포스의 고유한 고압 미분무 시스템인 SEM-SAFE®를 사용하면 상상하는 것을 이룰 수 있습니다.
SEM-SAFE®는 노즐을 통해 배출된 미세 액적을 화재 발생 구역에 분사하는 고압 미분무 소방 시스템입니다. 이 시스템은 고압 모듈식 펌프 장치, 섹션 밸브, 배관 및 미분무 노즐로 구성됩니다. 이 시스템은 안전하고 효율적이며 친환경적입니다. 작은 배관 치수, 넓은 적용 범위, 최소한의 물 소비, 소형 스키드 장치 및 간단한 설계를 특징으로 하는 SEM-SAFE® 고압 미분무 시스템은 신뢰성과 비용 절감을 염두에 두고 모든 상업용 건물을 화재로부터 보호할 수 있는 완벽한 시스템입니다.

모든 유형의 상업용 건물에 이상적
최첨단 시설에서 역사적으로 오래된 건물에 이르기까지 댄포스 SEM-SAFE® 소방 시스템은 다음과 같은 모든 건물 유형에 이상적입니다. 사무실, 행정기관 건물, 데이터센터, 대학교, 학교, 유치원, 호텔, 병원 및 의원.
SEM-SAFE®는 설치 시 요구되어지는 건축 구조를 전혀 훼손하지 않기 때문에 최첨단 건물에 쉽게 설치할 수 있을 뿐만 아니라 역사적 보존이 중요한 오래된 건물에도 완벽한 솔루션입니다.
상업용 건물의 모든 영역 보호
단 하나의 SEM-SAFE® 고압 미분무 시스템을 다음과 같은 모든 소방 애플리케이션에 적용할 수 있습니다.
- 레스토랑 / 스카이 라운지 / 유리 보호
- 부엌 / 구내식당
- 호텔 / 병원
- 주택
- 사무실 / 회의실
- 계단
- 데이터센터
- 도서관
- 세탁실
- 보관실
- 리셉션 / 로비
- 강당
- 기술실
- 지하 주차장
SEM-SAFE® 고압 미분무의 장점
물로 인한 피해 최소화
중지시간 감소
매우 민감한 장비에 최적화된 기술
안전한 대피 가능
친환경적이고 사람에게 100% 무해
생명 안전 시스템
무균 설계
공간 절약
사례 연구



댄포스로 문의
자세한 내용은 댄포스로 문의하십시오.
관련 제품
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SEM-SAFE® 저압 CO2 소방 시스템SEM-SAFE® 저압 CO2 시스템은 이산화탄소를 활용하여 대형 기계 공간 및 화물 공간을 보호해야 하는 경우에 사용합니다.