![데이터 센터를 위한 댄포스 솔루션](/media/imwlqquo/danfoss-data-center-long-view.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
순배출 제로 및 99.99% 가동 시간을 통한 안전한 데이터 센터를 향하여
IT 냉방은 서버의 열 관리에 상당한 에너지를 소비하면서 동시에 과도한 열을 발생시킵니다. 데이터 센터 성장이 가속화될 것으로 예상되므로, 이는 디지털화의 기후 환경 영향 절감을 최우선 순위로 만듭니다.
순배출 제로(Net Zero)를 달성하려면 순환 경제, 안전 및 수요측 유연성을 염두에 둔 스마트한 기술 조합이 필요합니다.
댄포스 솔루션은 모든 범위에 걸친 데이터 센터가 높은 전력 사용 효율(PUE) 및 에너지 재사용율에 도달하도록 지원하는 동시에 높은 가동 시간을 안정적으로 지원합니다.
데이터 센터는 화재 상황 시에도 지속적으로 작동되어야 합니다. 댄포스 제품은 냉방, 화재 안전, 전력 분배, 에너지 저장 및 열회수에 대한 솔루션을 포함합니다
“에너지 효율성에 대한 치열한 노력과 수요 대응 및 폐열 활용 대책을 통해 대규모 데이터 센터가 그리드와 환경에 미치는 영향을 최소화하도록 지원할 수 있습니다. 데이터 센터에 탄소 제로 에너지원 전력 공급을 보장하는 것으로 이러한 영향을 더욱 줄일 수 있습니다.”
국제 에너지 기구
효율적인 데이터 센터 냉방 및 낮은 PUE를 위한 기술
IT 냉방은 장비 보호의 핵심이며 최적의 냉방 솔루션은 현장 규모, 위치 및 아키텍처에 따라 달라집니다. IT 장비의 용량을 최적화하고 값비싼 가동 중단 시간을 방지하여, 댄포스 솔루션은 에너지 소비 및 CO2 배출량을 최소로 유지하면서 PUE를 최적화함과 동시에 서버 설치 주변의 이상적인 온열 환경을 제공합니다.
냉각기와 같은 데이터 센터 냉각원부터 배관 분배 네트워크, 냉각 터미널, 폐쇄 제어 장치, 공기 조절 장치(AHU), 팬 및 펌프, 파이프를 보호하기 위한 전기 난방에 이르기까지, 당사는 광범위한 혁신 솔루션을 제공하여 안정적인 냉방을 지원하고 지속 가능한 방식으로 에너지 비용을 절감할 수 있도록 합니다.
특징 및 이점
- 다양한 기능에 필요한 모든 것을 한 곳에서 찾을 수 있으며 경험이 풍부한 냉난방 전문가에 의해 제공됩니다
- IT 설치 주변의 최적 온도 유지
- 장비 수명 연장
- 조건 기반 모니터링을 통해 가동 시간 보장
- 에너지 비용 절감
- 환경 친화적이고 낮은 GWP 냉매 최적화
- 전용 기술 및 전 세계 고객 서비스
데이터 센터 냉방을 위한 솔루션 살펴보기
효율적인 에너지 재사용을 위한 미래 대비형 지역 에너지 솔루션
열회수 장치를 사용한 폐열 활용은 데이터 센터에서 탄소 중립을 달성하는 데 사용되는 주요 전략 중 하나입니다. 데이터 센터의 폐열을 기존 또는 새로운 지역 에너지 네트워크로 회수하는 것은 에너지 시스템 전환에 중요한 기여를 합니다.
지역 에너지 시스템은 초과 열 및 지열 에너지를 비롯한 다수 지역의 지속 가능한 에너지원을 통합하는 미래 대비형 인프라입니다. 또한 이러한 시스템은 구역 통합을 통해 전력 그리드의 균형을 맞춥니다.
댄포스 지역 에너지 솔루션은 데이터 센터의 효율성을 극대화하며 데이터 센터가 에너지 소비자에서 탄소를 제거한 지속 가능한 에너지원으로 전환하는 데 도움이 됩니다. 지역 에너지 애플리케이션을 위한 댄포스 제품에는 최적화 소프트웨어 제품군, 열회수 장치, 에너지 전송 스테이션, 열 펌프용 솔루션, 에너지 효율적인 구성 요소 및 다양한 혁신적인 난방 솔루션이 포함됩니다.
특징 및 이점:
- 경험이 풍부한 냉난방 전문가가 제공하는 지역 에너지 애플리케이션을 위한 완벽한 포트폴리오
- 지역 난방에 연결된 열 펌프를 위한 혁신적이고 에너지 효율이 높은 솔루션
- 최적화된 시스템 제어 및 분배
- 올바른 순환수 밸런싱, 높은 안전성 및 내구성을 위한 통합 구성 요소
- 스마트한 에너지 측정 장비
데이터 센터의 열회수를 위한 솔루션 살펴보기
머신 러닝 및 AI를 통한 지능형 중복
데이터 센터 가동 시간을 극대화하기 위해 통합된 에너지 저장 기술은 불안정한 주전원 또는 많은 재생 가능 에너지원의 간헐적인 성향을 극복하여 에너지 중립적인 운영을 지원합니다.
오늘날 대부분의 데이터 센터는 AC 분배로 운영됩니다. 그러나 DC 그리드는 대체 에너지 또는 중복 전원의 손쉬운 통합을 위한 절호의 기회를 제공합니다. 댄포스 솔루션은 에너지 저장 장치가 있는 스마트 분배 그리드 및 DC 그리드에서 안정적인 전력 변환을 보장합니다. 에너지 저장을 사용한 피크 쉐이빙(Peak Shaving)은 피크와 골을 부드럽게 하여 그리드 공급이 보통 비교적 낮은 평균 전력 수요에서 지속적으로 작동할 수 있도록 합니다.
댄포스 솔루션은 전력 사용 효율(PUE)을 지원하며 최대한 적은 단계로 전력 변환을 수행하고 부하에 가까운 고전압을 유지함으로써 전력 분배 손실을 최소화합니다.
댄포스의 혁신적이고 경제적인 중복 시스템은 일관되고 안정적인 공급을 보장합니다. 이중화를 위한 당사의 독창적인 솔루션은 자본 투자를 눈에 띄게 줄입니다. 또한 효율(PUE)을 최적화하기 위해 인공 지능과 머신 러닝을 사용하는 점점 더 복잡해지는 전력 관리 시스템을 위한 관련 데이터 전송을 가능하게 합니다. 이는 결합된 하드웨어 AI 시스템이 지속적인 성공을 보장할 수 있도록 적임자 간에 전문 지식을 공유하는 것입니다. 댄포스와 거래할 때 이러한 지식 공유는 항상 패키지의 일부로 제공됩니다.
또한 댄포스 솔루션은 데이터 센터에 정전 발생 시 지능적이고 안정적인 백업 공급을 가능하게 하여, 서버 및 시스템의 안정적인 운영을 위한 3등급 또는 4등급 보호를 보장합니다.
특징 및 이점
- 재생 에너지, 에너지 저장 및 액체 천연 가스(LNG)를 이용한 열병합 발전을 결합한 스마트 그리드의 에너지 혼합을 통한 주전원 중단에 대한 저항
- DC 그리드 분배 솔루션을 통한 높은 수명의 PUE 및 중복성
- 재생 가능 에너지 및 에너지 저장을 기반으로 하는 경제적인 전력 변환 마이크로 그리드 솔루션
- 공냉식 또는 수냉식 기술을 사용하여 사전 인증된 그리드 규정 준수
- 지식 공유는 항상 패키지의 일부입니다
데이터 센터의 전력 분배를 위한 솔루션 살펴보기
데이터 센터의 효율적인 화재 안전
댄포스 고압 물분무 시스템은 데이터 센터의 화재 안전을 위한 FM 승인을 받았습니다. SEM-SAFE®로 알려진 이 고압 물분무 시스템은 2단 케이블 트레이, 데이터 처리 장비실 또는 홀 및 서브플로어를 비롯한 전체 미션 크리티컬 데이터 시설을 보호하는 데 적합합니다.
SEM-SAFE® 시스펨은 고압 모듈식 펌프 장치, 섹션 밸브 및 물분무 노즐로 구성됩니다. 펌프 장치는 데이터 센터의 확장 요구 사항에 맞추기 위해 컴팩트한 디자인, 가벼운 무게, 작은 설치 공간 및 쉬운 구성을 갖추고 있습니다.
SEM-SAFE® 고압 물분무 시스템은 노즐을 통해 미세한 물방울을 보호 구역으로 방출합니다. 초미세 분무를 통해 두 배의 화재 진압 효과가 있습니다. 화염을 진압할 뿐만 아니라 동시에 산소의 불도 차단합니다. 냉각 효과는 또한 재점화 위험을 낮추고 열 손상으로부터 보호하며 화재 확산을 저지합니다.
특징 및 이점
- 가동 중단 시간 최소화
- 물 손상 최소화
- 기존 스프링클러에 비해 적은 물 소비량
- 화재 구역의 즉각적인 냉각
- 환기 실행 유지 가능
- 데이터 센터를 밀폐할 필요가 없음
- 재충진 비용이 없고 유지 보수가 필요 없는 펌프를 통해 총 소유 비용 절감
- 오방출 위험 최소화
- 지속 가능한 화재 안전 기술
- 모듈형 데이터 센터에 적합
- 펌프 및 물 탱크 공간이 작으므로 가스 실린더의 경우처럼 대형 저장 공간이 필요 없음
데이터 센터의 화재 안전을 위한 솔루션 살펴보기
사례 연구
![Equinix AM3는 SEM-SAFE®로 보호되는 “유럽으로 가는 디지털 게이트웨이”를 제공합니다](/media/pa2jatpg/sem-safe-fire-safety-in-data-centre-equinix-am3.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/12984/danfoss-turbocor-tth-and-tgh-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/5996/hvac_cs_equinix.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)