늦봄의 서리는 포도나무 재배자가 직면한 가장 큰 과제 중 하나입니다. 난방이 되지 않은 포도나무는 상당한 개화 손상을 겪을 수 있으며(최대 50%), 반면 난방된 포도나무는 수확 손실 또는 손상 방지를 획기적으로 개선하여 손실을 약 13~20% 줄입니다.
전기 난방은 전기 난방은 포도나무를 서리 손상으로부터 보호하기 위해 전기 난방 케이블을 사용하는 에너지 효율적인 시스템으로 과제를 해결합니다. 댄포스의 포도밭 서리 방지는 서리 기간 동안 적은 에너지 소비량을 통해 친환경적이고 깨끗한 미래를 위한 지속 가능한 솔루션으로 최대 수확량의 87%를 보호합니다. 댄포스 포도밭 서리 방지는 모든 포도밭 규모에 이상적인 솔루션입니다.
댄포스의 난방 케이블은 포도를 따라 금속 와이어에 설치 및 고정됩니다.
시스템은 컨트롤러에 연결된 온도 센서에 의해 자동으로 제어됩니다.
포도밭 서리 방지를 위한 전기 난방 시스템 제품 포트폴리오는 주요 세 가지 구성품으로 구성됩니다.
- 발열체(일정한 와트수의 난방 케이블 또는 자기 제어 방식의 난방 케이블)
- 온도 센서가 있는 컨트롤러 또는 온도 및 수분 센서가 모두 있는 컨트롤러
- 고정 요소 및 액세서리
대부분의 케이블은 특정 길이의 기성 발열체, 연결 전원 공급 케이블(콜드 리드 또는 콜드 테일) 및 씰링 조인트(커넥션 머프 또는 엔드 터미널)를 사용하여 제조됩니다.
포도밭 서리 방지를 위한 난방 케이블의 선형 출력 범위는 일반적으로 10~20W/m(선형 미터당 와트)입니다.
필요한 최상의 솔루션을 고르는 방법
- 미터당 필요한 전력을 선택하기 위해 포도밭의 지리적 위치 및 온도 변동 고려
- 포도나무 각 행의 길이 표시
- 기술적 지원은 EH@Danfoss.com에 문의하십시오
어떻게 지원합니까?
전기 난방 케이블을 사용한 에너지 효율적인 솔루션
간단하고 신속하며 신뢰할 수 있는 설치
클라이언트의 요구 사항, 포도밭 면적 및 행 수를 충족하는 맞춤형 접근 방식
기존 방식 대비 입증된 높은 절감 효과
서리 기간 동안 적은 에너지 소비량을 통한 친환경적이고 깨끗한 미래를 위한 지속 가능한 솔루션
관련 제품
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }슬립인 카트리지 밸브Vickers by Danfoss 슬립인 카트리지 밸브는 고유량 시스템에서 탁월한 성능을 발휘합니다. 차세대 유압 작동 기계의 요구 사항을 충족하도록 설계된 SiCV 밸브를 사용하면 더 빠르고 효율적이며 컴팩트한 유압 시스템을 만들 수 있습니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }자체 레벨링 밸브Danfoss의 자체 레벨링 밸브를 통해 진정한 운영 간소화를 경험해 보십시오. 라인에 장착되는 이러한 유량 분할 밸브는 붐 실린더의 움직임에 따라 장비의 버킷 또는 부착물 위치를 자동으로 조정합니다. 그 결과 아무리 많은 위치 변경이 필요하더라도 버킷 고도가 일정하게 유지됩니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }비례 압력 제어 밸브Vickers by Danfoss 감압/릴리프 밸브는 시스템 압력 또는 유량(밸브의 한계 내)에 관계없이 전류의 함수로 제어된 출력 압력을 제공하는 3방향 밸브입니다. 최대 350bar[5,000psi]의 압력과 최대 400l/min[106 US gal/min]의 유량을 제공하는 이 밸브는 단동식 실린더 위치 제어(예: 콤바인 헤더 높이 제어, 클러치 또는 브레이크 압력 제어, 방향 제어 밸브에 대한 파일럿 신호) 등 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }비례 밸브 전자 장치Vickers by Danfoss는 압력 제어, 방향 제어 및 스로틀 밸브에 사용할 수 있는 카드를 통해 발전소, CNC 및 사출 성형 응용 분야를 위한 검증된 비례 밸브 전자 솔루션을 제공합니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }캘리퍼 디스크 브레이크Danfoss와 Coremo Ocmea는 에어플렉스 캘리퍼 브레이크 제공 외에도 산업, 해양, 오일 및 가스, 에너지 및 엔터테인먼트 부문 응용 분야를 위한 안전하고 신뢰할 수 있는 솔루션의 리더가 되기 위해 파트너십을 체결했습니다.
사례 연구
곧 게시 예정...
곧 게시 예정...
동영상