팬 코일 장치, 기후 패널 및 유도 장치와 같은 단말 장치는 특히 대형 건물의 HVAC 시스템에 많이 사용됩니다. 그 이유는 다음과 같습니다. 바닥 공간을 차지하지 않고 서비스 또는 유지보수 접근이 용이하며 HVAC 시스템에 쉽게 연결할 수 있고 난방, 냉방 또는 냉난방에 모두 사용할 수 있습니다.
단말 장치로 제공되는 난방 및/또는 냉방의 실내 쾌적성을 높은 수준으로 유지하기 위해서는 적절한 순환수 균형, 믿을 수 있는 제어 밸브 및 정밀한 실내 온도 제어기가 반드시 필요합니다. 댄포스가 이 부분을 책임질 수 있습니다.
당사의 압력 독립형 밸런싱 및 제어 밸브(PIBCV)는 전부하 및 부분 부하 조건에서 모두 적절한 시스템 순환수 균형을 보장합니다. 적합한 액츄에이터를 장착하면 그와 동시에 제어 밸브의 역할도 합니다.
냉난방이 모두 필요하고 4파이프 시스템을 사용하는 경우, 당사의 견고한 전환 밸브가 소형 솔루션을 제공하며 난방 및 냉방을 위해 밸런싱 및 제어 밸브를 따로 사용할 이유가 없습니다.
당사는 보다 전통적인 수동 밸런싱 밸브 및 모터로 구동하는 제어 밸브 또한 제공합니다. 이러한 조합은 3방변 제어 밸브를 사용하는 경우에 활용할 수 있고 결과적으로 일정 유량 시스템을 확보하게 됩니다.
댄포스 실내 온도 조절기는 간단한 단독형 솔루션을 제공하여 실내 온도를 제어합니다. 제어 밸브에 연결되고 안정적인 실내 온도를 보장하며 옵션으로 팬 속도 선택 및 시간 예약도 가능합니다.
당사의 고객 지원 방법
완벽한 제품 포트폴리오
소형 솔루션
필요한 컴포넌트 개수가 적음
용이하고 신속한 시운전
에너지 효율 증가

댄포스 압력 독립형 밸런싱 및 제어 밸브 다큐멘터리
압력 독립형 밸런싱 및 제어 밸브(PIBCV)의 장점과 댄포스 고객이 기존 밸런싱 솔루션에서 PIBCV로 전환하는 이유에 대해 자세히 확인할 수 있습니다.
학습 프로그램
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }"쉘 및 코어 빌딩"에서 HVAC 시스템의 균형을 맞추는 방법사무실 건물이나 쇼핑몰과 같이 큰 건물을 여러 작은 임대 공간으로 나눈 쉘 및 코어 빌딩이 급속하게 인기를 얻고 있습니다. 이러한 건물에서 HVAC 시스템을 설계하고 시운전을 해 보기 위해서는 다른 접근 방식이 필요합니다. 인계 과정에서 소요되는 긴 시간과 같은 문제를 고려하지 않으면 규모 계산이 잘못되거나 안정성이 떨어지는 시스템이 될 수도 있습니다.
관련 제품
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }모터 구동식 제어 밸브 및 액츄에이터모터 구동식 제어 밸브는 모든 건물 및 애플리케이션의 완벽한 제어 및 효율을 보장합니다. 지역 냉난방, HVAC 및 중앙 난방 시스템을 위한 댄포스 모터 구동식 제어 밸브(MCV)는 물, 글리콜 혼합물 및 증기의 안정적이면서도 정밀한 제어를 보장합니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-QMAB-QM 압력 독립형 밸런싱 및 제어 밸브(PIBCV)는 HVAC 난방 및 냉방 시스템을 위한 제어 기능과 다이나믹 밸런싱 솔루션을 모두 제공합니다. PIBCV는 다양한 유형의 단말 장치에 적합하도록 설계되었고 공공 및 상업용 건물의 높은 실내 쾌적성 및 에너지 효율을 제공합니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }수동 밸런싱 밸브수동 밸런싱 밸브는 다양한 HVAC 애플리케이션을 위해 고정형 기본 밸런싱 솔루션을 제공합니다. 이러한 밸브는 난방, 냉방 및 급탕 시스템의 각기 다른 부분을 통해 유량을 제한합니다. 수동 밸런싱 밸브는 변화하는 조건에 반응할 수 없기 때문에 유량이 일정한 시스템에 사용하는 것이 좋습니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PIBCV용 액츄에이터댄포스 AB-QM의 밸런싱 및 제어 결합 기능을 활용하기 위해서는 실내 온도 조절기나 건물 관리 시스템으로 제어하는 액츄에이터를 장착해야 합니다. 댄포스는 써멀 개폐형 액츄에이터에서 버스 통신을 갖춘 기어형 디지털 액츄에이터에 이르는 광범위한 액츄에이터를 제공합니다.