경기장을 위한 전기 난방
전문 및 국제 경기장의 경우, 매우 높은 기준의 노면이 요구됩니다. 이러한 환경에서는 특히 폭우 또는 얼음과 눈 같은 악천후 조건과 연관된 열악한 경기 조건 또는 경기 취소의 위험을 제거하는 것이 중요합니다. FIFA의 기술 권장 사항 및 요구 사항, 제5판(4.2절): “(..) 추운 기후에서는 경기장이 극한의 겨울 조건에서 얼지 않도록 지하 난방 시스템을 갖춰야 합니다.’’
전기 난방 시스템은 지면 온도를 적절한 수준으로 유지하고 전체 시즌 동안 경기장이 좋은 품질을 유지하도록 지원합니다. 당사는 축구장이나 다른 스포츠 경기장 설치를 위한 다양한 케이블/매트 및 온도 조절 장치를 제공합니다.
당사는 축구 경기, 육상 경기 또는 다른 많은 스포츠에 사용되는 경기장 전용 전기 난방 솔루션에 검증된 전문성을 가지고 있습니다. 당사의 솔루션은 인공 잔디뿐만 아니라 자연 잔디에도 완벽하게 작동합니다.
대부분의 현대 스포츠 경기장은 기상 조건 또는 많은 참석자를 막론하고 스포츠 경기 및 이벤트를 개최할 수 있는 다기능 건물입니다. 가장 큰 과제는 모든 경기, 거친 기상 조건 및 일부 상황에서는 경기장에서 진행되는 기타 이벤트 동안 경기장을 완벽한 조건으로 유지하는 것입니다.
내려 놓거나 갈아서, 사용 가능한 전기 전원에 연결되고 경기장에 선수가 없을 때 사용되는 전기 난방 솔루션은 서리 방지 이상의 기능을 제공합니다.
전기 스포츠 경기장 난방은 대부분의 경우에서 경기장을 위한 다목적 솔루션입니다. 이러한 에너지 효율적인 솔루션은 경기장이 겨울 동안 서리와 눈으로부터 악영향을 받지 않도록 방지합니다. 또한 경기장 난방은 자연 잔디를 위한 성장 및 회복 촉진제 역할을 수행합니다. 이 모든 것들은 계절이나 장소에 관계없이 경기 가능한 시즌을 연장할 수 있는 더 나은 경기장을 보장합니다.
전기 난방을 사용하는 주요 이유는 기상 조건에 의한 오작동 위험과 함께 시스템이 제대로 기능하도록 보장하기 위해 더 많은 기계 장비가 필요한 다른 솔루션에 비해 단순하고 편리한 시스템의 품질 때문입니다.
스포츠 경기장을 위한 서리 제거 시스템은 난방 케이블 또는 매트, 온도 조절 장치 및 설치 액세서리로 구성됩니다.
센서가 있는 온도 조절 장치는 가능한 최소한의 에너지로 최적의 결과를 얻을 수 있도록 보장합니다.
양질의 건강 지원
스포츠 경기장은 운동 선수와 관중 모두에게 안전하고 건강한 실내 환경을 제공해야 합니다. 댄포스 AC 드라이브는 건물에 신선한 공기를 공급하고 모든 사람이 최상의 상태로 집중하고 수행할 수 있도록 최적의 온도를 보장합니다.
지원 방법
안전성 향상
경기장 서리 방지
가용성 및 사용 향상
국제 표준 요구 사항 충족
신속한 설치 시간, 유지 관리가 필요 없음
관련 제품
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 FLOW산업용 펌프 및 팬 애플리케이션의 유량 제어를 개선하고 에너지를 절약하는 전용 기능입니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Refrigeration Drive FC 103FC103은 냉장 플랜트의 압축기, 펌프 및 팬 제어 전용 제품으로, 상당한 에너지 절약이 가능합니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102견고하고 전문성이 강화된 FC102 드라이브는 건물 관리 시스템의 펌프 및 팬 애플리케이션 성능을 향상시키고 대부분의 실외 기후에서 구동 가능합니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DrivePro® Lifecycle Services모든 AC 드라이브 어플리케이션은 다릅니다. DrivePro® Lifecycle Services는 사용자의 요구사항에 맞도록 설계된 맞춤 제작 제품 모음집 입니다.
최적화된 예비 부품 패키지에서 상태 모니터링 솔루션에 이르기까지 당사 제품을 맞춤 설정하여 AC 드라이브의 다양한 수명 주기 단계를 통해 비즈니스를 지원합니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }슬립인 카트리지 밸브Vickers by Danfoss 슬립인 카트리지 밸브는 고유량 시스템에서 탁월한 성능을 발휘합니다. 차세대 유압 작동 기계의 요구 사항을 충족하도록 설계된 SiCV 밸브를 사용하면 더 빠르고 효율적이며 컴팩트한 유압 시스템을 만들 수 있습니다.
사례 연구
곧 게시 예정...
곧 게시 예정...