사용자에게 최상의 공간 쾌적성을 제공하기 위해서는 모든 건물이 적절한 난방 및/또는 냉방 시스템을 갖추고 있어야 합니다. 실내 온도를 높이거나 낮추며 이를 제어하는 옵션은 다음과 같이 다양합니다.
- 단말 장치
- 라디에이터 난방
- 바닥 난방
단말 장치
이외에도 커버 팬 코일 장치, 냉각 패널 및 기후 실링 등이 있습니다. 이러한 옵션은 대부분 천장에 설치되며 2, 3 또는 4파이프 시스템을 통해 실내에 난방 및/또는 냉방을 제공합니다. 전부하 및 부분 부하 조건에서 압력 독립형 밸런싱 및 제어 밸브(PIBCV) 사용 시 가장 정밀한 실내 온도 제어 결과를 얻을 수 있습니다. 전부하 조건에서 필요한 유량으로 간단히 설정되며 자동 유량 제한기의 역할을 합니다. 부분 부하 조건에서는 액츄에이터가 요구에 따라 유량을 정확하게 감소시킵니다. 오버플로우 상황은 발생하지 않으므로 열 또는 냉각원의 에너지 효율이 증가합니다.
액츄에이터는 건물 관리 시스템(BMS) 또는 단독형 전자 실내 제어기를 통해 제어할 수 있습니다. 단말 장치에 팬이 포함되어 있는 경우, 실내 제어기는 또한 팬 속도를 변경하는데 사용할 수 있습니다.
라디에이터 난방
대부분의 경우, 모든 방마다 하나 이상의 라디에이터와 2파이프 시스템으로 설계됩니다. 실내 온도를 제어하기 위해 댄포스 라디에이터 온도 조절기가 사용됩니다. 이러한 온도 조절기는 대부분 설계 유량에 맞춰 사전 설정된 감온식 라디에이터 밸브와 온도 센서로 구성됩니다. 다양한 센서는 실내 온도의 정밀 제어를 보장합니다. 예를 들어, 커텐 때문에 실내 온도를 정확히 측정할 수 없는 경우, 원격 센서 또는 원격 센서와 제어장치가 포함된 버전으로 보다 나은 솔루션을 제공할 수 있습니다.
최적의 공간 쾌적성을 위해서는 자동 순환수식 밸런상 솔루션을 갖춘 라디에이터 시스템을 장착하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 압력 변동이 해소되므로 라디에이터 온도 조절기의 최적 작동이 보장됩니다.
바닥 난방
바닥부터 난방하기 때문에 높은 수준의 쾌적성을 제공합니다. 바닥에 위치해 있어 열이 고르게 분산되므로 실내 공간을 전혀 차지하지 않습니다. 댄포스는 순환수식 바닥 난방뿐만 아니라 전기식 바닥 난방 솔루션을 제공합니다. 쾌적성 요구사항이 가장 높은 호텔 욕실 등의 전용 공간이나 건물 내 모든 공간에 난방을 제공하는데 사용할 수 있습니다.
순환수식 바닥 난방 및 전기식 바닥 난방 시스템을 사용하면 실내 온도 조절기를 통해 실내 및/또는 바닥 온도를 제어할 수 있습니다. 이는 놀라운 수준의 공간 쾌적성을 보장하면서도 필요 없을 때 난방을 작동하지 않을 수 있습니다.
당사의 고객 지원 방법
정밀한 실내 온도 제어
높은 사용자 쾌적성 제공
전혀 불만이 없는 실내 쾌적성
다양한 시스템 및 제어 솔루션

상업용 건물의 댄포스 HVAC 애플리케이션
댄포스는 공공 건물 및 상업용 건물의 난방, 환기 및 공조를 위해 애플리케이션 노하우와 종합적인 제품 포트폴리오를 기반으로 한 HVAC 솔루션으로 보다 나은 실내 환경을 조성하는데 도움이 됩니다.
관련 제품
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-QMAB-QM 압력 독립형 밸런싱 및 제어 밸브(PIBCV)는 HVAC 난방 및 냉방 시스템을 위한 제어 기능과 다이나믹 밸런싱 솔루션을 모두 제공합니다. PIBCV는 다양한 유형의 단말 장치에 적합하도록 설계되었고 공공 및 상업용 건물의 높은 실내 쾌적성 및 에너지 효율을 제공합니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PIBCV용 액츄에이터댄포스 AB-QM의 밸런싱 및 제어 결합 기능을 활용하기 위해서는 실내 온도 조절기나 건물 관리 시스템으로 제어하는 액츄에이터를 장착해야 합니다. 댄포스는 써멀 개폐형 액츄에이터에서 버스 통신을 갖춘 기어형 디지털 액츄에이터에 이르는 광범위한 액츄에이터를 제공합니다.
곧 게시 예정...
곧 게시 예정...
곧 게시 예정...
곧 게시 예정...