사무실

  • 개요
  • 사례 연구
  • 관련 제품
  • 뉴스
  • 관련 애플리케이션

사무실의 최적 실내 쾌적도

사무실 건물에서 업무를 하는 모든 사람에게는 최적의 실내 쾌적도가 지원되어야 합니다. 사람들이 편안할수록 생산성이 높아지고 병가 비율이 낮아집니다. 그와 동시에, 비용을 관리하는 것도 중요합니다. 에너지 비용에서 평균 50%의 점유율로, HVAC 시스템은 가능한 가장 적은 운영 비용으로 가장 높은 수준의 쾌적도를 제공해야 합니다. 

댄포스 HVAC 솔루션이 도움이 될 수 있습니다. 당사는 난방, 냉방 및 내부 온수 시스템의 생산, 분배, 유량 조절 및 온도 제어를 위한 광범위한 제품과 솔루션을 제공합니다.

건물 투자자, 컨설팅 엔지니어, 시설 관리자 및 기술 직원을 지원하는 수 년의 경험을 통해, 당사는 신뢰성, 에너지 효율성 및 비용 절감을 동시에 달성할 수 있음을 입증했습니다.

댄포스의 사무실을 위한 HVAC 솔루션은 보수 또는 신축 프로젝트에 사용할 수 있으며 설치가 쉽고 에너지 비용을 눈에 띄게 절감할 수 있습니다.

생산적인 환경을 위한 신선한 공기 한 호흡

사람들로 찬 사무실, 학교 및 스포츠 경기장은 사람들에게 안전하고 건강한 실내 환경을 제공해야 합니다. 댄포스 AC 드라이브는 건물에 신선한 공기를 공급하고 모든 사람이 최상의 상태로 집중하고 수행할 수 있도록 최적의 온도를 보장합니다.

편의성, 안전 및 건강을 위한 전기 난방​


바닥 난방 방식은 사무실 직원들을 위한 실내 쾌적도를 보장합니다.  바닥으로부터의 균일한 열 분배로 인해 ​
온도를 약 20% 줄일 수 있으며, 이는 경제적 이점이자 환경적 이점입니다. ​

전기 난방은 겨울 동안 야외 안전을 위해 사용됩니다. 전기 시스템의 가장 큰 이점 중 하나는 ​
얼음 및 눈의 융해 애플리케이션을 위한 가장 에너지 효율적인 솔루션으로 간주된다는 점입니다.   ​

내부 온수용 전기 난방 시스템은 사무실 건물에 건강한 솔루션을 제공하기 위한​
 모든 요구 사항을 충족합니다. 

당사의 고객 지원 방법

정확한 온도 제어를 통한 실내 쾌적도

난방, 냉방 및 내부 온수를 위한 안정적 급수

레지오넬라 살균 소독 및 전자식 온도 등록

정확한 첨단 에너지 계측 및 자동 데이터 수집

손쉬운 설치, 시운전, 관리 및 유지 관리

총 보유 비용 절감

모든 HVAC 시스템을 위한 하나의 제조 파트너

에너지 효율적이고 지속 가능한 솔루션

스마트 IoT 솔루션 및 데이터 수집을 가능하게 하는 혁신적인 제품

실제 수요에 맞게 용량 조정

마모 감소

조건 기반 모니터링을 통해 가동 시간 보장

스마트 건물을 위한 댄포스 HVAC 4.0 솔루션

이곳이 HVAC 전환이 시작되는 곳입니다

여기에서 당사의 스마트한 건물 관리 시스템 (BMS, Building Management System) 연결 HVAC 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.

사례 연구

곧 게시 예정...

곧 게시 예정...

관련 제품

  • if (isSmallPicture) { VACON® 100 FLOW; } else if (isBigColumns) { VACON® 100 FLOW } else { VACON® 100 FLOW }
    VACON® 100 FLOW

    산업용 펌프 및 팬 애플리케이션의 유량 제어를 개선하고 에너지를 절약하는 전용 기능입니다.

  • if (isSmallPicture) { VLT® Refrigeration Drive FC 103; } else if (isBigColumns) { VLT® Refrigeration Drive FC 103 } else { VLT® Refrigeration Drive FC 103 }
    VLT® Refrigeration Drive FC 103

    FC103은 냉장 플랜트의 압축기, 펌프 및 팬 제어 전용 제품으로, 상당한 에너지 절약이 가능합니다.

  • if (isSmallPicture) { VLT® HVAC Drive FC 102 업그레이드 버전; } else if (isBigColumns) { VLT® HVAC Drive FC 102 업그레이드 버전 } else { VLT® HVAC Drive FC 102 업그레이드 버전 }
    VLT® HVAC Drive FC 102

    견고하고 전문성이 강화된 FC102 드라이브는 건물 관리 시스템의 펌프 및 팬 애플리케이션 성능을 향상시키고 대부분의 실외 기후에서 구동 가능합니다.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    DrivePro® Lifecycle Services

    모든 AC 드라이브 어플리케이션은 다릅니다. DrivePro® Lifecycle Services는 사용자의 요구사항에 맞도록 설계된 맞춤 제작 제품 모음집 입니다.

    최적화된 예비 부품 패키지에서 상태 모니터링 솔루션에 이르기까지 당사 제품을 맞춤 설정하여 AC 드라이브의 다양한 수명 주기 단계를 통해 비즈니스를 지원합니다.

  • if (isSmallPicture) { Torque limiter couplings (TLC); } else if (isBigColumns) { Torque limiter couplings (TLC) } else { Torque limiter couplings (TLC) }
    토크 리미터 커플링(TLC)

    가변 주파수 드라이브를 사용하는 밀에서 발생하는 높은 토크 스파이크를 견딜 수 있도록 설계된 에어플렉스 토크 리미터 커플링(TLC)은 이러한 까다로운 응용 분야를 위한 드라이브 라인 제어 및 보호 기능을 제공합니다. TLC는 전자식 슬립 감지 및 자동 재설정을 통해 유지보수 비용과 가동 중단 시간을 줄여줍니다.

뉴스

곧 게시 예정...

곧 게시 예정...

관련 애플리케이션

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    공간 쾌적성

    개인마다 느끼는 쾌적성은 다를 수 밖에 없습니다. 개인마다 활동, 시간 및 환경이 다르기 때문입니다. 예를 들어, 사무실 근무자, 학생, 병원 환자 또는 호텔 고객에게 기대하는 수준의 쾌적성을 제공하기 위해 댄포스는 원하는 주위 온도에 맞게 공간을 가열 또는 냉각할 수 있는 다양한 난방, 냉방 및 제어 솔루션을 제공합니다.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    급탕

    댄포스 급탕 시스템은 비주거용 및 아파트 건물 내 식수의 생산, 저장, 순환수 밸런싱, 제어 및 온도 기록에 필요한 모든 것을 제공합니다. 이 시스템은 성능이 우수하고 쾌적성 및 위생을 제공하며 최대한의 레지오넬라균 방지를 보장합니다.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    단말 장치

    천장 설치형 단말 장치는 예를 들어, 사무실 및 호텔과 같이 크고 작은 공간을 난방 및/또는 냉방합니다. 난방 또는 냉방을 쾌적하게 제어하기 위해 댄포스 제어 밸브, 액츄에이터, 밸런싱 밸브 및 실내 온도 조절기가 사용됩니다. 이러한 장치는 쾌적성을 최적화하는 동시에 에너지 효율 극대화를 보장합니다.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    순환수 균형 및 제어

    댄포스 순환수 균형 및 제어 솔루션은 최적화된 HVAC 시스템의 가열수 및 냉각수 분배를 보장합니다. 권장 솔루션은 시스템 일정 유량 또는 가변 유량 시스템) 또는 애플리케이션 난방 및/또는 냉방 및 열발산기, 라디에이터, 단말 장치 또는 기타)에 따라 다릅니다.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    연계 시스템

    디지털화, 원격 접근 및 사물인터넷(IoT) 트렌드가 HVAC 애플리케이션에 있어 점차 중요해지고 있습니다. 이러한 트렌드는 스마트 빌딩의 개발을 견인하고 건물 데이터를 기반으로 시스템 성능을 개선함으로써 상당한 에너지 효율 증가를 제공합니다. 댄포스는 각기 다른 인터넷 연결 가능 시스템을 제공합니다.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    열전달

    난방 시스템의 효율적인 열전달: 댄포스는 건물 규모와 관계없이 고성능 판형 열교환기를 제공합니다. 가정 내 소형 설비에서 고층 건물 내 압력 차단기에 이르기까지 당사의 맞춤형 솔루션은 열전달을 향상시키고 압력 강하를 낮춥니다.