순환수 균형 및 제어

  • 개요
  • 관련 제품
  • 동영상
  • 학습 프로그램
  • 뉴스

HVAC 냉난방 시스템의 순환수 균형은 여러가지 이유로 필수적입니다. 적절한 실내 쾌적성을 달성하고 시스템을 최대한 효율적으로 구동하기 위해 필요합니다. 순환수 균형이 적절히 이루어지지 않으면 최종 사용자 불만, 추가 비용 및 시스템의 수명 가치 감소를 예상할 수 있습니다.

댄포스는 다음과 같이 모든 상황에 적합한 순환수 균형 솔루션을 제공합니다.

압력 독립형 밸런싱 및 제어 밸브는 순환수 밸런싱 및 온도 제어 기능을 하나의 제품으로 결합합니다. 이는 설계 유량으로 간단히 설정되며 가변 유량 조건에서 난방 시스템과 냉방 시스템에 모두 사용됩니다.

자동 밸런싱 밸브는 가변 유량 시스템에서 발생하는 압력 변동을 방지합니다. 예를 들어, 라디에이터를 통해 최대 유량을 제한하는 사전 설정 라디에이터 밸브를 추가하면 시스템의 순환수 균형을 조정할 수 있습니다. 하나의 밸브에 차압 및 유량 제한 제어 기능이 결합된 압력 독립형 감온식 라디에이터 밸브를 통해 추가적인 자동 밸런싱 솔루션이 제공됩니다.

Thermal balancing valve는 급탕 시스템 수직관의 순환 배관 진입 온도를 사용하여 적절한 균형을 확보합니다. 이는 매우 효율적인 시스템을 제공합니다.

수동 밸런싱 밸브는 3방변 제어 밸브를 갖춘 시스템과 같이 유량이 일정한 시스템에 사용할 수 있습니다. 이러한 밸브는 설계 유량을 확보하도록 시운전할 필요가 있습니다.       

당사의 고객 지원 방법

에너지 효율 및 실내 쾌적성 개선

균일하지 않은 열 분배에 대한 불만 감소

시스템 소음에 대한 불만 감소

펌프 치수 및 에너지 소비 절약

상대적으로 짧은 투자 회수 기간

관련 제품

  • if (isSmallPicture) { AB-QM - 댄포스; } else if (isBigColumns) { AB-QM - 댄포스 } else { AB-QM - 댄포스 }
    AB-QM

    AB-QM 압력 독립형 밸런싱 및 제어 밸브(PIBCV)는 HVAC 난방 및 냉방 시스템을 위한 제어 기능과 다이나믹 밸런싱 솔루션을 모두 제공합니다. PIBCV는 다양한 유형의 단말 장치에 적합하도록 설계되었고 공공 및 상업용 건물의 높은 실내 쾌적성 및 에너지 효율을 제공합니다.

  • if (isSmallPicture) { 댄포스 써멀 밸런싱 밸브 MTCV; } else if (isBigColumns) { 댄포스 써멀 밸런싱 밸브 MTCV } else { 댄포스 써멀 밸런싱 밸브 MTCV }
    CCR2+를 갖춘 MTCV

    MTCV 써멀 밸런싱 밸브는 식수 애플리케이션을 위한 온도 기반의 다이나믹 밸런싱 솔루션을 제공합니다. CCR2+와 결합하면 DHW 시스템의 모니터링 및 소독을 위한 스마트하고 에너지 효율적인 전자 제어 솔루션이 확보됩니다.

  • if (isSmallPicture) { ASV 자동 밸런싱 밸브 - 댄포스; } else if (isBigColumns) { ASV 자동 밸런싱 밸브 - 댄포스 } else { ASV 자동 밸런싱 밸브 - 댄포스 }
    ASV 자동 밸런싱 밸브

    ASV 자동 밸런싱 밸브는 2파이프 난방 또는 냉방 애플리케이션을 위한 다이나믹 밸런싱 솔루션을 제공합니다. 수직관을 장착한 밸브는 부분 부하 조건 시 가변 유량 시스템에서 발생하는 압력 변동을 해소합니다. 올바른 온수 균형을 위해서는 이러한 밸브를 사전 설정 밸브와 결합해야 합니다.

  • if (isSmallPicture) { Leno MSV - 댄포스; } else if (isBigColumns) { Leno MSV - 댄포스 } else { Leno MSV - 댄포스 }
    Leno MSV

    댄포스는 LENOTM MSV를 통해 유량이 일정한 시스템을 갖춘 각기 다른 HVAC 난방 및 냉방 애플리케이션에 다용도 수동 밸런싱 밸브를 제공합니다. 이러한 밸브는 DN 15 – 50의 사이즈로 제공되며 여러 실질적인 장점을 제공합니다.

동영상

학습 프로그램

  • if (isSmallPicture) { "쉘 및 코어 빌딩"에서 HVAC 시스템의 균형을 맞추는 방법; } else if (isBigColumns) { "쉘 및 코어 빌딩"에서 HVAC 시스템의 균형을 맞추는 방법 } else { "쉘 및 코어 빌딩"에서 HVAC 시스템의 균형을 맞추는 방법 }
    "쉘 및 코어 빌딩"에서 HVAC 시스템의 균형을 맞추는 방법

    사무실 건물이나 쇼핑몰과 같이 큰 건물을 여러 작은 임대 공간으로 나눈 쉘 및 코어 빌딩이 급속하게 인기를 얻고 있습니다. 이러한 건물에서 HVAC 시스템을 설계하고 시운전을 해 보기 위해서는 다른 접근 방식이 필요합니다. 인계 과정에서 소요되는 긴 시간과 같은 문제를 고려하지 않으면 규모 계산이 잘못되거나 안정성이 떨어지는 시스템이 될 수도 있습니다.

뉴스

곧 게시 예정...

곧 게시 예정...