고객의 쾌적한 하루
호텔 고객에게 쾌적한 하루를 제공하는 것이 최우선이며 다른 무엇보다도 24시간 내내 편안한 실내 온도와 충분한 온수를 보장하는 기본 중의 기본입니다.
하지만 이러한 기본이 평균적으로 에너지 비용의 50%를 차지하기 때문에 가장 낮은 운영 비용으로 가장 높은 수준의 쾌적성을 제공하기 위해서는 HVAC 시스템이 필요합니다.
댄포스 HVAC 솔루션
당사는 난방, 냉방 및 급탕 시스템의 생산, 분배, 순환수식 밸런싱 및 온도 제어를 위해 광범위한 제품 및 솔루션을 제공합니다.
수년간의 호텔 소유주, 호텔 관리 직원 및 기술 직원 지원 경험을 갖춘 당사는 신뢰성, 에너지 효율 및 비용 절약을 모두 동시에 달성할 수 있음을 입증했습니다.
호텔을 위한 댄포스의 HVAC 솔루션은 개보수 또는 신축 프로젝트에 활용할 수 있으며 설치가 용이하고 에너지 비용을 상당히 절약할 수 있습니다.

여기에서 HVAC 변환이 시작됩니다
당사의 HVAC 솔루션과 연결된 스마트 빌딩 관리 시스템(BMS)에 대해 자세히 알아보려면 여기를 클릭하십시오.
당사의 고객 지원 방법
정밀한 온도 제어와 안정적인 공급으로 실내 쾌적성 제공
믿을 수 있는 난방, 냉방 및 급탕용 물 공급
레지오넬라균 방지 및 전자식 온도 등록
설치, 시운전, 관리 및 유지보수 용이
총소유비용 감소
모든 HVAC 시스템에 적합한 단 하나의 제조 협력업체
에너지 효율적이고 지속가능한 솔루션
혁신 제품 덕분에 스마트 IoT 솔루션 및 데이터 수집 가능

힐튼 가든 인 제슈프(Hilton Garden Inn Rzeszow)
고객을 위해 특정 시즌 또는 날짜와 관계없이 호텔 및 호텔 객실을 최대한 쾌적하게 유지: 폴란드 제슈프(Rzeszow)에 소재한 힐튼 가든 인(Hilton Garden Inn)은 이러한 점을 최우선 순위에 두고 댄포스 AB-QM 밸브를 활용하여 놀라운 성공 스토리를 전해주었습니다.
관련 애플리케이션
댄포스 HVAC 솔루션은 수많은 기술적 호텔 애플리케이션 중 일부입니다. 아래 애플리케이션을 클릭하면 특정 애플리케이션 및 당사의 솔루션에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }공간 쾌적성개인마다 느끼는 쾌적성은 다를 수 밖에 없습니다. 개인마다 활동, 시간 및 환경이 다르기 때문입니다. 예를 들어, 사무실 근무자, 학생, 병원 환자 또는 호텔 고객에게 기대하는 수준의 쾌적성을 제공하기 위해 댄포스는 원하는 주위 온도에 맞게 공간을 가열 또는 냉각할 수 있는 다양한 난방, 냉방 및 제어 솔루션을 제공합니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }급탕댄포스 급탕 시스템은 비주거용 및 아파트 건물 내 식수의 생산, 저장, 순환수 밸런싱, 제어 및 온도 기록에 필요한 모든 것을 제공합니다. 이 시스템은 성능이 우수하고 쾌적성 및 위생을 제공하며 최대한의 레지오넬라균 방지를 보장합니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }냉동(냉장)실냉동(냉장)실 용도의 댄포스 솔루션은 소비하기에 신선하고 안전하게 식품을 보관하는 데 도움이 되며 이는 식품 손실 및 폐기 감소에 기여합니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }순환수 균형 및 제어댄포스 순환수 균형 및 제어 솔루션은 최적화된 HVAC 시스템의 가열수 및 냉각수 분배를 보장합니다. 권장 솔루션은 시스템 일정 유량 또는 가변 유량 시스템) 또는 애플리케이션 난방 및/또는 냉방 및 열발산기, 라디에이터, 단말 장치 또는 기타)에 따라 다릅니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }연계 시스템디지털화, 원격 접근 및 사물인터넷(IoT) 트렌드가 HVAC 애플리케이션에 있어 점차 중요해지고 있습니다. 이러한 트렌드는 스마트 빌딩의 개발을 견인하고 건물 데이터를 기반으로 시스템 성능을 개선함으로써 상당한 에너지 효율 증가를 제공합니다. 댄포스는 각기 다른 인터넷 연결 가능 시스템을 제공합니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }열전달난방 시스템의 효율적인 열전달: 댄포스는 건물 규모와 관계없이 고성능 판형 열교환기를 제공합니다. 가정 내 소형 설비에서 고층 건물 내 압력 차단기에 이르기까지 당사의 맞춤형 솔루션은 열전달을 향상시키고 압력 강하를 낮춥니다.