건물에 난방이 필요하든지 아니면 냉방이 필요하든지 간에 열교환기는 쾌적한 실내 기후를 만드는데 중요한 장치입니다. 건물 전체에 걸쳐 써멀 에너지를 분배할 뿐만 아니라 요청 시 급탕을 제공하는 것이 그 목적입니다.
![](/media/7316/heat-transfer-1.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
변전소의 필수 요소인 열교환기
변전소의 필수 요소인 중대형 사이즈의 댄포스 판형 열교환기는 전체 거주 영역, 개별 주택, 다가구 건물 또는 상업용 건물 등의 에너지원에서 에너지를 끌어들이고 이를 시스템 전체에 걸쳐 분배합니다. 당사 플레이트의 효율 덕분에 에너지가 목적지에 도착할 때까지 손실되는 에너지가 거의 없습니다.
압력 차단기 역할을 하는 열교환기를 갖춘 변전소는 주거용 및 상업용 고층 건물의 HVAC 시스템에 필요합니다. 고압 수준을 처리하고 온도와 매우 밀접한 방식으로 운전하도록 설계된 고효율 열교환기를 활용하면 순환 유량을 줄일 수 있고 건물 내에 필요한 헤비듀티 변전소 개수를 최대한 줄이는 균일한 온도 분배를 보장할 수 있습니다. 대신 잉여 공간은 이용률 개선을 위해 활용할 수 있습니다.
주거용 건물의 열전달
주거용 건물에서 중소형 사이즈의 댄포스 판형 열교환기는 외부 에너지를 주택의 내부 시스템에 끌어들입니다. 장치의 공통 부품인 당사의 열교환기는 주택 전체에 걸쳐 균일한 열 에너지 분배를 보장하며 원하는 실내 온도뿐만 아니라 급탕을 제공합니다. 당사 열교환기의 효율 덕분에 온도와 매우 밀접한 방식으로 운전할 수 있므로 매우 비용 효과적입니다. 또한 당사의 열교환기는 급탕 생산 시 버퍼 탱크가 필요 없으므로 레지오넬라균 위험이 없으며 보다 위생적인 시스템이 가능합니다.
당사의 고객 지원 방법
고객이 요구사항에 완벽히 일치하는 열교환기 솔루션
유량 감소 덕분에 배관 시스템에 대형 배관이 필요 없음
보다 나은 펌프로 업그레이드할 필요 없음
전기 에너지 소비 감소
투자 회수율 우수
레지오넬라균이 없는 급탕 시스템
적절한 열전달 시스템을 선정하면 건물의 건설 비용 및 운영 비용을 낮출 수 있으며 기존 설비를 업그레이드하면 건물의 에너지 소비를 낮출 수 있습니다. 건물마다 각기 다른 문제가 있기 때문에 유연성이 관건입니다. 열교환기는 개별 프로젝트의 공간, 중량 및 열 요구사항을 충족해야 하며 댄포스의 광범위한 제품 포트폴리오로 이러한 요구사항 충족이 가능합니다.
관련 제품
곧 게시 예정...
곧 게시 예정...