연계 시스템은 기술적인 건물 데이터의 최신 상태를 지속적으로 제공합니다. 이러한 데이터는 분석 및 시스템의 추가 개선에 사용하여 보다 높은 쾌적성을 제공하거나 보다 효율적으로 구동할 수 있습니다. 이러한 연계 시스템은 인터넷을 통해 접근할 수 있으므로 상당한 시간 및 비용 절감을 제공합니다.
댄포스는 다양한 연계 시스템을 제공하며 건물의 디지털 전환을 지원하는데 중점을 두고 있습니다. 당사는 지속적으로 추가적인 시스템을 엔지니어링하고 당사의 기존 시스템을 개선하고 있습니다.

This is where the HVAC transformation starts
Find out more about our smart, Building Management System (BMS) connected, HVAC solutions here:
당사는 현재 다음과 같은 영역에 연계 시스템을 제공하고 있습니다.

PIBCV용 디지털 액츄에이터
혁신적인 액츄에이터, NovoCon®은 HVAC 순환수식 밸런싱 및 제어를 BACnet 또는 Modbus로 작동하는 건물 관리 시스템(BMS)와 통합하도록 특별히 설계되었습니다. 이는 BMS 컴포넌트를 대체할 수 있으며 데이지 체인 버스통신을 통해 BMS에 최신 시스템 데이터를 제공합니다. BMS에 대한 외부 데이터 접근이 확보되면 원격으로 시스템을 시운전할 수 있습니다.

전자 제어기용 SCADA
전자 제어기 ECL 310 및 Apex 20은 다음과 같이 각기 다른 3가지의 SCADA 시스템으로 원격 제어할 수 있습니다.
- 가열 시스템의 웹 기반 솔루션인 댄포스 에너지 제어 시스템(DECS). 이 시스템은 현장에서 설치할 수 있고 자체 사용자 인터페이스 및 기능을 자동으로 구성하여 제어기의 애플리케이션 지원 가능
- OPC 서버는 대부분의 SCADA 클라이언트와 호환되며 시스템 내 장치 중 하나로 ECL 제어기를 신속히 연결 및 구성 가능. 이 제품은 Modbus 통신 프로토콜뿐만 아니라 특수한 읽기/쓰기 알고리즘을 지원하여 제어기 관련 처리량 증가에 기여.
- ECL 도구는 서비스 기사를 위한 웹 기반 소프트웨어로, 시스템 서비스 및 시운전 일원화. 하나 이상의 ECL 310 제어기에 연결되며 PC 또는 스마트폰 앱으로 원격 모니터링 및 제어 가능.

자동 적산 전력계 판독
당사의 다양한 가열 및 냉각용 Sono® 초음파 적산 전력계를 통해 수집된 에너지 소비 데이터는 당사의 자동 계측기 판독(AMR) 솔루션을 통해 수집, 분석 및 시각화할 수 있습니다. 이러한 계측기 중 일부는 SonoApp™을 통해 구성할 수 있습니다. 유선 또는 무선 M-Bus 인터페이스를 갖춘 SonoCollect™ 데이터 수집기는 최대 500개의 개별 계측기 데이터를 저장할 수 있습니다. 하나 이상의 수집기를 서비스형(SaaS) 플랫폼인 클라우드 기반 SonoEnergy™ 소프트웨어에 연결하면 데이터를 원격에서 접근할 수 있습니다. 다른 시스템, 예를 들어, 과금 솔루션, 에너지 지원 솔루션, 전력망 최적화, SCADA, BMS 등의 추가 프로세스를 위해 소비 데이터를 분석 및 요청할 수 있습니다.

레지오넬라균 자동 제어
옵션인 전자식 소독 모듈 및 TWA 써멀 액츄에이터가 장착된 TWAMTCV Thermal balancing valve는 완전 자동화된 급탕 시스템의 토대를 제공합니다. 이 시스템은 CCR2+ 전자 제어기를 사용하여 제어할 수 있습니다. 이 제어기는 모바일 장치의 WiFi를 통해 원격으로 접근하거나 건물 관리 시스템(BMS)에 통합할 수 있습니다. 이를 통해 온도 모니터링 및 기록, 소독 시퀀스, 알람 등을 수행하는 완전 자동화 시스템이 탄생합니다.
당사의 고객 지원 방법
시스템 데이터 정보 능력 증대
원격 접근 및 제어
시간 절약
에너지 효율 증가
스마트 빌딩 개념에 기여

댄포스 솔루션을 건물 효율에 다시 생각해보기
건물 및 건물 내 시스템의 효율을 개선하는 것으로 입증된 기술이 있습니다. 건물 내의 난방, 냉방 및 환기 시스템을 제어하는 기술적인 건물 시스템을 최적화함으로써 평균 30%의 에너지 절감이 가능합니다.
뉴스
곧 게시 예정...
곧 게시 예정...
관련 제품
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }모니터링 솔루션모니터링 솔루션 Danfoss Enspire를 사용하면 믿을 수 있고 안정적인 방식으로 지역 냉난방 시스템을 원격 모니터링, 제어 및 최적화할 수 있습니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-QMAB-QM 압력 독립형 밸런싱 및 제어 밸브(PIBCV)는 HVAC 난방 및 냉방 시스템을 위한 제어 기능과 다이나믹 밸런싱 솔루션을 모두 제공합니다. PIBCV는 다양한 유형의 단말 장치에 적합하도록 설계되었고 공공 및 상업용 건물의 높은 실내 쾌적성 및 에너지 효율을 제공합니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }CCR2+를 갖춘 MTCVMTCV 써멀 밸런싱 밸브는 식수 애플리케이션을 위한 온도 기반의 다이나믹 밸런싱 솔루션을 제공합니다. CCR2+와 결합하면 DHW 시스템의 모니터링 및 소독을 위한 스마트하고 에너지 효율적인 전자 제어 솔루션이 확보됩니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }NovoCon® S 디지털 액츄에이터댄포스는 NovoCon® S를 활용하여 동시에 온수 균형 및 HVAC 제어를 수행하는 방식을 혁신합니다. 디지털 HVAC 액츄에이터가 최초로 건물 관리 시스템(BMS)에 직접 연결됩니다. 시스템 통합업체는 이를 통해 최첨단 사물 인터넷(IoT) 솔루션을 설계할 수 있습니다.