안락감, 신뢰성 및 에너지 효율의 최적화
다수의 펌프 전용 제어 기능, 지능형 보호 기능 및 센서리스 펌프 제어 기능을 갖춘 댄포스 AC 드라이브는 안락감 및 에너지 효율을 최적화하고 드라이브, 모터 및 시스템 내 장비를 보호합니다. 이러한 드라이브는 또한 누수 또는 배관 파손이 발생하는 경우에도 최적화된 액체 공급을 보장합니다. 전용 기능은 다음과 같습니다.
내장형 다중 펌프 컨트롤러
펌프 캐스케이드 컨트롤러는 모든 펌프에 걸쳐 운전 시간을 균등하게 분배합니다. 따라서 개별 펌프의 마모가 최소화되어 자체 기대 수명 및 안정성이 상당히 확대됩니다.
드라이 펌프 보호 및 정상 펌프곡선 이탈 감지
원하는 압력이 생성되지 않은 상태에서 펌프가 구동하면 드라이브는 알람을 발생시키거나 미리 프로그래밍된 다른 동작을 실행합니다. 이는 예를 들어, 관정이 공회전하거나 배관에 누수가 있는 경우입니다.
PI 제어기의 자동 튜닝
자동 튜닝을 사용하면 드라이브에 의해 일정하게 이루어지는 변화에 시스템이 어떻게 반응하는지 드라이브가 모니터링할 수 있습니다. 드라이브는 이를 통해 학습하고 P 및 I 값을 계산함으로써 신속, 정밀하고 안정적인 운전을 구현할 수 있습니다.
유량 보상
펌프 가까이에 장착된 압력 센서는 시스템의 토출부에서 압력이 일정하게 유지될 수 있게 하는 지령 포인트를 제공합니다. 드라이브는 시스템 곡선을 준수할 수 있도록 압력 지령을 일정하게 조정합니다. 이 방식은 에너지를 절감할 뿐만 아니라 설치 비용도 절감합니다.
유량 없음/낮음 감지 및 슬립 모드
유량이 낮거나 유량이 전혀 없는 상황에서는 드라이브가 에너지를 보존하기 위해 슬립 모드로 진입합니다. 압력이 사전 정의된 설정포인트 아래로 떨어지면 드라이브가 자동으로 기동합니다. 이 방식은 연속 운전과 비교했을 때 에너지 비용 및 장비 마모가 감소하며 애플리케이션의 수명을 연장합니다.
배관 급수 모드
급수 시스템과 같이 제어 배관 급수가 필수적인 모든 애플리케이션에 유용합니다. 배관의 제어(폐 회로) 급수는 수격, 배관의 과도 현상 또는 스프링클러 헤드의 탈거 현상을 방지합니다. 배관 급수 모드는 수직 및 수평 배관 시스템에 모두 사용할 수 있습니다.
초기/최종 가감속
초기 가감속은 정상 가감속에서 최소 속도로의 신속한 펌프 가속을 제공합니다. 이는 펌프의 스러스트 베어링 파손을 방지합니다. 최종 가감속은 최저 속도에서 정지까지 모터를 감속합니다.
유량 확인
유량 확인 모니터는 예기치 않은 유량 정체로부터 장비를 보호합니다. 모니터는 밸브 또는 유량 스위치와 같은 외부 장치와 지속적으로 통신합니다. 외부 장치의 신호가 타임아웃되면 모니터는 AC 드라이브를 트립합니다.
사전/사후 윤활
일부 기계류는 손상을 방지하고 마모를 줄이기 위해 구동 전 및 구동 중에 기계 부품의 윤활을 필요로 합니다. 윤활 시 특정 장비, 예를 들어, 배기 팬은 반드시 활성 상태를 유지해야 합니다. 이를 위해 사전 윤활 기능은 외부 장치로의 신호를 지원하여 사용자가 지정한 시간 동안 특정 동작을 수행합니다. 이용 가능한 구성은 다음과 같습니다. "사전 윤활만", "사전 및 구동 중" 및 "사전, 구동 중 및 사후".
자유롭게 프로그래밍 가능한 텍스트
이 기능은 해당 애플리케이션에 다용도 기능을 지원합니다. 내부 또는 외부 이벤트를 기반으로 하며 매우 자유롭게 프로그래밍 가능한 정보, 경고 또는 알람용 텍스트 메시지를 사용합니다. 이 기능은 또한 예를 들어, 밸브 개방에 따른 감속 시작과 같이 이벤트를 기반으로 한 동작을 지원합니다.
고급형 최소 속도 모니터
수중 펌프는 펌프 속도가 너무 낮으면 냉각 및 윤활이 부족할 수 있습니다. 고급형 최소 속도 모니터는 트립 속도를 모니터링 및 조정하여 마모가 감소하도록 펌프를 보호합니다. 유지보수를 위한 중지시간을 최소화할 수 있고 외부 모니터링 장비가 필요 없습니다.
체크 밸브 가감속
체크 밸브 맞춤형 감속은 체크 밸브 볼이 거의 닫힌 것과 비슷한 수준으로 펌프 속도를 감속시켜 펌프가 정지할 때 수격을 방지합니다.
센서리스 펌프 제어
센서리스 제어는 분배 펌프 제어 방식으로, 유압 시스템 저항으로부터 평균적인 HVAC 시스템 냉난방 요구를 수용한 다음 해당 요구를 충족하도록 최소한의 에너지를 사용하여 펌프 속도를 균일하게 분배 조정합니다. 센서리스 펌프 곡선은 드라이브에 내장되어 있습니다.

이퀴녹스(Equinix) 서버실 - 완전히 믿을 수 있는 공조
VLT® HVAC Drive는 서버실의 비용 효율적이고 에너지 효율적인 열 제거를 통해 인터넷 가동시간을 극대화합니다.
댄포스로 문의
자세한 내용은 댄포스로 문의하십시오.
제품
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202VLT® AQUA Drive FC 202는 모든 유형의 펌프를 제어하며 캐스케이드 컨트롤러가 장착되어 있습니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 FLOW산업용 펌프 및 팬 애플리케이션의 유량 제어를 개선하고 에너지를 절약하는 전용 기능입니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102견고하고 전문성이 강화된 FC102 드라이브는 건물 관리 시스템의 펌프 및 팬 애플리케이션 성능을 향상시키고 대부분의 실외 기후에서 구동 가능합니다.