건물 환기의 쾌적함과 에너지 소비 최적화
댄포스 AC 드라이브는 사용자 친화적 인터페이스, 분산화 정보 및 소비전력 감소로 팬의 성능을 최적화합니다.
VLT® HVAC Drive 및 VLT® Refrigeration Drive는 유속 압력 센서 값을 유량 값으로 변환하여 일정 유량 또는 일정 차동 유량에 기반한 설정을 가능하게 합니다. 이를 통해 쾌적함과 에너지 소비 모두를 최적화할 수 있습니다. 쾌적함 수준을 더욱 향상시키기 위해, 환기 시스템에서 공진 및 손상을 일으키는 진동수 대역을 피하도록 팬에 연결된 드라이브를 설정할 수 있습니다.
건물 관리 시스템 용량 확장
건물 관리 시스템 네트워크에 통합되면 모든 HVAC 드라이브 I/O 포인트를 원격 I/O로 사용하여 컨트롤러의 용량을 확장할 수 있습니다. 예를 들어, 실내 온도 센서(Pt1000/Ni1000)를 시스템에 직접 연결할 수 있습니다.
공기 처리 성능 향상
VLT HVAC Drive 및 VLT Refrigeration Drive는 내장형 스마트 로직 제어기와 자동 튜닝 PID 제어기 4개를 갖추고 있어 팬, 밸브 및 댐퍼로 공기 처리 기능을 제어할 수 있습니다. 건물 관리 시스템의 직접 디지털 제어기를 사용하지 않아도 되고 데이터 포인트도 아낄 수 있으므로 공기 처리 비용을 낮출 수 있습니다.
VLT HVAC Drive는 논리 규칙과 센서 입력, 실시간 기능 및 시간 관련 동작을 처리합니다. 이러한 기능을 활용하면 다음과 같이 다양한 기능에 대한 제어 성능을 높일 수 있습니다.
- 주말 및 주중 일정
- 온도 제어를 위한 캐스케이드 방식의 P-PI
- 외부 유입 공기와 배출 공기간의 유량 균형
- 전류와 속도간의 관계를 통해 벨트를 모니터링하여 AC 드라이브가 벨트 파손을 확실하게 파악할 수 있습니다. 통풍량 부족이 즉각적으로 감지되므로 비용 및 중지시간을 줄이기 위한 조치를 취할 수 있습니다.
병원 환기 안전성
병원 환기에는 안전성, 적합성 및 효율성에 대한 엄격한 요구사항이 있습니다. 댄포스는 화재 및 연기 안전, 발열, 고조파 저감, EMC와 지진 대처를 위한 AC 드라이브 솔루션을 공급합니다.
트립이 없는 고장 안전
이유를 불문하고 병원에서의 고장은 생명을 위협할 수 있습니다. 드라이브로 구동하는 펌프 및 칠러는 신뢰성 최고 수준이어야 하고 주전원 공급 간섭을 방지해야 합니다. 이러한 최고의 신뢰성을 위해 댄포스 AC 드라이브는 순간 전압 강하뿐만 아니라 순간 정전도 무시하도록 설계되었으며 항상 최대 성능을 유지합니다.
애플리케이션 및 작업자 보호
VLT® HVAC Drive FC 102는 IEC 61508/IEC 62061에 따라 ISO 13849-1 PL d 및 SIL 2를 준수하는 STO(Safe Torque Off) 기능을 제공합니다. 보다 까다로운 애플리케이션에서는 안전 정지 1(SS1), 안전 제한 속도(SLS), 안전 최대 속도(SMS), 외부 콘택터 제어 및 안전 도어 모니터링 및 잠금 해제와 같은 기능을 제공하는 외부 모듈인 VLT® Safe Option MCB 140으로 확장이 가능합니다.
믿을 수 있는 고조파 저감
AC 드라이브는 정밀도를 높이고 에너지를 절약하며 애플리케이션 수명을 연장하지만 병원 전력망에 고조파 전류를 유도하기도 합니다. 고조파 전류는 올바르게 제어하지 못하면 발전기 및 기타 장비의 성능 및 신뢰성에 영향을 줄 수 있습니다.
간섭을 최소화하려면 고조파 응용 노하우, 소프트웨어 도구 및 고조파 저감 솔루션에 대해 자세히 읽어보시기 바랍니다.
터널 환기
지하철이나 고속도로 터널의 운영자는 안전한 작동 및 소유비용 최적화를 위해 엄격한 환기 성능을 요구합니다. 저출력에서부터 고출력에 이르기까지, VLT HVAC 드라이브 제품은 연기 및 화재 안전 요건을 충족하고 내진 규정을 준수합니다. 당사의 모든 제품은 동일한 HVAC 전용 기능, 표준 적합성 및 호환 가능한 소프트 스타터, 필터 및 필드버스 통신 옵션을 제공합니다.
공항 환기
매년 수십 또는 수백만 명의 승객이 오가는 국제 공항에서 환기는 최우선으로 관리해야 합니다. 여행자의 쾌적함과 안전성을 향상하고 전기료 상승에 대처할 수 있도록, 공기 처리 장치의 작동을 제어 및 최적화하고 에너지 소비를 줄이기 위해 드라이브의 사용이 점점 보편화되고 있습니다.
VLT HVAC Drive는 저출력 솔루션에서 고출력 솔루션까지 확장됩니다. 드라이브에는 HVAC 전용 기능, 호환 가능한 소프트 스타터 및 EMC 및 고조파 저감용 필터가 장착되어 있습니다. 또한 모든 필드버스 통신 옵션을 통해 건물 자동화 시스템과 효과적으로 통합할 수 있습니다.
EC+ 개념
HVAC 시스템을 구축할 때 최고의 성능과 시스템 효율을 얻으려면 모터, 드라이브 및 팬과 같은 개별 컴포넌트가 넓은 범위에서 유연하게 상호 호환되어야 합니다. 예를 들어, 단지 효율성이 낮은 팬과만 호환되는 고효율 모터를 지정하면, 전체 시스템 효율이 저하되어 개별 컴포넌트의 높은 성능이 발휘되지 않으므로 투자 가치가 기대할 수 없습니다.
Danfoss Drives의 EC+ 개념을 통해 환기 시스템 설계자는 VLT® HVAC Drive와 가장 효율적인 팬 및 영구 자석 모터를 결합할 수 있습니다.
EC+ 개념의 장점
- 자유로운 모터 유형 선택 가능: 동일한 AC 드라이브로 PM, 비동기 또는 동기 릴럭턴스
- 장치 설치 및 작동 그대로 유지
- 제조사에 관계없이 모든 컴포넌트 선택 가능
- 개별 컴포넌트와 최적 효율의 조합에 따른 우수한 시스템 효율
- 기존 시스템 보강 가능
- 표준, PM 및 동기 릴럭턴스 모터를 위한 다양한 정격 출력

전 세계에서 가장 친환경적인 호텔의 전력 소비량 60% 절감
지속가능성을 고려하여 설계된 크라운 플라자 코펜하겐 타워즈(Crowne Plaza Copenhagen Towers)는 2015년에 기존 에너지 기술을 사용하는 다른 호텔들에 비해 전력 소비를 60% 절감하는 등 진정한 미래의 엔지니어링에 앞장 서고 있습니다. 최고의 환경 및 에너지 기술을 도입한 이 호텔은 탄소 배출 제로 달성을 목전에 두고 있습니다.
사례 연구
곧 게시 예정...
곧 게시 예정...
댄포스로 문의
자세한 내용은 댄포스로 문의하십시오.
제품
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Refrigeration Drive FC 103FC103은 냉장 플랜트의 압축기, 펌프 및 팬 제어 전용 제품으로, 상당한 에너지 절약이 가능합니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102견고하고 전문성이 강화된 FC102 드라이브는 건물 관리 시스템의 펌프 및 팬 애플리케이션 성능을 향상시키고 대부분의 실외 기후에서 구동 가능합니다.