공항

  • 개요
  • 관련 제품
  • 관련 애플리케이션
  • 사례 연구

최고의 비행 성능

환기, 공기 조화 및 실내공기질(IAQ)은 승객과 직원의 쾌적함과 화재 안전을 포함한 안전 보장에 있어 최우선 순위입니다. 댄포스 AC 드라이브는 정밀도를 높이고 에너지를 절약하며 전체 HVAC 시스템의 애플리케이션 수명을 연장합니다.

댄포스 AC 드라이브는 에너지 소비를 제어하고 다양한 승객 유동에 맞게 조정하는 동시에 공항의 여행객과 직원에게 항상 완벽하고 쾌적한 실내 환경을 제공합니다.

댄포스의 전기 난방은 기상 조건에 관계없이 완벽하게 준비되어야 하는 활주로에서 안전을 보장합니다. 

관련 제품

  • if (isSmallPicture) { VACON® 100 FLOW; } else if (isBigColumns) { VACON® 100 FLOW } else { VACON® 100 FLOW }
    VACON® 100 FLOW

    산업용 펌프 및 팬 애플리케이션의 유량 제어를 개선하고 에너지를 절약하는 전용 기능입니다.

  • if (isSmallPicture) { VLT® Refrigeration Drive FC 103; } else if (isBigColumns) { VLT® Refrigeration Drive FC 103 } else { VLT® Refrigeration Drive FC 103 }
    VLT® Refrigeration Drive FC 103

    FC103은 냉장 플랜트의 압축기, 펌프 및 팬 제어 전용 제품으로, 상당한 에너지 절약이 가능합니다.

  • if (isSmallPicture) { VLT® HVAC Drive FC 102 업그레이드 버전; } else if (isBigColumns) { VLT® HVAC Drive FC 102 업그레이드 버전 } else { VLT® HVAC Drive FC 102 업그레이드 버전 }
    VLT® HVAC Drive FC 102

    견고하고 전문성이 강화된 FC102 드라이브는 건물 관리 시스템의 펌프 및 팬 애플리케이션 성능을 향상시키고 대부분의 실외 기후에서 구동 가능합니다.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    DrivePro® Lifecycle Services

    모든 AC 드라이브 어플리케이션은 다릅니다. DrivePro® Lifecycle Services는 사용자의 요구사항에 맞도록 설계된 맞춤 제작 제품 모음집 입니다.

    최적화된 예비 부품 패키지에서 상태 모니터링 솔루션에 이르기까지 당사 제품을 맞춤 설정하여 AC 드라이브의 다양한 수명 주기 단계를 통해 비즈니스를 지원합니다.

  • if (isSmallPicture) { Slip-in Cartridge Valves; } else if (isBigColumns) { Slip-in Cartridge Valves } else { Slip-in Cartridge Valves }
    슬립인 카트리지 밸브

    Vickers by Danfoss 슬립인 카트리지 밸브는 고유량 시스템에서 탁월한 성능을 발휘합니다. 차세대 유압 작동 기계의 요구 사항을 충족하도록 설계된 SiCV 밸브를 사용하면 더 빠르고 효율적이며 컴팩트한 유압 시스템을 만들 수 있습니다.

관련 애플리케이션

사례 연구

곧 게시 예정...

곧 게시 예정...