낮은 설치 비용과 짧은 투자 회수 기간
히트 펌프는 주택 및 상업 공간의 현대적인 냉난방에 필수적입니다. 냉난방에 소금물, 물 또는 공기와 같은 기존의 외부 에너지원을 사용함으로써 히트 펌프가 전 세계에 걸쳐 지속가능성이 높은 공조 시스템 부품으로 재탄생합니다.

360° 에너지 효율로 귀하의 솔루션 개선 가능
업계를 선도하는 댄포스의 가정 및 상업용 A/C 히트 펌프 관련 전문성과 다양한 제품 포트폴리오로 360° 효율의 강점을 경험해 보십시오.


오일 프리 압축기, 장기간 작동에도 일관된 성능 유지
댄포스는 장기간 작동이 댄포스 Turbocor® 압축기의 성능에 어떤 영향을 미치는지에 관한 연구를 수행했습니다. 그 결과, 오일 프리 자석 베어링 압축기가 10년간의 장기간 작동 후에도 일관된 성능을 유지하는 것으로 나타났습니다.
기능 및 장점
경험이 풍부한 공조 전문가 지원을 통해 일원화된 지원
낮은 에너지 소비
친환경 Low-GWP 냉매에 최적화
설치 비용 감소, 짧은 투자 회수 기간 및 용이한 서비스
전 세계에 걸친 전담 기술 및 고객 서비스
친환경 (Eco) 라벨 옵션

비즈니스 우수 사례와 스마트형 에너지 시스템
40% 범위의 누적 절감과 긍정적인 비즈니스 전망을 보장하는 스마트 에너지의 이점을 활용할 수 있는 새로운 전체 시스템 방식을 원하십니까?
사례 연구
곧 게시 예정...
곧 게시 예정...
댄포스로 문의
자세한 정보는 댄포스로 문의하십시오.
문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
기사 | DKRA.PE.100.A2.22 _Smart_Energy_Systems_MS | 영어 | 다중 | 14 5월, 2018 | 756.0 KB | |
안내서 | DKRCC.PB.001.F5.01_HeatPumpSolution_Brochure | 덴마크어 | 다중 | 22 10월, 2018 | 1.8 MB | |
안내서 | DKRCC.PB.001.F5.07_HeatpumpsSolution_Brochure | 스웨덴어 | 다중 | 23 10월, 2018 | 1.7 MB | |
안내서 | DKRCC.PB.001.F5.20_HeatPumpSolution_Brochure | 핀란드어 | 다중 | 23 10월, 2018 | 1.8 MB | |
안내서 | DKRCC.PB.001.F5.22_HeatPumpSolution_Brochure | 영어 | 다중 | 19 3월, 2018 | 3.0 MB |
관련 제품
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }냉동용 압력 스위치 및 온도 조절기압력 스위치 및 온도 조절기 제품 범위는 다양한 냉동 및 공조 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. 압력 스위치 및 온도 조절기는 다음과 같은 2가지 범주로 나뉩니다. KP는 표준형이고 RT는 헤비듀티 용도입니다. 이 스위치는 불화계 냉매뿐만 아니라 암모니아용으로도 제공 가능합니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }냉동 온도 센서냉동 온도 센서는 공조 애플리케이션뿐만 아니라 상업 및 산업 냉동 애플리케이션에도 사용됩니다. Pt 1000 센서 소자는 DIN/IES 751 클래스 B 요구사항을 충족하고 관련 규정에 따른 정확하고 믿을 수 있는 온도 신호, 안전 및 데이터 기록을 보장합니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }마이크로채널 열교환기MCHE 표준 제품으로 시간과 비용을 절약할 수 있습니다. 최소한의 냉매로 자원과 에너지 효율을 결합하는 마이크로채널 열교환기 응축기를 도입함으로써 더 경제적이고 친환경적인 솔루션을 개발할 수 있게 되었습니다. 댄포스의 표준 제품 중 하나를 선정할 수도 있고 언제든지 원하는 수량만큼 그리고 크기와 관계없이 응축기를 직접 구매할 수도 있습니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }냉동 압력 트랜스미터냉동 압력 트랜스미터는 상용 공조와 상업 및 산업 냉동 애플리케이션에 사용됩니다. 스테인리스강 재질로 되어 있어 불화계 및 천연 냉매와 호환 가능하고 소프트 씰이 없는 레이저 용접으로 수십 년간의 밀폐력을 보장합니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }압축기 및 응축기 제어기댄포스는 식품 리테일, 소형 시스템뿐만 아니라 대형 파워 팩에서 사용할 수 있는 다양한 압축기 및 응축기 용량 제어장치를 제공합니다.
작동 원리
애플리케이션 다이어그램 - 일반적인 A/C 시스템의 히트 펌프 부품
애플리케이션 다이어그램의 주요 구성:
- 압축기
- 제어기
- 4-방변 밸브
- 온도 센서
- 압력 센서
- 카트리지 압력 제어
- 증발기
- 응축기
- 온도 센서
- 팽창 장치
- 사이트 글라스
- 액관 필터 드라이어
학습 프로그램

댄포스 히트 펌프 학습 프로그램
댄포스의 히트 펌프 학습 프로그램에 대해 자세히 알아보십시오. 히트 펌프 기능, 부품, 댄포스 제품 포트폴리오 및 360° 에너지 효율 솔루션에 대한 이해도를 높이도록 설계되어 있습니다. 시작할 준비가 되셨습니까?
관련 애플리케이션
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }오일 프리 솔루션오늘날의 HVAC 시스템에는 요구사항이 많습니다. HVAC 시스템은 에너지 및 성능 표준을 준수해야 할 뿐만 아니라 건물 소유주에게 극히 탁월한 이점을 제공해야 합니다.